Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Seria seminariów internetowych w centrum danych

Pewne kształtowanie jutrzejszych centrów danych.
Polegaj na Siemens.

Pewne kształtowanie jutrzejszych centrów danych.

Centra danych stają się kręgosłupem naszej cyfrowej przyszłości. Jednocześnie stają się coraz bardziej złożone i potężne, a oczekiwania dotyczące dostępności, efektywności energetycznej, skalowalności i bezpieczeństwa wciąż rosną. W jaki sposób można planować nowe moce produkcyjne szybciej i z większym zaufaniem inwestycyjnym, zasilać niezawodnie oraz eksploatować wydajnie i zrównoważone przez cały cykl życia?

W naszej serii webinarów, Eksperci Siemens będą zabierze Cię w podróż przez centrum danych i otaczającego go środowiska. Dowiedz się, w jaki sposób symulacja i cyfrowe bliźniaki mogą wspierać przejście z Design Twin do Operational Twin i jakie scenariusze są już możliwe w całym cyklu życia centrum danych. Podróż cię zabierze od planowania i symulacji poprzez mikrosieci i sprężyste zasilanie po innowacyjne chłodzenie ciecząoferując konkretne podejście do odpornych, wydajnych i gotowych na przyszłość centrów danych.

Czekamy na zwięzłe, praktyczne sesje online. Polegaj na Siemens.

Gospodarz serii webinarów

Mikołaj Tinnacher
Ekspert w centrach danych i lider rynku pionowego
LinkedIn

„Centra danych przyszłości nie są kształtowane przez poszczególne technologie, ale przez inteligentną integrację różnych dyscyplin. To właśnie robimy różnicę: łącząc naszą wiedzę, możliwości symulacyjne i innowacyjne rozwiązania firmy Siemens, pomagamy tworzyć centra danych, które są bardziej wydajne, odporne i gotowe na przyszłość”.

Claus Tinnacher - Chmura

Dołącz do nas podczas podróży do centrum danych.

Szczegóły naszych webinarów można znaleźć tutaj.

Centrum danych wizualnychWebinar-DigitalTwin

SEMINARIUM INTERNETOWE NA ŻĄDANIE
„Od wizji do rzeczywistości: symulacja i cyfrowe bliźniaki dla centrów danych”

Prelegenci: Claus Tinnacher & Nikolay Stoyanov

Wysokowydajne centrum danych rozpoczyna się na długo przed rozpoczęciem budowy. Podczas tego webinaru dowiedz się, w jaki sposób symulacje, cyfrowe bliźniaki i rozwiązania takie jak Simcenter, Teamcenter i Building X Lifecycle Twin wspierają świadome podejmowanie decyzji przez cały cykl życia.

Wizualne-DatacenterWebinar-Microgrid

SEMINARIUM INTERNETOWE
„Ponowne przemyślenie energii: mikrosieci dla gotowych na przyszłość centrów danych”
Dostępne od: 12 listopada 2026
Prelegent: Manfred Haslinger

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na przetwarzanie danych centra danych potrzebują elastycznego i niezawodnego zaopatrzenia w energię. Dowiedz się, w jaki sposób mikrosieci, energia odnawialna, magazynowanie baterii i inteligentne systemy sterowania mogą pomóc w zbudowaniu odpornej architektury energetycznej.

Centrum danych wizualnychWebinarie-Systemy energetyczne

SEMINARIUM INTERNETOWE
„Wydajność zasilania: odporne systemy elektryczne dla centrów danych”
Dostępne od: 19 listopada 2026
Prelegenci: Christian Blug i Vladislav Butarevic

Niezawodna infrastruktura elektryczna jest podstawą bezpiecznego i wydajnego centrum danych. Dowiedz się, w jaki sposób cyfrowe bliźniaki wspierają odporne zasilanie, od planowania i uruchomienia po bieżącą eksploatację.

Centrum danych wizualnychWebinarie-chłodzenie cieczą

SEMINARIUM INTERNETOWE
„Chłodź się mądrzej, pracuj wydajnie: innowacyjne chłodzenie cieczą dla centrów danych”
Dostępne od: 26 listopada 2026
Prelegent: Miriam Kadel & Kurt Steiner

Ponieważ gęstość mocy stale rośnie, centra danych wymagają nowych podejść do chłodzenia. To seminarium internetowe pokaże, w jaki sposób optymalizacja chłodzenia oparta na sztucznej inteligencji, chłodzenie cieczą i inteligentne systemy sterowania mogą współpracować, aby zoptymalizować zużycie energii i koszty operacyjne.