Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Najwyższa elastyczność. Ciasna przestrzeń. Super szybki.

Dowiedz się, jak innowacyjne rozwiązania technologiczne przenośników firmy Siemens napędzają produkcję Porsche Taycan eCar.

Równoległa linia produkcyjna stwarza wyzwania

Zakład produkcyjny nowego Taycan eCar został zbudowany w głównej fabryce Porsche w Zuffenhausen, mimo że produkcja samochodów sportowych prowadziła równolegle z pełną prędkością.

Dlatego Porsche postanowiło zostawić przenośnik taśmowy daleko w tyle. Krótki harmonogram, wymagania budowlane i potrzeba elastyczności zaowocowały nowym podejściem do produkcji: autonomiczne pojazdy kierowane przenoszą nadwozie z jednej stacji przetwórczej do drugiej.

Korzyści w skrócie

Maksymalizacja elastyczności produkcji

Pojazdy zautomatyzowane prowadzone zwiększają elastyczność produkcji w porównaniu z tradycyjnymi przenośnikami taśmowymi stałymi.

Optymalizacja projektów pod kątem ograniczeń przestrzeni

Otaczające konstrukcje ograniczają ilość dostępnej przestrzeni, dlatego zakład produkcyjny musiał być rozmieszczony na kilku poziomach. Fabryka Siemens zapewnia jak najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Szybkie wdrażanie rozwiązań

Budowa i uruchomienie zakładu produkcyjnego trwało 4 i pół miesiąca, czyli o połowę mniej niż porównywalne projekty, dzięki wydajnemu i przejrzystemu zarządzaniu projektami i automatyzacji przy użyciu TIA Portal.

Fabryka Porsche w akcji

A factory with a modern design, featuring a large open space with machinery and equipment, and a futuristic aesthetic.

Budowa nowej linii produkcyjnej

Główny zakład w Zuffenhausen reprezentuje tradycję Porsche - i to właśnie tam zaczyna się ruch w kierunku elektromobilności od Porsche Taycan. Ale przestrzeń na nową budowę była poważnie ograniczona przez istniejące budynki, które musiały zostać częściowo ograniczone.

Zuffenhausen jest sercem i duszą marki Porsche. Założenie takiego zakładu produkcyjnego w centrum Zuffenhausen jest samo w sobie dużym wyzwaniem — mówi Albrecht Reimold, członek zarządu Porsche AG.

Dlatego budowanie w górę było na porządku dziennym. Ale istnieją również ograniczenia wysokości dla budynków w Zuffenhausen, aby zminimalizować wpływ na przepływ powietrza w Stuttgarcie. Rezultatem jest unikalna koncepcja produkcyjna, która maksymalnie wykorzystuje każdy poziom i nie marnuje ani centymetra wysokości.

Maksymalizacja elastyczności

Personalizacja jest bardzo ważna dla klientów Porsche. Klienci chcą samochodu, który spełnia ich osobiste oczekiwania, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Oznacza to, że Porsche musi zapewnić elastyczność każdej stacji w zakładzie Taycan — ogromne wyzwanie logistyczne z produkcją rozłożoną na kilka kondygnacji.

Aby osiągnąć niezbędną elastyczność, Porsche zdecydowało się na stałe przenośniki taśmowe i zdecydowało się na rozwiązanie firmy Siemens FlexiLine z autonomicznymi pojazdami kierowanymi (AGV). FlexiLine umożliwia dostosowanie cykli roboczych do rzeczywistych potrzeb, takich jak zatrzymanie AGV w celu wykonywania zautomatyzowanych zadań, a następnie przyspieszenie jego przejścia do następnej stacji przetwarzania. Cały system przeszedł wirtualną symulację i testy w celu zapobiegania kolizjom i optymalizacji przepływów pracy.

A Porsche 911 sports car is parked on a road with a blurred background.
A Porsche 911 sports car is parked on a street with a building in the background.

Ułatwienie ergonomicznych operacji

Rozwiązania technologiczne przenośników firmy Siemens są wykorzystywane w całym procesie montażu pojazdu, łącząc poszczególne stanowiska robocze i transportując nadwozie. Osie i drzwi są przenoszone do miejsc montażu wstępnego, kompletowane i zwracane do linii.

Oprócz zautomatyzowanych pojazdów prowadzonych i systemu przenośników drzwiowych, uchylne wieszaki EMS zapewniają ergonomiczne warunki pracy. Umożliwiają one obrót karoserii o 110 stopni w obu kierunkach, dzięki czemu pracownicy Porsche mogą bez trudu uzyskać dostęp do wszystkich części.

Wreszcie ciężkie wieszaki EMS przenoszą pełny ciężar pojazdu, w tym silnika i akumulatora wysokiego napięcia, do ostatecznego punktu odbioru, gdzie jest transportowany za pomocą przenośnika taśmowego. Cały montaż końcowy został zautomatyzowany w oparciu o portfolio SIMATIC firmy Siemens.

Umiejętności technologii przenośników oferowane przez Siemens idealnie pasują do fabryki samochodów. W zakładzie montażowym szeroko wykorzystaliśmy technologię Siemens.
Reiner Luth, Kierownik projektu Produkcja, Porsche AG