Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Solidny ciemnoniebieski kolor tła Siemens.

Clinique Saint-Jean otrzymuje nowe elektryczne serce

Dla nowoczesnego szpitala, takiego jak Clinique Saint-Jean w Brukseli, niezawodny i wydajny zasilacz jest czymś w rodzaju siły napędowej. Oprócz wydajności technicznej ważne jest również zapewnienie długoterminowej dostępności systemów.

Niezawodność i dostępność bezpiecznej ochrony

Clinique Saint-Jean, kompleks o powierzchni 44 215 m² w centrum Brukseli, potrzebował całkowitej modernizacji swoich systemów zasilania. „Stara instalacja pochodzi z 2004 roku i nie spełniała już standardów ciągłości” - wyjaśnia Ivo Coltura, inżynier projektu w Clinique Saint-Jean. „Było kilka sieci elektroenergetycznych bez centralnego przeglądu, nie mówiąc już o zarządzaniu centralnym. Potrzebujemy większej przejrzystości”. Cegelec, SDM-Projects i Siemens połączyły siły, aby dostarczyć zasilacz przekraczający wszystkie wymagania.

Inteligentne monitorowanie

Nowy system musiał być solidny, ale także inteligentny, i to nie tylko modne słowo. Siemens wybrał płytki rozdzielcze SIVACON S4 i wyłączniki SENTRON 3WA do systemu dystrybucji energii. Dzięki przepływowi danych zapewnianym przez te komponenty cały system dystrybucji energii można teraz monitorować w Desigo CC.

Zarówno świat cyfrowy, jak i rzeczywisty

Siemens Solution Partner SDM-Projects był odpowiedzialny za projektowanie, inżynierię i instalację. Osiągnięto to za pomocą digital twin bliźniaka, ponieważ instalacja musiała być wykonana szybko i poprawnie za pierwszym razem. Nie można odciąć zasilania szpitalnego przez cztery tygodnie, podobnie jak nie można wykryć usterek, gdy zasilanie jest włączone z oczywistych względów bezpieczeństwa personelu. Zespół zweryfikował więc całą instalację wirtualnie i wykrył każdą możliwą usterkę.

Instalacja dziesięć razy szybsza

Projekty SDM poszły nawet o krok dalej: po wirtualnej walidacji konieczne było połączenie wirtualnego świata i świata rzeczywistego, więc prawdziwa rozdzielnica została podłączona do wirtualnych źródeł zasilania. Dzięki działaniu przełączników na żywo i ich sprzężeniu zwrotnym przesyłanym do cyfrowego bliźniaka, wynik był absolutną pewnością, że w rozdzielnicy nie ma błędów, co zostało potwierdzone dalszą walidacją systemu później. Nawet Siemens był AmazedSDM mógł to zrobić.

Wyniki są imponujące. Nie tylko wszystko jest idealnie bezpieczne, ale instalacja była dziesięć razy szybsza niż zwykle. Ponieważ projekty SDM były w stanie debugować wszystko z wyprzedzeniem, nie musiały dokonywać żadnych zmian podczas instalacji. Wszystko jest kompatybilne, co jest wielkim osiągnięciem.

Zrównoważone rozwiązanie — otwarte na nowe wyzwania

Dla Ivo Coltura firma Cegelec, SDM-Projects i Siemens zrobiły więcej, niż prosiła Clinique Saint-Jean, i to szybciej. Według inżyniera projektu w Clinique Saint-Jean, instalacja jest teraz całkowicie zrównoważona i wkrótce umożliwi im pójście znacznie dalej.

W przyszłości Clinique Saint-Jean będzie również w stanie zintegrować z systemem dodatkowe źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne lub kogeneracja, aby mogły inteligentnie dostarczać energię. W przypadku awarii sieci klinika utworzy własną wyspę energetyczną. Umożliwi im to przejście od operacji awaryjnej do wygodnej operacji awaryjnej, umożliwiając im dalsze zasilanie również nieistotnych aktywów. Clinique Saint-Jean może nawet zapewnić większą stabilność sieci, dostarczając dodatkową energię operatorowi sieci lub pobierając więcej, jeśli w sieci jest zbyt dużo energii. Są to zalety inteligentnego systemu sterowania.

Dowiedz się więcej >

Rozpocznij swoją podróż