Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i życie - Miasto bezpieczeństwa pożarowego

Inteligentniejsze systemy ochrony przeciwpożarowej pomagają uczynić budynki — od centrów danych i szpitali po kampusy i magazyny — bezpieczniejszymi. Zapoznaj się z kompleksową ofertą bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens, aby dowiedzieć się, który najlepiej pasuje do Twojego typu budynku.

Inteligentna ochrona ma znaczenie w każdym budynku

Uzyskaj najbardziej wydajne rozwiązania, produkty i usługi związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym i życia, których potrzebujesz, aby chronić ludzi, aktywa i budynki. Certyfikowani technicy Siemens Technology montują, serwisują i rozszerzają systemy Desigo i Cerberus PRO. Od banków detalicznych i restauracji po uniwersytety i wieżowce, elastyczne portfolio Siemensa w zakresie ochrony przeciwpożarowej może pomóc Ci chronić Twoją firmę.

Widok z lotu ptaka na tętniące życiem indyjskie miasto z nowoczesnymi budynkami, drogami i infrastrukturą na tle gór

Mały i prosty

Rodzaje małych budynków

Biura handlowe lub banki

Biura handlowe lub banki wymagają prostych, przyjaznych dla użytkownika kontroli bezpieczeństwa pożarowego wraz z elastycznymi kryteriami wykrywania dla różnych obszarów.

Osoba stoi przed dużą białą ścianą z niebieską linią na niej.

Restauracje

Małe restauracje mają różnorodne środowiska, takie jak kuchnia, bar, jadalnia, toaleta i magazyny, które wymagają prostego, przyjaznego dla użytkownika systemu bezpieczeństwa pożarowego i elastycznych kryteriów wykrywania.

Osoba siedzi przy stole z talerzem jedzenia i szklanką wody.

Inne małe typy budynków

Małe sklepy detaliczne, kliniki, sklepy spożywcze i inne mniejsze budynki zazwyczaj wymagają prostych, przyjaznych dla użytkownika kontroli bezpieczeństwa pożarowego, które są wyposażone w elastyczne opcje wykrywania.

Zdjęcie biurowca Siemens w Salzburgu w Austrii.

Przegląd rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

Siemens oferuje niedrogie i wydajne 50-punktowe systemy sygnalizacji pożaru, Cerberus PRO lub Desigo Fire Safety, a także szereg standardowych i zaawansowanych inteligentnych detekcji, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowe mniejsze obiekty.

Najważniejsze

  • Prosta instalacja, kontrola i konserwacja
  • Łatwa obsługa zapewnia bezpieczeństwo klienta przez cały czas
  • Elastyczne możliwości monitorowania z dala od panelu
  • Pełna linia wykrywania dymu, w tym wielokryteriowa
  • Uwalnianie i rozszerzenie NAC z PAD-5
  • Obsługiwane wydanie dla pre-action/potopu

Wydajny

  • Szybka i prosta instalacja oraz automatyczne programowanie minimalizują opóźnienia w uruchomieniu firmy
  • Intuicyjne menu i wyraźne komunikaty na panelu zapewniają prostą obsługę
  • Planowana kompatybilność z przyszłymi detektorami Siemens i urządzeniami peryferyjnymi
  • Wbudowana izolacja, czyli ISotechnologia, zawarta we wszystkich głównych urządzeniach bez dodatkowych kosztów, zapewnia lepszą ochronę i większą ciągłość działania dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów i konserwacji

Elastyczne wykrywanie

  • Ekonomiczne detektory termiczne, optyczne i termiczne/optyczne
  • Czujniki zatwierdzone przez UL-268 z wbudowaną izolacją, ISotechnologia
  • Wysoce czułe, wielokryteriowe detektory ASATechnology są objęte gwarancją braku fałszywych alarmów i chronią obszary wrażliwe lub o wysokiej wartości
  • Ponad 20 standardowych, wstępnie ustawionych profili wykrywania dostępnych w oparciu o warunki środowiskowe

Mały i potężny

  • Zdalny terminal przeciwpożarowy zapewnia elastyczne sterowanie systemem
  • Zintegrowany DACT dla centralnych usług monitorowania
  • Podłącz detektory za pomocą 1 obwodów klasy A lub 2 klasy B
  • 4 przekaźniki systemowe (alarmowe, nadzorcze, awaryjne, programowalne)
  • 2 dodatkowe przyłącza zasilania
  • Jednostka ładowania akumulatora zapewnia działanie w przypadku przerwy w dostawie prądu

Średnie i zróżnicowane

Rodzaje budynków średniej wielkości

Ośrodki chirurgii ambulatoryjnej

Centra chirurgiczne działają skutecznie, gdy są wydajne i bezpieczne. Zadowolenie pacjenta i pozytywne wyniki zdrowotne zwiększają się, gdy przestoje lub zaburzenia są ograniczone do minimum. Siemens oferuje systemy sygnalizacji pożaru, Cerberus PRO Compact lub Desigo Fire Safety Compact, a także szeroką gamę czujników pożaru, aby zapewnić, że placówki opieki zdrowotnej, takie jak ambulatoryjne centra chirurgii, mogą efektywnie inwestować w bezpieczeństwo życia. Systemy te zapewniają, że wykładowcy i pacjenci nie są rozpraszani kwestiami bezpieczeństwa, ale koncentrują się na opiece nad pacjentem.

Osoba stoi przed dużym ekranem wyświetlającym wykres z niebieskim tłem.

Szkoły K-12

Szkoły K-12 muszą chronić nasze najcenniejsze aktywa, nasze dzieci. Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwa życia, która spełnia kodeks i normy, a także zapewnia platformę do ekspansji i migracji do najnowszej technologii, ma kluczowe znaczenie.

Innowacyjne i sieciowe systemy sygnalizacji pożarowej Cerberus PRO Compact lub Desigo Fire Safety Compact wraz z szeroką gamą czujników pożaru zapewniają ochronę wykładowców i studentów w przypadku pożaru. Siemens dostarcza również rozwiązania masowego powiadamiania dla większych aplikacji, takich jak kampusy licealne.

Trzech uczniów podchodzi do drzwi szkoły.

Funkcje ewakuacji awaryjnej Siemens

Rozwiązania masowego powiadamiania zapewniają przekazywanie krytycznych informacji awaryjnych

  • Awaryjny system komunikacji głosowej dostępny jest jako dodatek do systemów sygnalizacji pożarowej Cerberus PRO i Desigo Fire Safety
  • Zdalne powiadomienia i kamera IP w czasie rzeczywistym za pośrednictwem stacji zarządzania budynkami i bezpieczeństwem życia firmy Siemens

Zasoby bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

Hotele

Hotele wymagają wysoce niezawodnych, elastycznych i inteligentnych systemów bezpieczeństwa pożarowego do ochrony obiektu. Co ważniejsze, ochrona gości przy jednoczesnym nieprzeszkadzaniu im niepotrzebnymi alarmami lub awariami systemu ma kluczowe znaczenie.

Siemens oferuje inteligentne 250- i 500-punktowe systemy sygnalizacji pożaru, Cerberus PRO Compact lub Desigo Fire Safety Compact, a także szeroką gamę innowacyjnych czujników pożarowych, aby zapewnić hotelom zgodność z przepisami, a także zapewnić swoim klientom bezpieczny, komfortowy i bezproblemowy pobyt.

Łóżko, okno i biurko w pokoju hotelowym.

Domy elektroniczne

Domy elektroniczne wymagają ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa życia, która spełnia normy i normy oraz stanowi platformę do ekspansji i migracji do najnowszej technologii. Zapewnia również kompleksową ochronę każdego zastosowania w najbardziej wyjątkowych wymaganiach, takich jak obszary zawierające materiały wybuchowe lub łatwopalne, słabo dostępne przestrzenie i budynki historyczne z ograniczeniami estetycznymi lub architektonicznymi.

Systemy przeciwpożarowe Sinorix, skalowalne od małych do dużych obiektów, uwalniają czysty środek, który zapewnia wyeliminowanie zagrożenia pożarowego w ciągu kilku sekund, zanim kluczowe zasoby zostaną uszkodzone. Innowacyjne i sieciowe systemy sygnalizacji pożarowej Cerberus PRO Compact lub Desigo Fire Safety Compact wraz z szeroką gamą czujników pożaru zapewniają ochronę obiektu i jego majątku oraz mieszkańców w przypadku pożaru.

Osoba stoi przed logo Siemens na ścianie.

Funkcje rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

Sinorix to konfigurowalne rozwiązanie przeciwpożarowe, które chroni obszary krytyczne i zapobiega uszkodzeniom ubocznym

  • Dzięki przyjaznemu środowisku płynu Sinorix 5112 jest szybki, niezawodny i co najważniejsze bezpieczny dla pracowników zakładu
  • Można używać różnych zestawów parametrów ASA i można je przełączać jako funkcja czasu lub w celu dostosowania procesów
  • Trwałe, niezawodne i wczesne wykrywanie pożaru nawet w często zmieniających się warunkach środowiskowych
  • Panele wspierające modernizację bez przerywania działalności

Zasoby bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

Inne rodzaje budynków średniej wielkości

Centra handlowe, motele, magazyny, biura i inne budynki średniej wielkości wymagają ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa życia, która spełnia przepisy i normy oraz stanowi platformę do ekspansji i migracji do najnowszej technologii.

Innowacyjne i sieciowe systemy sygnalizacji pożarowej Cerberus PRO Compact lub Desigo Fire Safety Compact wraz z szeroką gamą czujników pożaru zapewniają ochronę obiektu i jego majątku oraz mieszkańców w przypadku pożaru.

Osoba w niebieskiej koszuli i białym kapeluszu stoi przed budynkiem.

Przegląd rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

Najważniejsze informacje

  • Elastyczne i skalowalne panele, które można łączyć w sieć i zintegrować z systemem zarządzania bezpieczeństwem budynków i życia firmy Siemens
  • Systemy obejmują szeroką gamę detektorów, obejmującą wiele kryteriów Fire/CO do różnych środowisk, a także gwarancję braku fałszywych alarmów
  • Opcjonalna stacja zarządzania zapewnia szczegółowy wgląd w sieciowe systemy budynków i kontrolę nad nimi
  • Zdalne połączenie cyfrowe z wieloma systemami sygnalizacji pożarowej poprzez zaszyfrowane połączenie cyfrowe w chmurze z Building X Fire Apps
  • Diagnostyka zdalnego przeglądania

Innowacyjne wykrywanie

  • Wielokryteriowa technologia Siemens ASATechnologia z ogniem i niezależną detekcją CO z podstawami dźwiękowymi
  • Szeroka gama zielonych detekcji niejonizacji z ponad 20 wstępnie ustawionymi ustawieniami aplikacji/środowiska oraz alertami niskiej/wysokiej temperatury dla różnych środowisk czystych i brudnych
  • Wykrywanie obszarów MRI za pomocą zdalnego detektora Siemens za pomocą próbkowania powietrza
  • Czujniki zgodne z normą UL-268, UL2075 i NFPA 720

Brak fałszywych alarmów

  • Każdy detektor z technologią ASATechnology gwarantuje, że nie ulegnie zwodnictwu zjawiskom
  • Gwarancja braku fałszywych alarmów dla czujników ASATechnology gwarantuje, że fałszywe alarmy nie są wynikiem nieprawidłowego działania detektora i znacznie zmniejszają możliwość wystąpienia niepotrzebnych alarmów

Niezawodny i elastyczny

  • Sieć do 32 paneli z 250 lub 500 punktami może być połączona w sieć, aby umożliwić przyszłe zmiany lub rozbudowy konstrukcji budynku
  • Zdalna analiza i ocena systemu zapewniają stan systemu w czasie rzeczywistym wraz z ulepszonym planowaniem serwisowym
  • Automatyczne konfigurowanie urządzeń i ustawianie profili detektora bezpośrednio z panelu
  • Obiekty z systemami przeciwpożarowymi Siemens MXL można teraz uaktualnić do Cerberus PRO Compact lub Desigo Fire Safety
  • Wbudowana izolacja, czyli ISotechnologia, zawarta we wszystkich głównych urządzeniach bez dodatkowych kosztów, zapewnia lepszą ochronę oraz dyskretną i zakłócającą obsługę dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów i konserwacji

Duży i wyrafinowany

Centra danych

W przypadku centrów danych unikanie przestojów lub przerw w działaniu jest niezwykle ważne. Identyfikacja pożarów i zmian w środowisku i rozwiązywanie ich problemów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i ciągłości biznesowej.

Siemens zapewnia wiodące w branży portfolio, które zapewnia bezpieczeństwo i funkcjonowanie centrów danych. Systemy Cerberus PRO Modular i Desigo Fire Safety Modular to niezwykle wydajny system wykrywania z szeroką gamą wczesnego ostrzegania i wysoce czułego wykrywania. Systemy przeciwpożarowe Sinorix, skalowalne od małych do dużych obiektów, uwalniają czysty środek, który zapewnia wyeliminowanie zagrożenia pożarowego w ciągu kilku sekund, zanim kluczowe zasoby zostaną uszkodzone.

Najważniejsze rozwiązania firmy Siemens w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  • Kompletne rozwiązanie do wczesnego wykrywania, zabezpieczenia przed alarmem i tłumieniem na najwyższych poziomach
  • Wiodąca w branży elastyczność wykrywania pożarów
  • Solidne portfolio do wykrywania pożaru bardzo wczesnego ostrzegania (VEWFD)
  • Zdalne połączenie cyfrowe z wieloma systemami sygnalizacji pożarowej poprzez zaszyfrowane połączenie cyfrowe w chmurze z Building X Fire Apps

Wczesne wykrywanie pożaru

  • Wysoce czuła detekcja ASATechnology firmy Siemens zgodna z NFPA 720, NFPA 76 (Telco), UL-268 i UL-2075
  • Systemy Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular zapewniają ekonomiczny i wysoki poziom interfejsu z większością urządzeń VESDA Net

Maksymalizacja ochrony zasobów

  • Sinorix to konfigurowalne rozwiązanie przeciwpożarowe, które chroni obszary krytyczne dla misji i zapobiega uszkodzeniom ubocznym
  • Dzięki przyjaznemu środowisku płynu Sinorix 5112 jest szybki, niezawodny i co najważniejsze bezpieczny dla pracowników zakładu
  • PAD-5 zapewnia adresowalne obwody urządzeń zwalniających i powiadamiających
  • Dostępne dwukierunkowe systemy wzmacniaczy (BDA) zapewniające niezawodny zasięg radiowy dla ratowników

Niezawodne i innowacyjne sterowanie

  • Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular to wiodący system sygnalizacji pożaru zapewniający innowacyjne funkcje sterowania, wykrywania i przesyłania wiadomości
  • Panel zwalniający TXR-320 oferuje zalanie, działanie wstępne i uwalnianie środków w jednym konwencjonalnym panelu
  • Systemy zarządzania bezpieczeństwem budynków i życia zapewniają spersonalizowane widoki systemów sieciowych w czasie rzeczywistym

Systemy magazynowania energii akumulatorów litowo-jonowych

Siemens jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie ochrony litowo-jonowych systemów magazynowania energii (UL) z serii FDA zasysających czujników dymu do systemów Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular i zarządzania bezpieczeństwem życia.

Nasze rozwiązanie z detektorem FDA241 oferuje unikalną technologię podwójnej długości fali, która zapewnia wczesne wykrywanie oczekujących zdarzeń termicznych akumulatora litowo-jonowego, zapewniając więcej czasu na łagodzenie skutków przed rozpoczęciem pożaru.

Aspirating smoke detectors są używane głównie w obszarach, w których czujniki punktowe nie mogą lub mają ograniczone zastosowanie. Należą do nich niedostępne lub ograniczone obszary, takie jak systemy magazynowania energii z akumulatorów litowo-jonowych (BESS), zasilacze awaryjne (UPS) i Clean Room do zarządzania popytem. Identyfikacja pożarów i zmian w środowisku i rozwiązywanie ich problemów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i ciągłości biznesowej.

Wizualna reprezentacja akumulatora litowo-jonowego z kluczowym projektem wizualnym.

Funkcje rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

  • Zatwierdzone przez VD
  • Detektory FDA241 wykorzystują dwie długości fal umożliwiające rozróżnienie między dymem a zjawiskami zwodniczymi.
  • ETL wymieniony pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normami
  • Detektory Siemens FDA wykorzystują dwie długości fal umożliwiające rozróżnienie między dymem a zwodniczymi zjawiskami.
  • Opatentowana technologia wykrywania podwójnej długości fali niezawodnie wykrywa cząstki gazu Li-Ion Off Gas — umożliwiając wczesne ostrzeganie o oczekującym zdarzeniu termicznego ucieczki akumulatora litowo-jonowego.
  • Zaprojektowany z myślą o zwiększonej niezawodności wykrywania nawet w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych.
  • Czujniki FDA można łatwo zintegrować z systemem ochrony przeciwpożarowej firmy Siemens.
  • Urządzenie FDA241 udowodniło, że niezawodnie wykrywa cząstki gazu litowo-jonowego w okresie przedtermicznym awarii akumulatora. Ma to kluczowe znaczenie dla zapobiegania katastrofalnym zdarzeniom w obiekcie BESS.
  • Detektor oferuje do trzech trybów pracy: ultra czuły, automatyczny i wytrzymały. Ponadto można zdefiniować i zaprogramować próg alarmowy.
  • Opcjonalnie każdy FDA241 obsługuje programowalną funkcję oczyszczania oraz programowalne zdalne wyjście 4-20 mA, które umożliwia wyświetlanie poziomu dymu i natężenia przepływu powietrza.

Zastosowania rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

  • Systemy magazynowania energii akumulatorów litowo-jonowych (BESS)
  • Zasilacze bezprzerwowe (UPS)
  • Zarządzanie popytem w pomieszczeniach czystych

Zasoby bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

Kampusy uniwersyteckie

Środowiska kampusu mogą stanowić wyjątkowe wyzwania. Jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Budynki mają różne rozmiary i pełnią różne funkcje. Mieszane środowiska urządzeń mogą utrudniać ocenę systemów bezpieczeństwa. Populacje są zróżnicowane i często rozłożone.

Wiodące w branży systemy sygnalizacji pożarowej firmy Siemens mogą być połączone ze sobą w sieć, aby umożliwić scentralizowane sterowanie. Panele i detektory są instalowane w zależności od wielkości lub funkcji budynku. Systemy tłumienia Sinorix chronią zasoby o wysokiej wartości, takie jak biblioteki, podczas gdy masowe powiadomienia umożliwiają komunikację z całą populacją lub częścią populacji.

Zdjęcie kampusu Uniwersytetu w Bath z czystym błękitnym niebem i dużym budynkiem w centrum.

Funkcje rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

  • Elastyczne konfiguracje sieciowe
  • Pełna gama opcji wykrywania
  • Brak gwarancji fałszywego alarmu dla detektorów z technologią ASATechnology
  • Konwencjonalne i inteligentne opcje wydania • Stacja zarządzania dla szczegółowego widoku sieci
  • Zdalne połączenie cyfrowe z wieloma systemami sygnalizacji pożarowej poprzez zaszyfrowane połączenie cyfrowe w chmurze z Building X Fire Apps
  • Opracowany do sieci z innymi budynkami/panelami
  • Zmień detektory według typu lub ustawienia zgodnie z wykorzystaniem przestrzeni
  • Czujniki ASATechnology można ustawić tak, aby upewnić się, że fałszywe alarmy nie stanowią problemu, niezależnie od tego, czy jest to popcorn płonący w akademiku, czy para z pryszniców
  • Wykrywanie CO chroni uczniów tam, gdzie mieszkają
  • Sinorix, tłumienie czystych środków, chroni kosztowności, które zostałyby uszkodzone przez wodę i nie stanowi zagrożenia dla uczniów
  • PAD-5 zapewnia adresowalne obwody urządzeń zwalniających i powiadamiających

Funkcje powiadomień masowych

  • Zmieniaj zawartość wiadomości w zależności od odbiorcy
  • Obejmuje przestrzenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz określone osoby lub grupy
  • Modułowe systemy głosowe Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO do ewakuacji głosu i kamienia węgielnego MNS

Wysokie wznoszenia

Wysokie budynki wymagają ochrony tak wszechstronnej, jak ich funkcje. Niezależnie od tego, czy jest to powierzchnia komercyjna, mieszkalna, biurowa czy jakaś ich kombinacja, najemcy polegają na ochronie na najwyższym poziomie.

Systemy Siemens Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular znajdują się na liście UL, które zapewniają wygodne stronicowanie i muzykę w tle, zapewniając codzienny komfort, ale mogą być zarządzane w celu zapewnienia awaryjnej ewakuacji głosowej. Stacje zarządzania bezpieczeństwem budynków i życia dają szczegółowy obraz systemów sieciowych.

Widok z ziemi na wysokie budynki ze szklanymi ścianami.

Funkcje rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

  • Wysyłaj ukierunkowane i zróżnicowane wiadomości jednocześnie
  • Uaktualnij oprogramowanie alarmowe przeciwpożarowe bez wyłączania systemu
  • Pełna linia detektorów obejmuje wiele kryteriów
  • Stacja zarządzania dla szczegółowego widoku sieci
  • Zdalne połączenie cyfrowe z wieloma systemami sygnalizacji pożarowej poprzez zaszyfrowane połączenie cyfrowe w chmurze z Building X Fire Apps
  • Dostępne dwukierunkowe systemy wzmacniaczy (BDA) zapewniające niezawodny zasięg radiowy dla ratowników

Funkcje wykrywania wielu kryteriów

  • Dodaj wartość do obszarów mieszkalnych dzięki kombinacji detektora ognia i CO
  • Detektory ASATechnology eliminują fałszywe alarmy spowodowane pyłem, dymem papierosowym lub spaloną żywnością
  • Wbudowana izolacja, czyli ISotechnologia, zawarta we wszystkich głównych urządzeniach bez dodatkowych kosztów, zapewnia lepszą ochronę i większą ciągłość działania dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów i konserwacji

Funkcje scentralizowanego sterowania

  • Stacja zarządzania umożliwia dostosowywanie widoków i sterowanie zgodnie z funkcją i umiejętnościami użytkownika
  • Wizualne potwierdzenie zdarzeń za pomocą zintegrowanej kamery
  • Integracja systemów budynków w celu uproszczenia zarządzania budynkiem

Najważniejsze funkcje bezpieczeństwa życia

  • 300 niestandardowych wiadomości umożliwia precyzyjne ogłoszenia według pięter
  • Architektura pierścienia i okablowanie klasy X dla lepszej wytrzymałości
  • Windy przechwycone i zwrócone do holu po wykryciu pożaru
  • Cyfrowy dźwięk przewyższa specyfikacje systemu powiadomień masowych i obsługuje krystalicznie czyste wiadomości

Szpitale

Szpitale potrzebują ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa życia w krytycznych środowiskach, a także płynnej populacji pacjentów, personelu i gości.

Siemens oferuje najnowocześniejsze systemy Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular, systemy powiadamiania masowego i zarządzania bezpieczeństwem życia. Detektory ASATechnology zawierają ostrzeżenia o niskiej i wysokiej temperaturze, zapewniając ochronę banków krwi i innych wrażliwych obszarów. Systemy Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular oferują przywoływanie wind i zdalne zwiastowanie, które łączą się ze stanowiskami wezwania pielęgniarek, aby ułatwić reagowanie w nagłych wypadkach.

Dwóch pracowników służby zdrowia idzie obok siebie po jasnym korytarzu szpitalnym z dużymi oknami. Jeden nosi biały płaszcz i trzyma schowek, gestykulując podczas mówienia; drugi nosi niebieskie peelingi i nosi filiżankę kawy i teczkę.

Funkcje rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

  • Systemy Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modułowe kotwy multimodalny system bezpieczeństwa życia
  • Wielokryteriowe detektory obsługują wykrywanie specyficzne dla obszaru; wykrywanie CO w pokojach pacjentów
  • Stacja zarządzania bezpieczeństwem życia zapewnia scentralizowane sterowanie systemami sieciowymi
  • Stacja zarządzania dla szczegółowego widoku sieci
  • Zdalne połączenie cyfrowe z wieloma systemami sygnalizacji pożarowej poprzez zaszyfrowane połączenie cyfrowe w chmurze z Building X Fire Apps
  • Dostępne dwukierunkowe systemy wzmacniaczy (BDA) zapewniające niezawodny zasięg radiowy dla ratowników
  • Wbudowana izolacja, czyli ISotechnologia, zawarta we wszystkich głównych urządzeniach bez dodatkowych kosztów, zapewnia lepszą ochronę i większą ciągłość działania dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów i konserwacji

Funkcje powiadomień masowych

  • Wiadomości docelowe według lokalizacji lub osoby
  • Ochrona i powiadamianie przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych
  • Integracja z kluczowymi systemami szpitalnymi

Funkcje sterowania i komunikacji

  • Panel przeciwpożarowy obsługuje 300 wiadomości, oznaczonych według typu zdarzenia
  • Stacja zarządzania centralizuje kontrolę systemu przeciwpożarowego, a zintegrowane kamery zapewniają wizualne potwierdzenie zdarzenia na żywo
  • Opcjonalna integracja kluczowych systemów budowlanych
  • Zdalne przeglądanie i powiadamianie o zdarzeniach

Opcje modernizacji obiektu

  • Rozwiązanie migracyjne umożliwiające uaktualnienie paneli MXL do szybszego procesora i bardziej zaawansowanych funkcji
  • Migrowane panele kompatybilne z zaawansowanymi opcjami detektora ASATechnology

Inne duże typy budynków

Farmaceutyki, budynki rządu federalnego, budynki mieszkalne, biura korporacyjne i obiekty przemysłowe mogą wymagać między innymi specjalistycznych opcji ochrony.

Siemens oferuje ochronę dla zwykłych i niezwykłych. Systemy Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular z zaawansowanymi opcjami wykrywania obejmują zarówno biura, magazyny, jak i pomieszczenia czyste. Masowe powiadomienia dodają warstwę ochrony i możliwości komunikacyjnych do wyposażonego w głos systemu alarmu pożarowego.

Tętniąca życiem ulica miejska w Londynie, Wielka Brytania, z wysokimi budynkami i mieszanką pieszych i pojazdów.

Funkcje rozwiązania bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

  • Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular są kompatybilne z wykrywaniem, tłumieniem CO, masowym powiadamianiem i innymi technologiami bezpieczeństwa życia
  • Wielokryteriowe detektory dokładnie wykrywają pożary w praktycznie każdym środowisku, od czystych do brudnych
  • Opcjonalna stacja zarządzania bezpieczeństwem życia dla najbardziej wszechstronnego zasięgu
  • Stacja zarządzania dla szczegółowego widoku sieci
  • Zdalne połączenie cyfrowe z wieloma systemami sygnalizacji pożarowej poprzez zaszyfrowane połączenie cyfrowe w chmurze z Building X Fire Apps
  • Dostępne dwukierunkowe systemy wzmacniaczy (BDA) zapewniające niezawodny zasięg radiowy dla ratowników

Funkcje powiadomień masowych

  • Rozróżnij wiadomości według lokalizacji lub osoby
  • Ochrona i powiadamianie przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych
  • Multimodalne podejście do najskuteczniejszej komunikacji

Zaawansowane funkcje wykrywania

  • Wiele czujników VESDA łączy się z Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular w celu kompleksowego wykrywania obszarów bardzo wrażliwych
  • Szeroka oferta wykrywania obejmuje ASATechnology, która obsługuje ponad 20 profili środowiskowych, aby obejmować większość zastosowań
  • Wybierz spośród detektorów z opcjonalnymi profilami CO, profilami temperaturowymi, ostrzeżeniami o wysokiej i niskiej temperaturze lub profilami aplikacji

Opcje tłumienia

  • Sinorix 5112 oferuje bezwodne tłumienie w celu ochrony aktywów krytycznych bez szkody dla ludzi i mienia
  • Sinorix NXN N2, naturalnie występujący obojętny środek tłumiący, który jest przyjazny dla środowiska, oferuje doskonałe właściwości tłumiące wiele rodzajów pożarów i nie pozostawia pozostałości po aktywacji.
  • Systemy Desigo Fire Safety Modular i Cerberus PRO Modular oraz TXR-320 umożliwiają wybór wstępnego działania, zalewania lub uwalniania czynnika w jednym konwencjonalnym panelu
  • PAD-5 zapewnia adresowalne obwody urządzeń zwalniających i powiadamiających

Innowacje w zakresie bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens

Siemens dostarcza decydentom najbardziej wydajne produkty i usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym i życia — teraz i w przyszłości.

Kompaktowe, eleganckie i nowoczesne urządzenie z metalicznym wykończeniem i cyfrowym wyświetlaczem.

Cerberus

Systemy automatyzacji dystrybucji, zarządzania zagrożeniami i ochrony przeciwpożarowej firmy Siemens pomagają chronić to, co ważne, oraz poprawiają niezawodność i dostępność sieci dystrybucji energii.

Systemy bezpieczeństwa pożarowego Desigo

Chronić budynki przed ryzykiem pożarowym i zapewnić bezpieczne, zdrowe i przyjazne dla życia środowisko dla mieszkańców.

Logo Siemens Desigo Group Portfolio z przezroczystym tłem z nowoczesnym, eleganckim designem.
Czerwony cylinder przeciwpożarowy oznaczony

Sinorix NXN N2 — technologia naturalnego tłumienia

Naturalnie występujący obojętny środek tłumiący, który jest przyjazny dla środowiska, oferuje doskonałe właściwości tłumiące wiele rodzajów pożarów i nie pozostawia pozostałości po aktywacji.

Building X Fire Manager

Zarządzaj bezpieczeństwem przeciwpożarowym budynków dzięki zdalnemu monitorowaniu systemów przeciwpożarowych, łatwym testowaniu czujników z testowaniem bez zakłóceń (DFT), raportowaniu systemów i wydajnemu planowaniu konserwacji.

Srebrny laptop MacBook Pro z interfejsem oprogramowania Fire Manager wyświetlanym na ekranie.
Logo Siemens ze stylizowanym przedstawieniem koła zębatego i pogrubionym słowem „Siemens”.

ISotechnologia i UL-268 7. edycja

Jako jedyny producent oferujący gwarancję „Brak fałszywych alarmów” od ponad 20 lat i wynalazca technologii ISotechnologii, z dumą przedstawiamy cenowo ofertę wykrywania, która nadal przekracza nowy standard UL.

ACEND Notification

Maksymalizuj bezpieczeństwo przeciwpożarowe dzięki portfolio konwencjonalnych urządzeń do powiadamiania w pomieszczeniach nowej generacji. Urządzenia powiadamiające ACEND przewyższają konkurencję z kilkoma zaletami, w tym niższym poborem prądu.

Grafika klucza Siemens ACEND ze świecącym pierścieniem w ciemnoniebieskim tle.

Rozpocznij swoją podróż