Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Seria seminariów internetowych Siemens Engineering Hot Topics

Dołącz do ekspertów ds. Bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas naszej 30-minutowej serii seminariów internetowych, aby dowiedzieć się, jak najnowocześniejsze technologie cyfrowe zmieniają praktyki bezpieczeństwa.

Gorące tematy inżynieryjne

Seria seminariów internetowych Siemens Engineering Hot Topics zapewnia eksperckie spostrzeżenia na temat pojawiających się trendów w zakresie bezpieczeństwa budynków i technologii. Każda sesja bada innowacje w zakresie automatyzacji, efektywności energetycznej, bezpieczeństwa pożarowego i życia oraz cyfryzacji, pozostając na bieżąco z ewoluującymi standardami i najlepszymi praktykami branżowymi.

FSE (Service Specialist) sprawdza system zraszaczy przeciwpożarowych. Używa listy kontrolnej w celu udokumentowania kontroli.

Obejrzyj nagrania z poprzednich webinariów

Cyfryzacja bezpieczeństwa pożarowego

To seminarium internetowe obejmuje ewolucję kodeksów bezpieczeństwa pożarowego, rosnące zapotrzebowanie na łączność cyfrową i innowacyjne technologie napędzające te zmiany. Jest idealny dla inżynierów i specjalistów ds. bezpieczeństwa. Obejrzyj wideo

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe systemów przechowywania akumulatorów litowo-jonowych

Poznaj zalety i wady wykrywania i tłumienia akumulatorów litowo-jonowych, a także dogłębnie zagłębić się w najskuteczniejsze rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej, aby systemy magazynowania energii akumulatorów litowo-jonowych stały się możliwym do opanowania ryzykiem. Obejrzyj wideo

Ochrona przeciwpożarowa infrastruktury centrów danych o znaczeniu krytycznym

Dowiedz się o trendach w branży centrów danych, wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zastosowaniach pomieszczeń oraz dostosowanych do potrzeb produktach i rozwiązaniach centrów danych Siemens na dziś i przyszłość. Obejrzyj wideo

Siemens UL Fire Portfolio — od małych do dużych aplikacji

Dowiedz się więcej o portfolio Siemens UL Fire Safety oraz o naszych innowacyjnych i wiodących w branży produktach. Obejrzyj wideo

Wczesne wykrywanie i tłumienie akumulatorów litowo-jonowych

Dowiedz się o zagrożeniach pożarowych, jakie stwarzają obiekty magazynowania energii akumulatorów litowo-jonowych oraz o najskuteczniejszych rozwiązaniach do wykrywania i tłumienia. Obejrzyj wideo

UL 268: Oddzielenie faktu od fikcji w wykrywaniu

Eksperci branżowi przedstawią przegląd nowego rozporządzenia UL268 7. edycji, co ono oznacza, kiedy wejdzie w życie, oraz zwiększone korzyści dla bezpieczeństwa, jakie przynosi. Obejrzyj wideo

Jak określić wbudowaną izolację

Dowiedz się, jak izolacja zapewnia elastyczność systemu, trwałość systemu, redukcję kosztów systemu i mniej zakłócającą obsługę. Obejrzyj wideo

Własne systemy sygnalizacji pożaru

Dowiedz się o unikalnych i cennych sposobach dostarczania systemów bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens; od niezrównanego wyboru w fazie projektowania i instalacji, po serwis, migracje i modernizacje. Obejrzyj wideo

DAS i komunikacja awaryjna

Jak zachować zgodność z przepisami ustanowionymi przez NFPA i IFC, aby stworzyć bardziej niezawodny i wydajny system komunikacji dla ratowników ratowniczych i osób dotkniętych kryzysem. Obejrzyj wideo

Co się dzieje w chmurze?

Gdy stajemy się zdigitalizowanym światem, dowiedz się, jak chmurę i zdalną dostępność można zintegrować z projektami, zapewniając jednocześnie bezpieczne połączenie z systemem ochrony przeciwpożarowej. Obejrzyj wideo

Migracja — opłacalne wydłużenie żywotności systemu ochrony przeciwpożarowej

Czy projektujesz projekt modernizacji ze starszym systemem bezpieczeństwa pożarowego UL? Eksperci przeprowadzą Cię przez proces migracji systemów bezpieczeństwa pożarowego. Obejrzyj wideo

Odkryj podstawy wykrywania pożaru

Eksperci branżowi przeprowadzą Cię przez podstawy zgodności z przepisami dotyczącymi wykrywania pożaru i produktów. Obejrzyj wideo

Zrozumienie wartości i zastosowania kontroli dymu

Dowiedz się, gdzie i w jaki sposób kontrola dymu może zwiększyć bezpieczeństwo w budynkach. Obejrzyj wideo

Zdalny i bezpieczny dostęp do systemów przeciwpożarowych

Zdalny dostęp do systemów przeciwpożarowych za pośrednictwem chmury i aplikacji jest coraz częściej przyjmowany przez usługodawców i menedżerów obiektów. Dowiedz się, jaka jest wartość bycia realizowanym i jak jest to bezpiecznie wdrażane. Obejrzyj wideo

Odporność i wytrzymałość w systemach przeciwpożarowych wykorzystujących klasę X

Dlaczego należy określić klasę X? Przejrzyj zwiększoną niezawodność i wytrzymałość, gdy systemy przeciwpożarowe są wdrażane w klasie X. Obejrzyj wideo

Efektywne i bezpieczne zarządzanie i monitorowanie systemów przeciwpożarowych kampusu

Kampusy wymagają, aby systemy były połączone w sieć, zarządzane centralnie i zdalnie monitorowane. Poznaj opcje zapewniające optymalizację kampusu i wykorzystanie najnowszych technologii. Obejrzyj wideo

Rozpocznij swoją podróż