Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Szklany budynek z zielonymi drzewami z przodu na tle błękitnego nieba.

Systemy automatyki i sterowania budynkami

Siemens zapewnia zintegrowaną automatyzację budynków, łączącą systemy HVAC, oświetlenia, bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Umożliwia to zdalne lub na miejscu sterowanie efektywnością energetyczną, produktywnością i dobrym samopoczuciem, napędzając inteligentną transformację budynków i zrównoważoną wartość.

Zmień swój budynek już dziś

Dzisiejsze wymagania budowlane nie muszą być zniechęcające. Sustainability, bezpieczeństwo pasażerów i produktywność mogą być realizowane bez kompromisów. Łączymy odpowiednich ludzi, procesy i technologie, aby zaspokoić wyjątkowe potrzeby Twojego budynku — niezależnie od wielkości i złożoności budynku.

Kompletny zestaw rozwiązań automatyki budowlanej

Sprostanie kluczowym wyzwaniom budowlanym

Zmniejszenie emisji budynków w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju

Jedną z dźwigni udanej dekarbonizacji jest efektywność energetyczna zarówno w istniejących budynkach, jak i nowych budownictwie. Nawet niewielkie ulepszenia w zakresie eksploatacji budynków i zużycia energii robią różnicę.

Optymalizuj warunki wewnętrzne i łatwiej oddychaj

Tworzenie zdrowych i produktywnych przestrzeni może poprawić samopoczucie i wydajność. Dzisiejsza technologia pozwala na bardziej kompleksowe podejście.

Nie pozwól, aby twój budynek został zhakowany

Przyjęcie technologii inteligentnych budynków, która łączy technologię operacyjną budynku z systemami IT i urządzeniami IoT, wykładniczo zwiększyło narażenie budynku na cyberprzestępców. Czas być bardziej świadomym bezpieczeństwa.

Osiągnij nowy poziom wydajności budynku

W miarę jak systemy budowlane stają się coraz bardziej złożone, upewnij się, że będziesz obsługiwać, monitorować i konserwować swój budynek w najbardziej wydajny i opłacalny sposób. Zaufaj naszym ekspertom od systemów automatyki budynków, którzy pomogą.

Siemens Xcelerator przyspiesza transformację cyfrową

Siemens Xcelerator wykorzystuje moc danych i technologii, aby przyspieszyć cyfrową transformację w celu dostosowywania się i zrównoważonych inteligentnych budynków.

Budynki są sercem naszego życia - spędzamy w nich nawet 90% naszego czasu. Emerytura siły roboczej, reaktywne podejście do konserwacji, odporność energetyczna idą w parze z rosnącym zapotrzebowaniem na cyfryzację, dekarbonizację i decentralizację, wymagając bardziej zorientowanych na użytkownika, adaptowalnych i zrównoważonych budynków i infrastruktury. Żadna organizacja nie jest przygotowana do samodzielnego stawienia czoła dzisiejszym wyzwaniom. Dostarczając adaptacyjne technologie, tworzymy inteligentne budynki, które rzucają wyzwanie codziennym oczekiwaniom i rzeczywistościom tego, co zapewniają budynki. Przyspieszenie transformacji cyfrowej łatwiej, szybciej i na dużą skalę.

Inteligentne budynki przyczyniają się do zrównoważonej przyszłości

Odporna, adaptacyjna i wydajna infrastruktura, umożliwiona przez cyfryzację, jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Budynki i elektryfikacja coraz bardziej się rozwijają i stają się coraz bardziej zdigitalizowane, mogą wspierać zrównoważoną transformację infrastruktury i tworzyć bardziej przyjazne dla życia środowiska. Przeczytaj nasz raport, aby dowiedzieć się, jak przyspieszyć transformację inteligentnych budynków.

Programy inżynieryjne i zasoby specyfikacji

Ciemnofioletowa kostka w kawałkach ze światłem od wewnątrz.

Webinaria

Odwiedź naszą stronę webinarów, aby zapoznać się z nadchodzącymi i na żądanie webinariami, aby dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do automatyzacji budynków i produktach HVAC.

Pracujący ludzie na notebooku z planami.

Aplikacja SpecWriter

Najprostszy sposób na stworzenie profesjonalnych specyfikacji systemu HVAC. Narzędzie oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który prowadzi Cię do właściwej specyfikacji i umożliwia tworzenie niestandardowego tekstu specyfikacji bez numerów modelu.

Obraz cyfrowego interfejsu narzędzia do integracji systemu HVAC z różnymi ikonami i przyciskami.

UDERZENIE

Skorzystaj z naszego zintegrowanego narzędzia HVAC - HIT - które zawiera filtry, kalkulatory i przewodnik wymiany produktów Siemens i innych marek. Twórz harmonogramy projektów i zbieraj dokumenty przesyłania, aby przyspieszyć licytację.