Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Rozwiązanie partnerskie

Zintegruj dane warsztatowe z SCADA za pomocą Industrial Edge

Bezproblemowo integruj heterogeniczne źródła danych i systemy z hali produkcyjnej i systemów SCADA o mniejszej skali w wysoce skalowalną i niezawodną architekturę, która obsługuje nadrzędne aplikacje SCADA i na poziomie korporacyjnym.

omówienie

Ilustracja przedstawiająca połączoną architekturę systemu SCADA Openness z krokami numerami 1, 2, 3, 4 i 5, reprezentującymi przepływ pracy.

Przyszłościowa architektura łącząca Industrial Edge, Unified Namespace (UNS), WinCC OA i innych dostawców SCADA zapewnia bezpieczną, ustandaryzowaną i niezależną od dostawców integrację danych z urządzeń na poziomie terenowym do systemów korporacyjnych, zapewniając elastyczność, skalowalność i niezawodność operacyjną.

Szczegółowa architektura

Industrial Edge działa jako centralna platforma orkiestracyjna do bezpiecznego i ustandaryzowanego pozyskiwania danych z urządzeń na poziomie terenowym i sprzętu automatyki agnostycznej od dostawców.

Dane są publikowane dla przemysłowego brokera MQTT opartego na zasadach Unified Namespace (UNS), zapewniając zharmonizowaną i spójną strukturę danych we wszystkich warstwach.

WinCC OA służy jako nadrzędny system SCADA, zapewniający zaawansowaną wizualizację, zarządzanie zdarzeniami i wbudowaną redundancję dla wysokiej dostępności i niezawodności operacyjnej.

Architektura szczegółowa SCADA Openness - brak tekstu

Opis

W celu zwiększenia interoperacyjności wykorzystanie np. Ignition, WinCC Unified lub Wonderware jako pakietu HMI & Integration Suite uzupełnia architekturę o elastyczne funkcje HMI, obsługi alarmów i wizualizacji stron internetowych. Modułowa, niezależna od platformy konstrukcja i szeroka obsługa protokołów ułatwiają łączenie starszych i nowoczesnych systemów, przyspieszają rozwój dzięki komponentom wielokrotnego użytku i skryptów oraz zapewniają responsywne interfejsy operatora na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych. Dzięki wbudowanym rurociągom alarmowym, łączności historycznej i modułowi Perspective do wizualizacji internetowej/mobilnej, Ignition pomaga standaryzować widoki operacyjne i analizy w całym zakładzie. Scentralizowane wdrożenie, silne sterowanie dostępu oparte na rolach i rozszerzalne integracje pomagają również zmniejszyć koszty operacyjne i czas na wartość.

Wartości i korzyści

Komponenty