Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Rozwiązanie Siemens

Warstwa orkiestracji Sztucznej Inteligencji Przemysłowej

Spraw, aby sztuczna inteligencja była bezpieczna, deterministyczna i nadająca się do audytu. Koordynuj modele sztucznej inteligencji, ludzi i systemy automatyzacji za pomocą maszyn stanu hierarchicznego, niebieskiego i zielonego wdrożenia oraz pełnej identyfikowalności.

omówienie

hub architektury IAIOL przegląd bez tekstu

Przemysłowa warstwa orkiestracji sztucznej inteligencji jest zabezpieczeniem między sztuczną inteligencją a maszynami w świecie rzeczywistym. Zapewnia to, że informacje oparte na sztucznej inteligencji mogą zawsze usprawnić działanie bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, niezawodności lub uprawnień operatora. Działając jako bramka polityki, bezpieczeństwa i kontroli, warstwa orkiestracyjna weryfikuje każdą sugestię sztucznej inteligencji pod kątem stanu maszyny, blokad, uprawnień i reguł instalacji, zanim cokolwiek dotrze do sterownika PLC.

Zapobiega niebezpiecznych poleceniom, rozwiązuje konflikty między wieloma systemami AI, zapewnia pełną przejrzystość dla operatorów i zapewnia testowanie wszystkich aktualizacji modelu poprzez wirtualne uruchomienie przed wdrożeniem.

Ta warstwa umożliwia producentom bezpieczne przyjęcie sztucznej inteligencji — odblokowując wyższą wydajność i inteligentniejszą automatyzację przy jednoczesnym zachowaniu surowych standardów przemysłowych środowisk sterowania.

Szczegółowa architektura

Industrial Edge działa jako bezpieczna brama do pozyskiwania danych i wstępnego przetwarzania danych na poziomie terenowym, łącząc sprzęt automatyki agnostycznej od dostawcy za pośrednictwem APIs MQTT, OPC UA i REST.

Dane są następnie agregowane do WinCC OA, który zapewnia zarządzanie zdarzeniami, integrację baz danych i funkcje SCADA na poziomie fabrycznym.

Stamtąd aplikacje korporacyjne i oparte na chmurze platformy LLM, takie jak OpenAI, AWS Bedrock, Claude i Gemini, są bezproblemowo zintegrowane z WinCC OA MCP Server, umożliwiając wgląd i automatyzację opartą na sztucznej inteligencji.

Architecture Hub - IAIOL szczegół bez tekstu

Wartości i korzyści

Komponenty