Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Rozwiązanie partnerskie

Podłączenie hali produkcyjnej do UNS HiVEMQ

W jaki sposób zakłady przemysłowe mogą stworzyć jedną, zaufaną warstwę danych operacyjnych (Unified Namespace - UNS) za pomocą HiVEMQ, która zapewnia spójne, kontekstualne i zarządzane dane wszystkim konsumentom OT i IT?

omówienie

Centrum architektury - UNS HiVemQ bez tekstu

Modułowy, bezpieczny UNS zbudowany na HiVEMQ (lokalni brokerzy fabryczny+centralny UNS) i Industrial Edge zapewnia zharmonizowany przepływ danych MQTT w OT i IT. Urządzenia brzegowe normalizują i publikują dane terenowe do lokalnych brokerów HiveMQ zgodnie z nazewnictwem i zarządzaniem UNS. Lokalni brokerzy skupiają się i łączą się z centralnym systemem HiVEMQ do dystrybucji w całym przedsiębiorstwie, zapewniając dostęp do aplikacji SCADA, MES, ERP, analityki i aplikacji Web/HMI o niskim opóźnieniu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo, skalowalność i odporność operacyjną.

Szczegółowa architektura

Warstwa pola i krawędzi

  • Sprzęt automatyki agnostycznej dostawcy (PLC, napędy, czujniki) łączy się z urządzeniami Industrial Edge za pomocą złączy OT (Ethernet/IP, Modbus, OPC UA itp.).
  • Industrial Edge uruchamia akwizycję danych, filtrowanie, wzbogacanie kontekstu, aplikacje brzegowe (np. Virtual PLC, LiveTwin, AI inference) i publikuje standaryzowane telemetrie/zdarzenia do lokalnej bazy danych MQTT.

Lokalne UNS (HiVEMQ Edge/Fabryka)

  • Każda witryna uruchamia instancję HiVEMQ implementującą Unified Namespace: spójną strukturę tematu, konwencje metadanych i zasady kontroli dostępu.
  • HiVEMQ Edge obsługuje lokalną trwałość, rozszerzenia do transformacji/walidacji oraz kontrolę dostępu opartą na rolach w celu egzekwowania zarządzania u źródła.
  • Lokalni brokerzy obsługują w czasie rzeczywistym potrzeby lokalnych HMI/SCADA (WinCC OA, WinCC Unified, Ignition) i lokalnych analiz, jednocześnie minimalizując zależność od łączności z centralą.
Architecture hub - UNS HiVEmQ szczegół, a nie tekst

Opis

Centralna UNS/Chmura (centralna siedziba/centralna hiveMQ)

  • Lokalni brokerzy bezpiecznie łączą lub tunelują wybrane tematy do centralnego klastra HiVEMQ (HQ), aby utworzyć korporacyjny widok UNS.
  • Centralny system HiVEMQ agreguje, egzekwuje zasady dla całego przedsiębiorstwa i dostarcza sprawdzone strumienie danych do systemów ERP, MES, CRM, systemów historycznych i analiz w chmurze.
  • Obsługiwane są przepływy dwukierunkowe: systemy korporacyjne mogą publikować konfigurację lub wartości zadane z powrotem za pośrednictwem UNS odpowiednim odbiorcom brzegowym.

Integracja, zarządzanie i odporność

  • Komponenty zarządzania krawędziami przemysłowymi i HiveMQ umożliwiają wdrażanie, monitorowanie, zarządzanie cyklem życia oraz skalowanie aplikacji brzegowych i brokerów.
  • Klastrowanie, replikacja i bezpieczne mosty zapewniają wysoką dostępność i lokalną autonomię podczas przerw w sieciach.
  • Rozszerzenia i wtyczki (transformacja, walidacja schematu, audyt, szyfrowanie) umożliwiają zarządzanie danymi, bezpieczeństwo i obserwowalność w całym UNS.

Wartości i korzyści

Komponenty