Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Innowacyjność i zrównoważony rozwój w testowaniu

Innowacyjne stanowiska testowe z wydajnością cyfrową

Optymalizuj procesy testowe dzięki elastycznym i zrównoważonym rozwiązaniom. Dzięki technologii Siemens Aliauto przekształca stanowiska testowe w inteligentne systemy zdolne do zmniejszenia zużycia energii i zapewnienia doskonałej wydajności przy całkowitym bezpieczeństwie.

Przyszłość testowania: moc i oszczędności

Przyszłość testowania: moc i oszczędności

W sektorze komponentów hydraulicznych głównym wyzwaniem jest zrównoważenie wysokiej mocy testowej z trwałością operacyjną. Aliauto Włochy odpowiedziały, przekształcając swoje stanowiska testowe w modele cyfrowe i „zielone”. Celem było zwiększenie wydajności przy jednoczesnym radykalnym zmniejszeniu wpływu energii, zapewniając proste zarządzanie dzięki najnowocześniejszym HMI interfejsy i skalowalne, przyszłościowe architektury.

Namacalne wyniki i innowacje technologiczne

Wykres przedstawiający ślad węglowy łańcucha dostaw z różnymi ikonami i punktami danych.

Zmniejsz zużycie energii

Zastosowanie napędów SINAMICS S120 ze wspólną magistralą DC pozwala na odzyskiwanie energii, zmniejszając rzeczywiste zużycie do jednej dziesiątej zainstalowanej mocy.

Wykres przedstawiający ślad węglowy łańcucha dostaw z ikonami przedstawiającymi weryfikowalne wyniki.

Zapewnij czystą sieć energetyczną

Dzięki zasilaczowi Active Line system eliminuje harmonię i energię bierną, chroniąc infrastrukturę elektryczną klienta.

Ikona reprezentująca zbieranie śladu węglowego w łańcuchu dostaw z niezależnymi danymi.

Wdrażanie przyszłościowych interfejsów

Internetowy system HMI upraszcza monitorowanie i sprawia, że system jest gotowy do stawienia czoła wyzwaniom związanym z cyfryzacją.

Aliauto: Moc, sterowanie i ciągłość działania

Aliauto - image 2

Maksymalizacja wydajności dzięki systemowi układu napędowego

Ta współpraca doprowadziła do powstania Power Trade, ekskluzywnej skrzyni biegów z napędem na 4 koła. Integracja SINAMICS S120 napędy i silniki 1PH8 umożliwiły zarządzanie mocą do 600 kW z niespotykaną dotąd wydajnością. Ta elastyczna architektura umożliwia dostosowanie się do różnych potrzeb testowych przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad dynamiką elementów hydraulicznych i mechanicznych.

Zintegrowana ochrona i sterowanie za pomocą SIMATIC

Bezpieczeństwo i niezawodność są podstawowymi filarami rozwiązania. Korzystając z SIMATIC S7-1500 kontrolerów i SENTRON systemy ochrony elektrycznej, Aliauto zapewnia najwyższe standardy jakości. Ta zaawansowana technologia chroni integralność danych i procesów, przyspiesza inżynierię i ułatwia zdalną konserwację diagnostyczną dzięki zintegrowanym platformom cyfrowym.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

W kierunku kultury zrównoważonego testowania

Poza zaletami technicznymi partnerstwo Siemens i Aliauto promuje nową wizję testów przemysłowych. Możliwość wizualizacji danych w czasie rzeczywistym i optymalizacji przepływów energii nie tylko zmniejsza koszty, ale aktywnie wspiera cele zrównoważonego rozwoju klientów. Wraz z Siemens Italy Aliauto ustanawia nowe standardy dla stanowisk testowych, które są jednocześnie wydajniejsze, inteligentniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Współpraca z Siemens dała początek Power Trade: ekskluzywnej i innowacyjnej skrzyni biegów z napędem na 4 koła. Jest jednym z największych i najpotężniejszych, jakie kiedykolwiek wyprodukowano, a Siemens odegrał fundamentalną rolę w jego sukcesie.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Rozpocznij swoją podróż