Projektowanie nowych budynków lub modernizacja już istniejących w celu zwiększenia efektywności energetycznej są coraz częściej postrzegane przez światowych przywódców i organizacje międzyrządowe jako najpilniejsze i najbardziej opłacalne narzędzie dekarbonizacji.
Niedawny raport ONZ wskazuje, że sektor ten ma potencjał redukcji 11% globalnych emisji do 2035 roku, co odpowiadałoby wycofaniu z ruchu miliarda samochodów na cały rok
.
W związku z tym regulacje budowlane stały się kluczowym czynnikiem napędzającym dekarbonizację, a kraje na całym świecie wprowadzają przepisy dotyczące zarówno emisji operacyjnych, jak i emisji wbudowanych (związanych z budową i transportem). Jednak mimo tego postępu, według raportu IEA z 2024 roku ponad 50% nowych inwestycji budowlanych na świecie nie jest objętych przepisami budowlanymi.
Krajowe plany działań klimatycznych często nie zapewniają odpowiedniego wsparcia dla wdrażania tych regulacji. W ramach Porozumienia Paryskiego każde państwo przedstawia swój wkład ustalony na poziomie krajowym (Nationally Determined Contributions, NDC), czyli narodowe plany działań klimatycznych, określające strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych. Choć zdecydowana większość (84%) NDC odnosi się do sektora budynków, mniej niż 10% zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące tego obszaru, a jedynie niewielka większość (54%) w ogóle wspomina o efektywności energetycznej w budynkach.
Uważamy, że rządy powinny w pełni uwzględnić sektor budynków w NDC. Może to być wspierane przez narzędzia takie jak nasza karta wyników NDC dla zrównoważonych budynków. Jjest to cyfrowe narzędzie pomagające rządom i interesariuszom identyfikować najlepsze praktyki polityczne, które powinny znaleźć się w krajowych planach klimatycznych i ramach polityki publicznej.
Obecne zobowiązania NDC są niewystarczające, aby utrzymać wzrost temperatury globalnej w granicach 1,5ºC. Odważne działania w obszarze budynków mogą nas znacząco przybliżyć do tego celu, ale tylko wtedy, gdy sektor ten nie pozostanie ślepym punktem w polityce klimatycznej.