Warunki użytkowania
Strona firmy Siemens
1.1. Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie do korzystania ze „strony internetowej Siemens” udostępnianej przez Siemens AG i jej spółki stowarzyszone (zwane dalej „Siemens”). Niniejsze Warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione a w przypadku zakupu produktów lub usług mogą obowiązywać inne warunki użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania będą skutecznie stosowane w aktualnej wersji podczas korzystania ze strony internetowej Siemens, niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany, czy nie.
1.2. Jeżeli informacje podane na stronie internetowej Siemens są przeznaczone dla firm lub organizacji, indywidualni użytkownicy będą z nich korzystać w oparciu o odpowiednią wiedzę w imieniu tych firm lub organizacji.
2.1. Strona internetowa Siemens zawiera szczegółowe informacje, oprogramowanie oraz, w niektórych przypadkach, powiązaną dokumentację do wyświetlenia lub pobrania.
2.2. Siemens może w dowolnym momencie przestać udostępniać swoją stronę w całości lub w części. Ze względu na charakter systemów komputerowych, takich jak Internet, Siemens nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udostępnianie swojej strony przez cały czas.
3.1. Na stronie internetowej Siemens znajdują się strony chronione hasłem. Dla bezpieczeństwa transakcji handlowych, tylko zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony. Siemens zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji wszystkim użytkownikom. Siemens ma również prawo zmienić strony, które były wcześniej ogólnodostępne, na strony wymagające rejestracji użytkownika. Jeśli użytkownik spełnia którykolwiek z poniższych warunków, Siemens może odmówić dostępu do obszarów chronionych hasłem, blokując dane użytkownika (3.3 „kod dostępu składający się z identyfikatora użytkownika i hasła”) bez podania przyczyny.
- W przypadku wykorzystywania fałszywych danych do rejestracji
- W przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania lub zaniedbania ochrony danych użytkownika.
- W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych podczas korzystania ze strony internetowej Siemens
- W przypadku niekorzystania ze strony Siemens od dłuższego czasu
3.2. Użytkownicy są zobowiązani do podania prawidłowych informacji podczas rejestracji, a jeśli informacje te ulegną zmianie, są zobowiązani do ich niezwłocznej aktualizacji (w miarę możliwości online). Użytkownik powinien zapewnić, że adres e-mail, który podał Siemens jest aktualny i że można się z nim w każdej chwili skontaktować.
3.3. W momencie rejestracji Użytkownikowi przekazywany jest kod dostępu (zwany dalej „danymi użytkownika”) składający się z identyfikatora użytkownika i hasła. Użytkownik powinien zmienić hasło podane przez Siemens na hasło znane tylko jemu przy pierwszym dostępie do strony. Korzystając ze swoich danych, użytkownicy mogą przeglądać i zmieniać dane, a także wycofać zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.
3.4. Użytkownicy gwarantują, że ich dane nie są dostępne przez osoby trzecie i są odpowiedzialni za wszystkie transakcje i działania realizowane na podstawie takich danych. Po zakończeniu sesji online użytkownik musi wylogować się ze strony internetowej chronionej hasłem. W przypadku stwierdzenia, że osoba trzecia nadużywa jego danych, użytkownik niezwłocznie powiadomi Siemens na piśmie, lub ewentualnie pocztą elektroniczną.
3.5. Po otrzymaniu zawiadomienia opisanego w punkcie 3.4 Siemens odmówi dostępu do obszarów chronionych hasłem takich danych użytkownika. Użytkownicy będą mogli ponownie uzyskać dostęp, składając wniosek do Siemens lub rejestrując się na nowo.
3.6. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zażądać zakończenia rejestracji na piśmie. Jest to jednak ograniczone do przypadków, w których takie zakończenie nie zakłóca prawidłowego wykonania niniejszej umowy. Jeśli rejestracja zostanie zakończona, Siemens usunie wszystkie dane użytkownika i dane, które mogą umożliwiać jego identyfikację, gdy tylko dane te nie będą już potrzebne.
4.1. Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie do informacji, oprogramowania i dokumentacji dostępnych na stronie internetowej firmy Siemens lub za jej pośrednictwem. Ponadto podczas aktualizacji informacji, oprogramowania i dokumentacji obowiązują warunki licencji uzgodnione wcześniej z firmą Siemens. Warunki licencji uzgodnione oddzielnie dla pobierania oprogramowania itp. mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami użytkowania.
4.2. Jeżeli użytkownik korzysta z informacji, oprogramowania lub dokumentacji dostępnych na stronie internetowej Siemens lub za jej pośrednictwem w zakresie umowy lub w zakresie zamierzonego celu Siemens bez umowy, Siemens udziela użytkownikowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji, która nie uprawnia do udzielania praw sublicencji.
4.3. Oprogramowanie może być używane bezpłatnie w postaci kodu obiektowego. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z kodu źródłowego. Nie dotyczy to jednak kodu źródłowego oprogramowania open source. W przypadku przenoszenia oprogramowania open source, postanowienia licencji mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami Użytkowania i wymagają korzystania z kodu źródłowego. W takim przypadku Siemens udostępni kod źródłowy w zamian za pokrycie kosztów.
4.4. Użytkownicy nie mogą w żadnym momencie rozpowszechniać, wynajmować ani w inny sposób zezwalać stronom trzecim na korzystanie z informacji, oprogramowania lub dokumentów. O ile nie zezwala na to prawo, użytkownicy nie mogą modyfikować oprogramowania ani dokumentacji oraz nie mogą demontować, analizować, naśladować, dekompilować ani oddzielać części oprogramowania. W razie potrzeby, aby zapewnić możliwość korzystania z oprogramowania w przyszłości, użytkownik może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania.
4.5. Informacje, oprogramowanie i dokumentacja są chronione prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim oraz innymi przepisami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Użytkownicy nie mogą modyfikować, ukrywać ani usuwać informacji, oprogramowania, dokumentów, kodów alfanumerycznych, znaków towarowych ani informacji o prawach autorskich zamieszczonych na tych egzemplarzach zgodnie z niniejszymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
4.6. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają stosowania art. 69a niemieckiej ustawy o prawie autorskim.
5.1. Niezależnie od postanowień punktu 4 niniejszych Warunków użytkowania informacje, znaki towarowe i inne treści na stronie internetowej Siemens nie mogą być modyfikowane, kopiowane, powielane, sprzedawane, pożyczane, używane, dodawane ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Siemens.
5.2. Użytkownicy nie otrzymują żadnych praw oprócz prawa do użytkowania lub praw wyraźnie przyznanych w niniejszych Warunkach użytkowania, ani nie mogą żądać przyznania jakichkolwiek innych praw. Wszystkie patenty i licencje nie są udzielane użytkownikom, chyba że określono inaczej.
5.3. Siemens może bezpłatnie korzystać z pomysłów i sugestii dostarczonych przez użytkowników za pośrednictwem swojej strony internetowej w celu opracowywania, ulepszania i sprzedaży produktów.
6.1. Uzyskując dostęp do strony internetowej firmy Siemens lub korzystając z niej, użytkownik nie może:
- podejmować działań, które niekorzystnie wpływają na innych, zwłaszcza nieletnich, lub naruszają prawa człowieka.
- podejmować działań naruszających porządek publiczny i moralność - działań naruszających prawa własności intelektualnej lub inne prawa własności.
- Przesyłać programy uszkadzające treści lub dane, które zawierają wirusy powszechnie zwane trojanami.
- Przesyłać, przechowywać i przesyłać hiperłączy lub treści, do których użytkownicy nie mają praw, i które naruszają zobowiązania do zachowania poufności lub są niezgodne z prawem.
- Wysyłać fałszywych ostrzeżeń o reklamach, wiadomościach zawierających spam, wirusach, wadach i innych. Ponadto, użytkownicy nie powinni namawiać ani wzywać do udziału w loteriach, systemach kuli śnieżnej, listach łańcuszkowych, grach piramidalnych itp.
6.2. Siemens może odmówić dostępu do swojej strony internetowej w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku naruszenia przez użytkownika zobowiązań wynikających z Warunków użytkowania.
Strony internetowe Siemens zawierają hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Siemens nie kontroluje informacji na tych stronach internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za treść i informacje zamieszczane na nich. Ponadto Siemens nie oświadcza ani nie potwierdza, że te strony internetowe lub ich zawartość są jego własnością. Użytkownik może z nich korzystać na własne ryzyko.
8.1. W przypadku gdy informacje, oprogramowanie lub dokumentacja są dostępne bezpłatnie, użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za wady w jakości lub prawach do informacji, oprogramowania lub dokumentacji, z wyjątkiem przypadków umyślnego naruszenia lub niewłaściwego postępowania w odniesieniu do kompletności lub przydatności do określonego celu, w szczególności za brak dokładności lub wady, brak roszczenia o odszkodowanie lub przywiązanie do prawa osoby trzeciej, kompletności lub przydatności do celu.
8.2. Informacje na stronie internetowej Siemens zawierają specyfikacje lub streszczenia zawierające oczekiwania techniczne, których w niektórych przypadkach nie można wykorzystać ze względu na zmiany specyfikacji produktu itp. Specyfikacje produktu są wzajemnie uzgadniane przy każdym zakupie.
9.1. Odpowiedzialność Siemens za wady jakości i praw ustala się zgodnie z punktem 8 niniejszych Warunków użytkowania. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, takie jak ustawa o odpowiedzialności za produkt, lub gdy dochodzi do umyślnego wykroczenia, rażącego zaniedbania, naruszenia mienia lub życia, niezgodności z gwarantowaną jakością, niewłaściwego ukrywania wad lub naruszenia podstawowych zobowiązań umownych, Siemens nie ponosi odpowiedzialności za wady w jakości lub w prawach. Odszkodowania z tytułu naruszenia podstawowych zobowiązań umownych ograniczają się do przewidywalnych szkód w typowych umowach, w przypadku braku umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania
9.2. Chociaż Siemens dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed wirusami, nie gwarantujemy, że są one wolne od wirusów. Użytkownicy powinni podjąć środki bezpieczeństwa w celu ochrony siebie i korzystać ze skanera antywirusowego przed pobraniem wszystkich informacji, oprogramowania i dokumentów.
9.3. Punkty 9.1 i 9.2 nie mają na celu ani nie są dorozumiane, aby zmienić ciężar dowodu na niekorzyść użytkownika.
10.1. Przekazywanie informacji, oprogramowania lub dokumentacji wymaga zgody w zależności od ich charakteru, celu użycia lub miejsca docelowego. Użytkownicy powinni ściśle przestrzegać przepisów dotyczących przekazywania informacji, oprogramowania i dokumentów, w szczególności przepisów UE, państw członkowskich UE i Stanów Zjednoczonych. Siemens będzie oznaczać informacje, oprogramowanie i dokumenty dotyczące niemieckich i unijnych list ograniczeń przekazywania, a także amerykańskich list ograniczeń handlowych.
10.2. Użytkownik powinien potwierdzić i zagwarantować w odpowiedni sposób przed przekazaniem wyżej wymienionych, że: - Informacje, oprogramowanie lub dokumenty nie są wykorzystywane do celów wojskowych, technologii nuklearnych lub związanych z bronią - Produkty, oprogramowanie i technologie wyprodukowane w Ameryce nie są dystrybuowane do firm ani osób wymienionych na amerykańskiej liście przestępców (DPL). - Przedmioty wyprodukowane w Ameryce nie są dystrybuowane bez licencji do firm lub osób fizycznych wymienionych na liście ostrzeżeń USA, liście grup lub liście specjalnie wyznaczonych krajów, wyznaczonej liście terrorystów z zagranicy oraz w zagranicznych organizacjach terrorystycznych. Dostęp do oprogramowania, dokumentów i informacji na stronie internetowej Siemens można uzyskać tylko wtedy, gdy powyższe pozycje zostały potwierdzone i zagwarantowane, że towary nie zostaną dostarczone firmom lub osobom wymienionym na liście, na Specjalnie Wyznaczonej Globalnej Liście Terrorystów lub na liście terrorystów w UE - że odbiorca nie jest osobą wojskową - że powyższe pozycje są zgodne z instrukcjami wczesnego ostrzegania władz niemieckich. Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższych pozycji, Siemens nie ma obowiązku przekazywania powyższych pozycji.
10.3. Na żądanie Siemens przekaże użytkownikowi odpowiednie dane kontaktowe w celu przekazania dodatkowych informacji.
W odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych, które umożliwiają identyfikację użytkowników na jej stronach internetowych, Siemens przestrzega przepisów ochrony poufności danych oraz polityki ochrony danych osobowych znajdujących się na jej stronie. Polityka ochrony danych osobowych znajduje się w stopce na stronie internetowej Siemens.
12.1. Dodatkowe porozumienia są zawierane na piśmie.
12.2. Sąd Rejonowy w Tokio jest sądem właściwym dla sporów związanych z użytkowaniem strony Siemens, warunkami użytkowania itp.
12.3. Każda strona na stronie internetowej Siemens jest obsługiwana i administrowana przez Siemens Corporation lub spółkę powiązaną. Strona internetowa jest zgodna z prawem kraju, w którym prowadzi działalność każda z firm za nią odpowiedzialnych. Nie ma żadnych wskazań, że informacje, oprogramowanie lub dokumentacja na stronie internetowej Siemens są odpowiednie lub dostępne do wyświetlania lub pobierania poza tym krajem. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Siemens spoza tego kraju, jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych. Dostęp do informacji, oprogramowania lub dokumentacji na stronach internetowych Siemens jest zabroniony, jeśli naruszają one przepisy tego kraju. W takich przypadkach i jeśli użytkownik chce prowadzić interesy z Siemens, powinien skontaktować się z przedstawicielem Siemens w kraju, w którym odbywa się dana transakcja.
12.4. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Japonii, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, a wszelkie spory lub sprawy podlegające niniejszym Warunkom Użytkowania będą rozstrzygane na mocy tego prawa.
Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania w tym przypadku.