Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Grupa inżynierów zebrała się wokół laptopa

Siemens dla startupów: projektowanie i symulacja

Zapewniamy startupom hardtech ze zniżką, skalowalne narzędzia programowe, które pozwalają sprostać wyzwaniom inżynieryjnym, symulacyjnym i kontrolowanym produktem — przyspieszając cykl rozwoju i skracając czas wprowadzania na rynek.

Zaakleruj swój startup dzięki kredytom AWS

W tej chwili kwalifikujące się startupy otrzymują 5 000 USD w kredytach AWS za zakupy nowych klientów.

Projektowanie i symulacja według liczb

36% Wzrost rentowności

Wykorzystując projektowanie 3D i symulację, użytkownicy osiągają do 36% wzrost rentowności dzięki zwiększonej retencji klientów, produktywności i zmniejszeniu kosztów wad i całkowitego kosztu jednostkowego.

80% Skrócony czas spędzony na CAE

Usprawnione udostępnianie plików w połączeniu ze zintegrowanym CAD i symulacją skróciło czas spędzany na CAE nawet o 80%.

23% Zredukowane prototypy fizyczne

Producenci wykorzystują wirtualne prototypowanie, aby zmniejszyć liczbę tworzonych przez siebie prototypów fizycznych o 23% rok do roku

Okładka podcastu ze stylizowanym mikrofonem z efektem reflektora i sylwetką osoby w tle.

Pionierzy: Startupy od marzeń do rzeczywistości

Same pomysły nie mogą zmienić świata. To wymaga żaru. Gospodarz Peng Cau i goście dyskutują o świecie startupów.

Pakiety

Zastanawiasz się, który z naszych pakietów oprogramowania jest odpowiedni dla Ciebie? Zobacz nasze opcje projektowania i symulacji poniżej. Jeśli nie widzisz tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami i będziemy współpracować z Tobą, aby stworzyć potrzebny pakiet.

Select...

Czy masz napięte harmonogramy i ograniczone zasoby? Szukasz zintegrowanej platformy do projektowania, symulacji i wirtualnego prototypowania? Pakiet Design X for Startups oferuje różnorodne narzędzia, w tym:

  • NX X Design Premium (+100 żetonów): Solidne rozwiązanie CAD oparte na chmurze firmy Siemens, oferujące kompleksowe możliwości projektowania, takie jak modelowanie bryłowe, powierzchniowe i synchroniczne, a także płynną współpracę i zarządzanie danymi w elastycznym, skalowalnym środowisku.
  • Teamcenter X Standard (1 miejsce autora): Licencja użytkownika dla opartego na chmurze systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM) firmy Siemens, Teamcenter X, umożliwiająca jednemu „Autorowi” aktywne tworzenie, zarządzanie wszystkimi danymi produktowymi i udostępnianie ich — od modeli CAD po dokumenty — dzięki solidnej kontroli wersji, zarządzania przepływem pracy i narzędziom do współpracy.
  • Członkostwo Enterprise Online Learning: Nasze członkostwo Enterprise Online Learning zapewnia użytkownikom kompleksowy dostęp na żądanie do Siemens Xcelerator Academy, obszernej biblioteki zasobów szkoleniowych online, w tym kursów, samouczków i dokumentacji, specjalnie dostosowanych do oprogramowania Siemens i najlepszych praktyk branżowych.

kwalifikowalność

Kryteria kwalifikacyjne dostępu do programu Siemens for Startups:

  • Tylko nowi klienci
  • Prywatna firma
  • Produkt klienta końcowego musi być ukierunkowany jako oferta handlowa
  • Podstawową działalnością nie jest doradztwo ani usługi
  • Zatwierdzony przez PME i zarządzanie programem startowym

Szczegóły programu:

  • Rabaty na Software zaczynają się od > 90% przez pierwsze 2 lata, a następnie spadają o 15% za każdy rok
  • Ceny odzwierciedlają roczną licencję SaaS
  • 75% zniżki na dodatkowe produkty z portfolio Siemens
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Firma:Natilus

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:San Diego, California, United States

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Dowiedz się więcej

Contact us

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wyciągnij rękę!