Skip to main content

O nas – Siemens Mirków

Siemens w Mirkowie to zakład produkcyjny zlokalizowany pod Wrocławiem, w którym produkujemy szafy sterownicze dla przemysłu.

Nasze produkty, proces montażu

Siemens w Mirkowie to zakład produkcyjny zlokalizowany pod Wrocławiem, w którym produkujemy szafy sterownicze dla przemysłu. Zajmujemy się montażem urządzeń i komponentów elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami klientów. Nasza praca wymaga dokładności, wiedzy technicznej i dobrej organizacji. Każda szafa powstaje dzięki pracy zespołu, który odpowiada za kolejne etapy jej wykonania.

Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji Siemens i współpracujemy z innymi zakładami firmy, między innymi w Niemczech. Nasz zespół tworzą osoby o różnych doświadczeniach i kompetencjach, które każdego dnia wspólnie realizują zadania produkcyjne. Dbamy o jakość naszych produktów, bezpieczeństwo pracy i sprawną organizację codziennych działań. Ważne są dla nas również rozwój umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń i dzielenie się wiedzą. Pracujemy w środowisku, w którym liczą się zarówno samodzielność, jak i współpraca.

To właśnie tutaj, w Mirkowie, każdego dnia produkujemy szafy sterownicze, które odpowiadają za sterowanie, kontrolę i bezpieczne działanie maszyn oraz instalacji przemysłowych.

Nasz proces produkcji?

Produkujemy szafy sterownicze, które odpowiadają za sterowanie i zabezpieczanie pracy maszyn oraz instalacji przemysłowych. W zależności od projektu mogą mieć różne rozmiary, wyposażenie i stopień skomplikowania.

Od projektu do gotowej szafy

Każde zamówienie przechodzi przez kilka etapów, które wymagają współpracy różnych obszarów naszego zakładu.

  • Projekt i dokumentacja techniczna – ustalamy wymagania klienta, przygotowujemy projekt i dokumentację, na podstawie których powstaje szafa.
  • Przygotowanie materiałów i elementów – kompletujemy niezbędne komponenty oraz przygotowujemy metalowe obudowy i elementy konstrukcyjne.
  • Montaż mechaniczny – przygotowujemy konstrukcję szafy i montujemy elementy mechaniczne.
  • Elektromontaż – instalujemy komponenty elektryczne, aparaturę sterowniczą i zabezpieczenia oraz wykonujemy okablowanie zgodnie z dokumentacją.
  • Testy i kontrola – sprawdzamy poprawność wykonania oraz działanie szafy zgodnie z wymaganiami projektu.
  • Przygotowanie do wysyłki – po zakończeniu wymaganych kontroli gotowa szafa jest przygotowywana do transportu i dostarczana do klienta.

Każda szafa jest inna

Nie jest to produkcja masowa, w której każdy produkt wygląda tak samo. Każda szafa powstaje na podstawie konkretnego projektu, może różnić się wielkością, wyposażeniem oraz stopniem skomplikowania i wymaga indywidualnego podejścia, dokładności oraz znajomości dokumentacji technicznej. Za realizacją zamówienia stoi praca wielu osób, od specjalistów odpowiedzialnych za projekt i przygotowanie produkcji, przez zespoły montażu mechanicznego, elektromontażu po testerów sprawdzających gotowy wyrób. Wszystkie te działania muszą być ze sobą dobrze skoordynowane, aby szafa spełniała wymagania techniczne i klienta.

Chcesz dołączyć do Siemens?

2 Rekrutacja i spotkanie na produkcji

Pierwszym etapem jest krótka rozmowa online z naszym rekruterem_ką, następnie stacjonarne spotkanie z Menadżerem_ką Produkcji: pokażemy ci nasz zakład, sprawdzimy twoje zdolność manualne i znajomość narzędzi.

3 Zatrudnienie

Witamy na pokładzie Mirkowa!

Zainteresowała Cię praca w naszym zakładzie?

Zostaw nam swoje dane kontaktowe w krótkim formularzu. Skontaktujemy się z Tobą, opowiemy o możliwościach pracy i pomożemy Ci przejść przez kolejne kroki rekrutacji.

Select...

Benefity

Umowa o pracę uwzględniająca premię roczną to dla nas standard. Poza tym zapewniamy: