Jako ambitny absolwent chcesz wejść na sam szczyt swojej kariery - to jasne. Ale na drodze do sukcesu czeka Cię wiele wyzwań. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz mieć pewność, że masz u boku odpowiednich partnerów. Właśnie po to powstał nasz Program dla Absolwentów w Siemens. W ciągu dwóch lat i w trakcie trzech różnych zadań pozwoli on na rozpoczęcie Twojej kariery w Siemens. Szukamy osób, które chcą stawić czoła wyzwaniom jutra. Uważasz, że się nadajesz? Czekamy na Twoją aplikację.
Jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu, nie pozostawiaj niczego przypadkowi

24 miesiące
Czas trwania programu — dwa lata, które zmienią Twoje życie

3 zadania
Każdy z 8 miesięcy — jeden z nich spędzisz za granicą w jednym z naszych 190 oddziałów na całym świecie

1 wyjątkowa społeczność
Twoja sieć kariery — 100 aktywnych uczestników 20 narodowości
Wyzwanie jest trudne. Nagroda: ogromna.
Są rzeczy, których trzeba doświadczyć samemu, żeby je zrozumieć. Dlatego poprosiliśmy osoby, które ukończyły program dla absolwentów w firmie Siemens o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Dowiedz się, co mają do powiedzenia nasi wybrani uczestnicy.
Dowiedz się, czego możesz się spodziewać w trakcie programu.

Rozwój
Nasz program dla stażystów zapewni Ci wszystkie podstawy potrzebne do odniesienia sukcesu. Oprócz rozwijania umiejętności zarządzania nauczysz się skuteczniej komunikować i działać z większą pewnością siebie.

Praca zespołowa
Od samego początku otrzymasz osobistego mentora. Będziesz także brać udział w codziennej pracy naszych zespołów projektowych i przejmiesz odpowiedzialność za swoje zadania.

Ambicja
Razem ze swoim menedżerem ds. rozwoju stworzysz swój indywidualny program.Niezależnie od tego, jaka będzie Twoja ścieżka kariery, zdobędziesz głęboką wiedzę, doświadczenie i kontakty, które przydadzą Ci się w przyszłości.
Jak będzie wyglądać Twoja praca?
Zobacz przykład. Abiola był uczestnikiem program dla absolwentów w Siemens Mobility w latach 2020-2022.

Urodziłem się i wychowałem w Nigerii. Po ukończeniu studiów licencjackich w Akure w Nigerii uzyskałem tytuł magistra na prestiżowym Uniwersytecie Technicznym w Monachium w Niemczech.
Moim pierwszym zadaniem było stworzenie narzędzia Business Intelligence, które pozwoliłoby zrozumieć rynek i konkurencję w nowym obszarze działalności firmy Siemens. Wymagało to strategicznego myślenia, dużych umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności tworzenia przemyślanych treści. Cieszyłem się, że mogę być częścią zespołu pracującego nad technologią przyszłości. Poza pracą, bardzo lubię uczestniczyć w i organizować wydarzenia dla uczestników programu dla absolwentów w Siemens.
Moment olśnienia podczas programu? Uświadomienie sobie, że mogę wykorzystać tak ogromny ekosystem, aby robić to, co kocham w swojej pracy.
Jesteś gotowy?
Choć talent i dobre warunki na starcie są pomocne, to tak naprawdę liczy się siła woli i wytrwałość. Program dla Absolwentów Siemens nie jest wyjątkiem. Jeśli uważasz, że spełniasz nasze wymagania i chcesz podjąć wyzwanie, wyślij do nas swoją aplikację.

Tło edukacyjne
Ukończyłeś lub wkrótce ukończysz studia magisterskie (lub równoważne) z ocenami powyżej średniej z inżynierii, zarządzania lub innej pokrewnej dziedziny.

Doświadczenie zawodowe i ambicja
Doświadczenie zawodowe zdobyłeś podczas studiów lub między studiami licencjackimi i magisterskimi. Ponadto wykazujesz gotowość do wzięcia odpowiedzialności na wczesnym etapie pracy.

Międzynarodowy sposób myślenia
Zdobyłeś/aś bogate doświadczenie międzykulturowe, pracując lub studiując w obcym kręgu kulturowym – wymagamy co najmniej czterech miesięcy w pracy za granicą. Zasadniczo oczekujemy posiadania globalnej perspektywy i chęci pracy za granicą.
Lokalizacje, w których rozpoczniesz swoją pracę

Nasza międzynarodowa społeczność i globalna struktura sprawia, że program dla absolwentów w Siemens jest wyjątkowy.
Rozpocznij swoją karierę w jednym z naszych oddziałów - od obu Ameryk przez Europę po Azję.
Czego można oczekiwać od naszego procesu aplikacyjnego?
W zespole programu dla absolwentów Siemens wierzymy w dokładną i całościową ocenę — dla nas, ale także dla Ciebie. Jest to ważny krok w Twojej karierze i chcemy dać Ci wystarczająco dużo czasu na przekonanie się, czy program jest dla Ciebie odpowiedni. My z kolei chcemy poznać Ciebie, Twoją osobowość, doświadczenie i umiejętności. Proces składa się z trzech głównych etapów, z niewielkimi różnicami w zależności od kraju, ale wszystkie przebiegają według tej samej logiki i schematu.

Analiza CV
Dokładna analiza Twojego CV i dokumentów uzupełniających w oparciu o kryteria wyszczególnione w sekcji kwalifikacji powyżej. Jeśli spełniasz nasze podstawowe wymagania, zostaniesz zaproszony do kolejnego etapu.

Pierwsza rozmowa kwalifikacyjna
Ta wstępna rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się osobiście, telefonicznie, na żywo lub w formie wideorozmowy. W niektórych krajach zaprosimy również na ocenę psychometryczną.

Centrum oceny
W ostatnim kroku - centrum oceny (odbywającym się przez Internet lub na miejscu) będziemy mogli się poznać. Będą na niej obecne osoby podejmujące decyzje o przyjęciu do programu, więc nadszedł czas, abyś pokazał nam w różnych modułach, że chcesz coś zmienić.
Często zadawane pytania
Czy masz jeszcze jakieś pytania?
Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, po prostu wyślij nam wiadomość e-mail.
Ze względu na ochronę danych i wymogi prawne nie możemy przyjmować żadnych danych zgłoszeniowych (CV oraz listu motywacyjnego) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli chcesz ubiegać się o udział w programie lub inne stanowisko w Siemens, kliknij przycisk „Aplikuj teraz” lub przejdź do strony jobs.siemens.com

Anja, Globalny Kierownik Programu
Powiązane treści

Program Doskonałości Finansowej
Zrealizuj swoje ambicje i zdobądź wszystko, co jest potrzebne, aby zostać dyrektorem finansowym jutra. Dołącz do programu Doskonałości Finansowej już dziś.

Program liderów XPS
Zostań Xceleratorem na naszej drodze do przeprowadzenia cyfrowej transformacji. XPS otwiera drzwi do kariery menedżera w dziedzinie technologii.