Nelson Raphael, obecnie uczestniczący w e-Mobility Experience Programme jako inżynier Software, dzieli się swoim spojrzeniem na wywieranie wpływu w firmie Siemens podczas pracy nad tytułem magistra w Georgia Tech.
Zmień codzienność z nami
Czy jesteś gotowy, aby rozpocząć karierę w firmie Siemens? Pomagamy tworzyć to, co ma znaczenie dla społeczeństwa. Od zwiększania oszczędności zrównoważonej energii po tworzenie przełomowych technologii i wyposażenie naszych pracowników do dołączania do grup zasobów, aby nadal się uczyć i rozwijać. Zmieniamy świat, w którym żyjemy.
Poznaj Miguela, którego typowy dzień pracy obejmuje zaawansowane projektowanie CAD, innowacje w druku 3D, projekty zrównoważonego rozwoju i tak, okazjonalną przerwę Super Smash Bros.
Zespół Siemens nie jest zwyczajny. Zobacz, jak nasi stażyści dzielą się tym, co ich najbardziej zaskoczyło!
Ucz się i rozwijaj się z nami
Jeśli jesteś obecnym studentem lub absolwentem zainteresowanym znaczącą pracą, mając możliwość odkrywania świata technologii, inżynierii, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju lub biznesu - trafiłeś we właściwe miejsce. Dowiedz się o naszych ofertach programów i o tym, jak mogą one pomóc kształtować Twoją przyszłość.
Programy rozwoju biznesu i technologii
Dyplom w jednym z wielu kierunków biznesowych lub technologicznych, takich jak rachunkowość, finanse, technologia informacyjna i nauka o danych, zapewnia świetny sposób na rozwijanie umiejętności zbywalnych potrzebnych do wykorzystania w rolach biznesowych i technicznych.
Programy rozwoju inżynierii
Dyplom w jednym z wielu kierunków inżynierii, takich jak inżynieria elektryczna, przemysłowa i mechaniczna, zapewnia możliwości tworzenia innowacji w operacjach, automatyzacji, rozwoju produktów i nie tylko.
Wsparcie techniczne w terenie
Programy wsparcia technicznego inteligentnych budynków infrastruktury w terenie oferują szkolenia w miejscu pracy i możliwości pracy, koncentrując się na zadaniach związanych z usługami potrzebnych do zapewnienia klientom Siemens usług światowej klasy.
Programy sprzedażowe
Dyplom z kierunków inżynieryjnych, takich jak komputery, elektryczne, przemysłowe, mechaniczne, oprogramowanie, systemy i kierunki biznesowe, zapewnia doświadczenie w sprzedaży produktów, marketingu produktów, rozwoju biznesu i marketingu strategicznym.
Działania w kampusie & wydarzenia
Nasi ludzie są sercem naszej firmy — i chcemy poznać utalentowane osoby, takie jak Ty, aby być częścią tego, co pozwoliło nam dalej rozwijać się przez ostatnie 175 lat. Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem lepszego jutra z nami, dowiedz się, czy będziemy na kampusie lub wydarzeniu w pobliżu.
Czy wierzysz w technologię z celem?
Cenimy nasze następne pokolenie talentów i wkład, który wkładasz w transformację codzienności na lepsze jutro. Nasz zespół ds. Relacji Uniwersyteckich i ambasadorzy Siemens są podekscytowani uczestnictwem w kolejnych wydarzeniach jesienią 2025 roku. Z niecierpliwością czekamy na okazję zaprezentowania naszej kultury firmy i cennych możliwości kariery znalezionych w naszych wczesnych programach kariery.
Wyróżnienia firmy Siemens
Firma Siemens została doceniona za innowacyjność, kulturę i pozytywny wpływ na społeczeństwo. Nagrody te nie są możliwe bez ludzi, którzy tworzą naszą utalentowaną siłę roboczą. Dowiedz się więcej o obszarach i kategoriach, w których byliśmy rozpoznawani przez lata.
Obejrzyj ten najciekawszy bęben, aby dowiedzieć się więcej o naszych wyróżnieniach. Mamy nadzieję, że Ty też poczujesz się zainspirowany, aby dołączyć do naszej siły roboczej w tworzeniu lepszego jutra!
Proces rekrutacji
Czy jesteś gotowy, aby stworzyć z nami lepsze jutro? Po złożeniu wniosku poniżej znajdziesz zarys naszego procesu i szczegóły tego, czego możesz się od nas spodziewać. Każdy program oferuje wyjątkowe doświadczenie w rozmowie kwalifikacyjnej, a etapy procesu mogą się różnić na wyżej wymienionych etapach. Następnego dnia wywiady, studia przypadków, dni rozmów osobistych, w których możesz być zobowiązany do przejścia. Twój rekruter i specjalista ds. doświadczeń kandydatów szczegółowo wyjaśnią każdy krok, na który możesz się przygotować z wyprzedzeniem.
1) Prześlij swoją aplikację
Po pomyślnym wypełnieniu wniosku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
* Ze względu na dużą ilość aplikacji. Proszę odczekać do 30 dni na ostateczne powiadomienie e-mailem o decyzji o złożeniu wniosku.
2) Recenzja rekrutera
Po złożeniu wniosku otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Twoje CV jest następnie udostępniane naszemu zespołowi ds. Relacji uniwersyteckich, aby ocenić, czy spełniasz podstawowe kwalifikacje. Zostaniesz powiadomiony pocztą elektroniczną, jeśli Twoja aplikacja została wybrana do przeglądu.
3) Wywiad wideo na żądanie
Jeśli zostaniesz zidentyfikowany jako kandydat, który spełnia podstawowe kwalifikacje, możesz zostać poproszony o odpowiedź na szereg pytań związanych z Twoim pochodzeniem, doświadczeniem i zainteresowaniami za pomocą wirtualnej platformy, na której możesz rejestrować swoje odpowiedzi. Zostaniesz powiadomiony przez swojego rekrutera, jeśli będzie to część procesu rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Wirtualny wywiad
Jeśli zostałeś wybrany, skontaktuje się z Tobą rekruter, aby umówić się na wirtualną rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem wideo lub telefonu. Proces ten może się różnić w zależności od pozycji. Twój rekruter i Specjalista ds. Doświadczeń Kandydatów zapewnią więcej informacji na temat tego procesu i oczekiwań.
5) Wywiad na miejscu
Ten proces może się różnić, ale jeśli zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną na miejscu. Podczas tego procesu masz okazję poznać naszą kulturę i zaplecze biurowe oraz spotkać się osobiście z zespołem rekrutacyjnym. Rekruter i/lub Specjalista ds. Doświadczeń Kandydatów zostaniesz poinformowany o szczegółach rozmowy kwalifikacyjnej na miejscu.
6) Oferta/sprawdzenie przeszłości
Otrzymasz elektroniczną warunkową ofertę pracy. Zatrudnienie jest uzależnione od zakończenia pomyślnej kontroli przeszłości.
Będziesz miał pięć dni roboczych albo zaakceptować, albo odrzucić.
Rozsądne zakwaterowanie
Siemens zobowiązuje się do równych szans na zatrudnienie. W ramach tego zobowiązania zadbamy o to, aby osoby niepełnosprawne otrzymały rozsądne udogodnienia.
Jeśli potrzebujesz rozsądnych usprawnień w wypełnianiu wniosku o pracę, przeprowadzaniu rozmowy kwalifikacyjnej, wypełnianiu testów przed zatrudnieniem lub w inny sposób uczestnicząc w procesie selekcji pracowników, wypełnij poniższy formularz. Jeśli nie możesz wypełnić formularza, możesz skontaktować się z naszym zespołem AskHR w celu uzyskania pomocy pod numerem 1-866-743-6367. Należy pamiętać, że nasi przedstawiciele AskHR nie mają wglądu w status aplikacji ani rozmowy kwalifikacyjnej.