Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój przemysłowy: realizacja w warunkach złożoności

Autor: Stacy Mahler, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Siemens w USA

Zrównoważony rozwój przemysłu wkracza w nowy etap. Wyzwaniem nie jest już po prostu ustalanie celów zrównoważonego rozwoju lub wdrażanie odizolowanych technologii. Prawdziwym testem jest wykonanie w środowisku operacyjnym zdefiniowanym przez zmienność klimatu, ograniczenia zasobów, zakłócenia w łańcuchu dostaw, pojemność elektryczną i przyspieszającą transformację cyfrową. Organizacje coraz częściej stają w obliczu świata ograniczeń, w którym energia, infrastruktura, materiały i wykwalifikowana siła robocza stają się strategicznymi wąskimi garłami, podczas gdy popyt stale rośnie.

Jednocześnie zrównoważony rozwój staje się nierozerwalnie związany z konkurencyjnością i odpornością. Sukces w coraz większym stopniu zależy od tego, jak efektywnie organizacje wykorzystują istniejące zasoby i infrastrukturę, wzmacniają odporność operacyjną i przekładają wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem na mierzalne wyniki biznesowe. Liderami nie będą ci, którzy realizują cele środowiskowe oddzielnie od wyników biznesowych, ale ci, którzy mogą poprawić oba jednocześnie.

Ta zmiana wymaga czegoś więcej niż stopniowej poprawy. Wymaga to, aby ecosystems organizowały połączone systemy w energetyce, przemyśle, budynkach, łańcuchach dostaw i mobilności, przy jednoczesnym wykorzystaniu informacji w czasie rzeczywistym do podejmowania lepszych decyzji w coraz bardziej dynamicznych warunkach. Zrównoważony rozwój przemysłu w coraz większym stopniu zależy od zdolności organizacji do wykonywania zadań w sposób złożony, wykorzystując dane, sztuczną inteligencję i technologie cyfrowe do budowania odpornych operacji, optymalizacji zużycia energii, skalowania innowacji i przekształcania celów zrównoważonego rozwoju w mierzalne wyniki biznesowe.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w dobie klimatu i zakłóceń łańcucha dostaw

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym nie ogranicza się już do ochrony poszczególnych obiektów przed pojedynczymi zakłóceniami. W środowisku przemysłowym dotkniętym klimatem organizacje muszą zrozumieć, w jaki sposób zagrożenia klimatyczne, luki w zabezpieczeniach dostawców, ograniczenia infrastruktury i zakłócenia logistyczne mogą wpływać na całe ecosystems operacyjne. Producenci zależni od dostawców w regionach podatnych na powodzie, korytarzach transportowych narażonych na ekstremalne warunki pogodowe lub rynkach ograniczonych zasobami napotykają ryzyko, które znacznie wykracza poza ich własną działalność. W rezultacie zarządzanie ryzykiem operacyjnym przekształciło się w dyscyplinę skoncentrowaną na ochronie połączonych sieci przemysłowych i utrzymaniu ciągłości działania.

Globalne środowisko operacyjne zasadniczo się zmieniło. Zależność energetyczna, niedobór zasobów, ograniczenia infrastruktury, fragmentacja geopolityczna i przyspieszający wpływ klimatu w coraz większym stopniu oddziałują ze sobą, stwarzając ryzyko, którym nie można już zarządzać w izolacji. Organizacje są zmuszane do wyjścia poza ochronę poszczególnych obiektów i zarządzania połączonymi ekosystemami operacyjnymi.

Zmienność klimatu i powtarzające się zakłócenia w łańcuchu dostaw zmieniają tradycyjne podejście do odporności. Dane historyczne, okresowe oceny i statyczne plany awaryjne są coraz bardziej niewystarczające w środowisku, w którym ryzyko może pojawić się szybko i kaskadować wśród wielu poziomów dostawców. Ekstremalne warunki pogodowe, niedobory zasobów, wąskie gardła w transporcie i presja geopolityczna mogą jednocześnie wpływać na produkcję, przychody i zobowiązania klientów. Dlatego organizacje przechodzą od reaktywnego zarządzania ryzykiem w kierunku możliwości, które pomagają przewidywać pojawiające się zagrożenia i reagować na nie, zanim zakłócą działania.

Aby wesprzeć tę zmianę, organizacje przyjmują inteligencję ryzyka opartą na sztucznej inteligencji, cyfrowe bliźniaki i analizę geoprzestrzenną. Sztuczna inteligencja może analizować dane dostawców, logistyki, pogody i operacyjne w celu identyfikowania wzorców, przewidywania luk w zabezpieczeniach i ustalania priorytetów zagrożeń. Cyfrowe bliźniaki pozwalają organizacjom modelować scenariusze zakłóceń i oceniać skutki operacyjne przed ich wystąpieniem, podczas gdy analiza geoprzestrzenna zapewnia wgląd w relacje między dostawcami, obiektami, trasami transportowymi i zagrożeniami klimatycznymi. Razem technologie te tworzą bardziej dynamiczną i praktyczną inteligencję dla decydentów. Właśnie na czas na tegoroczne El Niño.

Odporność wykracza poza ciągłość biznesową. Jest to strategiczna zdolność, która chroni wydajność, chroni wartość i umożliwia organizacjom rozwój. W coraz bardziej niestabilnych środowiskach organizacje, które przewidują zakłócenia, pochłaniają wstrząsy, dostosowują się pod presją i szybko wracają do zdrowia, są często najlepiej przygotowane do utrzymania długoterminowej konkurencyjności.

Nowoczesne ramy zarządzania ryzykiem zaczynają się od widoczności. Organizacje potrzebują jasnego zrozumienia ekspozycji krytycznych aktywów, dostawców, tras transportowych i procesów produkcyjnych. Po zidentyfikowaniu ryzyka modele cyfrowe i analizy oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc w ilościowym określeniu potencjalnych skutków i ustaleniu priorytetów strategii łagodzenia skutków. Ciągłe monitorowanie umożliwia organizacjom wykrywanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych, ocenę opcji odpowiedzi i dostosowywanie się do zmian warunków. Z biegiem czasu spostrzeżenia z rzeczywistych zakłóceń można ponownie włączyć do modeli cyfrowych, tworząc cykl ciągłego doskonalenia.

Najbardziej odporne organizacje to te, które wykraczają poza raportowanie reaktywne i rozwijają możliwości predykcyjne wspierane przez inteligencję wykorzystującą sztuczną inteligencję. W środowisku określonym przez niepewność klimatyczną i zmienność łańcucha dostaw zarządzanie ryzykiem operacyjnym staje się strategicznym systemem odporności, elastyczności i lepszego podejmowania decyzji przemysłowych.

Sustainability staje się nierozerwalny od konkurencyjności i odporności. Sukces w coraz większym stopniu zależy od tego, jak efektywnie organizacje wykorzystują istniejące zasoby i infrastrukturę, wzmacniają odporność operacyjną i przekładają wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem na mierzalne wyniki biznesowe.

Efektywność energetyczna przemysłu: pierwszy krok w zarządzaniu elektryfikacją bez zakłóceń

Efektywność energetyczna i elastyczność przemysłu są podstawą udanej elektryfikacji. Zmniejszając energię wymaganą dla każdej jednostki wyjściowej poprzez optymalizację procesów, poprawę wydajności sprzętu, lepsze systemy sterowania i ulepszenia operacyjne, organizacje mogą obniżyć ogólne zapotrzebowanie na energię przed wprowadzeniem nowych obciążeń elektrycznych. W parze z technologią, która pozwala na elastyczność obciążenia, podejście to zmniejsza wymogi kapitałowe, ogranicza narażenie na zmienność cen energii i tworzy łatwiejszą drogę do dekarbonizacji.

Technologie potrzebne do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji i wzmocnienia odporności operacyjnej już istnieją. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest już znajdowanie rozwiązań. Wdraża je konsekwentnie i na dużą skalę” - mówi Mike Umiker, dyrektor zarządzający, Energy Efficiency Movement, w swoim Blog Tygodnia Klimatu z Siemens.

W świecie ograniczonym zasobami wydajność staje się zdolnością strategiczną, a nie optymalizacją operacyjną. „Efektywność przede wszystkim” oznacza projektowanie systemów zapewniających większą wydajność przy mniejszej ilości energii, mniejszej ilości materiałów i niższej intensywności zasobów przy jednoczesnej poprawie odporności i konkurencyjności.

Electrification bez wydajności może powodować niepotrzebne ryzyko operacyjne i finansowe. Organizacje, które elektryfikują procesy przed zajęciem się leżącymi u podstaw nieefektywności, mogą generować większe obciążenia elektryczne niż jest to wymagane, zwiększając koszty infrastruktury i komplikując wdrożenie. Nieefektywne działania mogą prowadzić firmy do nadmiernej wielkości inwestycji elektrycznych przy jednoczesnym dalszym zużyciu energii, która mogłaby zostać wyeliminowana poprzez wysiłki optymalizacyjne.

Zarządzanie energią przemysłową zapewnia widoczność potrzebną do zrozumienia, w jaki sposób energia jest zużywana i jak wpływa ona na wydajność produkcji. Dzięki temu wglądowi organizacje mogą zidentyfikować nieefektywność operacyjną, dostosować energochłonne działania do sprzyjających warunków i lepiej koordynować przyszłą integrację energii odnawialnej. Mniejszy i bardziej przewidywalny ślad energetyczny jest ogólnie łatwiejszy do utrzymania dzięki strategiom energii słonecznej, wiatrowej, magazynowania energii i elastyczności popytu.

„Wspólnym wątkiem jest to, że firmy te traktują sieć jako partnera projektowego, a sam obiekt jako atut w systemie energetycznym, a nie tylko jako duży punkt zużycia oczekujący na połączenie”, mówi Celine Le Goazigo, lider Energy and Sustainability Strategy, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), w jej blog Tygodnia Klimatu na Siemens USA Stories.

Łącząc świat rzeczywisty i cyfrowy, organizacje mogą umożliwić operacje oparte na danych i efektywniejsze zasoby, zmniejszając zużycie energii i materiałów, jednocześnie tworząc widoczność potrzebną do dostosowania się do szybko zmieniających się warunków pracy

Najskuteczniejsza ścieżka przebiega zgodnie z prostą sekwencją: mierzyć, optymalizować, elektryzować, integrować i zarządzać dynamicznie. Organizacje najpierw ustalają szczegółową linię bazową energetyczną, a następnie rozwiązują nieefektywność, takie jak straty sprzętu, ciepło odpadowe, wycieki sprężonego powietrza i słabo zoptymalizowane harmonogramy. Dopiero po zmniejszeniu popytu elektryzują odpowiednie procesy i integrują odnawialne zasoby energii. Wreszcie platformy zarządzania energią oparte na sztucznej inteligencji pomagają w ciągłym równoważeniu wymagań produkcji, kosztów energii, wydajności sprzętu i dostępności energii odnawialnej.

W takiej kolejności efektywność energetyczna staje się czymś więcej niż inicjatywą oszczędzającą koszty. Staje się czynnikiem umożliwiającym elektryfikację przemysłową, integrację odnawialną i odporność operacyjną. Zmniejszając ilość odpadów przed dokonaniem większych inwestycji infrastrukturalnych, organizacje mogą obniżyć emisje, zachowując jednocześnie niezawodność, produktywność i wydajność biznesową.

Od pilota do produkcji: Dlaczego technologia klimatyczna przestaje działać, zanim się skaluje

Wiele technologii klimatycznych wykazuje sukces w projektach pilotażowych, ale ma trudności z osiągnięciem komercyjnego wdrożenia. Wyzwaniem często nie jest leżąca u podstaw nauki, ale przepaść między udowodnieniem wykonalności technicznej a udowodnieniem rentowności operacyjnej. Technologia może dobrze funkcjonować w kontrolowanym środowisku, jednocześnie napotykając znaczne przeszkody po wprowadzeniu do operacji przemysłowych na dużą skalę. W rezultacie, odnoszący sukcesy piloci muszą być projektowani z myślą o wdrożeniu od samego początku.

Technologie gotowe do produkcji muszą robić więcej niż tylko pracować technicznie. Muszą one zapewniać niezawodną wydajność na skalę komercyjną, integrować się z istniejącymi środowiskami przemysłowymi, spełniać wymogi bezpieczeństwa i regulacyjne, wspierać przewidywalny czas pracy i być skutecznie powielane w wielu lokalizacjach. Niezależnie od tego, czy technologia obejmuje elektryfikację, zarządzanie energią cieplną, magazynowanie akumulatorów, zarządzanie węglem czy zaawansowaną produkcję, gotowość do wdrożenia jest równie ważna jak gotowość techniczna.

Sustainability nie jest odrębnym programem ani stanem końcowym. Długoterminowy wpływ w coraz większym stopniu zależy od tego, czy organizacje mogą wprowadzić innowacje w systemach, które z czasem nadal działają, dostosowują się i pozostają rentowne. Technologie, które nie mogą skalować się operacyjnie, nie mogą wywrzeć znaczącego wpływu na przemysł.

Skalowanie technologii klimatycznej wymaga szerokiego fundamentu przemysłowego. Zdolności produkcyjne, odporność łańcucha dostaw, dostępność infrastruktury, systemy automatyzacji, kontrola jakości i gotowość siły roboczej stają się coraz ważniejsze, ponieważ rozwiązania wykraczają poza projekty demonstracyjne. Organizacje często odkrywają, że skalowanie zależy od zbudowania ecosystem, w którym sprzęt, oprogramowanie, dane, dostawcy i operatorzy współpracują ze sobą skutecznie i konsekwentnie.

Inżynieria cyfrowa i Industrial AI mogą zmniejszyć znaczne ryzyko związane ze zwiększeniem skalowania. Cyfrowe bliźniaki, narzędzia symulacyjne i analityka oparta na sztucznej inteligencji umożliwiają organizacjom ocenę projektów, identyfikację wąskich gardeł, ocenę wymagań infrastrukturalnych i optymalizację operacji przed wdrożeniem zasobów fizycznych. Umożliwia to bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących gotowości produkcji, zapotrzebowania na energię, odporności łańcucha dostaw, przygotowania siły roboczej i ogólnej rentowności ekonomicznej.

Kolejna faza transformacji przemysłowej nie polega już na optymalizacji poszczególnych aktywów. Chodzi o organizowanie połączonych systemów, które umożliwiają technologiom, infrastrukturą, oprogramowaniem, danymi, łańcuchami dostaw i ludziom skuteczną współpracę. Doświadczenie wykonawcze często staje się decydującym czynnikiem oddzielającym pomyślne skalowanie od wstrzymanego wdrażania.

Partnerzy przemysłowi często odgrywają decydującą rolę we wspieraniu skutecznej skalowania technologii. Organizacje, które oferują wiedzę specjalistyczną w zakresie automatyzacji, cyfryzacji, integracji infrastruktury, inżynierii, finansowania i długoterminowych operacji, mogą pomóc innowatorom wyjść poza projekty demonstracyjne i budować powtarzalne, skalowalne możliwości. W wielu przypadkach doświadczenie w realizacji jest tym, co ostatecznie przekształca obiecującą technologię w znaczący wpływ przemysłowy.

Spraw, by zrównoważony rozwój działał na skalę przemysłową: uzasadnienie biznesowe transformacji opartej na sztucznej inteligencji

Sustainability na skalę przemysłową jest coraz bardziej determinowany przez to, jak skutecznie organizacje wdrażają zrównoważony rozwój w podstawowe systemy operacyjne. W miarę jak branże stają się coraz bardziej zelektryfikowane, połączone i oparte na danych, sztuczna inteligencja staje się kluczowym narzędziem do przekształcania ogromnych ilości danych operacyjnych w użyteczną inteligencję. Zamiast traktować zrównoważony rozwój jako oddzielne ćwiczenie raportowania, organizacje mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do optymalizacji wydajności środowiskowej w ramach codziennych operacji biznesowych.

W miarę jak branże stają się bardziej zelektryfikowane, połączone i autonomiczne, infrastruktura oparta na sztucznej inteligencji coraz częściej wykrywa, dostosowuje się i optymalizuje się w czasie rzeczywistym, poprawiając jednocześnie odporność, wydajność i zrównoważony rozwój. Możliwością jest nie tylko zebranie większej ilości danych, ale przekształcenie danych w bardziej świadome i spójne podejmowanie decyzji w coraz bardziej złożonych systemach.

„Organizacje, które prowadzą, będą mogły zacząć przechodzić od obietnic do dowodów i aktywnie wykorzystywać zaufane dane do podejmowania lepszych decyzji” - mówi Gitte Schjøtz, EVP i dyrektor ds. operacji biznesowych i innowacji w UL Solutions, na blogu Climate Week, który wkrótce zostanie opublikowany w Siemens USA Stories.

Najcenniejsze zastosowania przemysłowej sztucznej inteligencji jednocześnie poprawiają zarówno zrównoważony rozwój, jak i wydajność operacyjną. Optymalizacja oparta na sztucznej inteligencji może zmniejszyć marnotrawstwo energii, poprawić wykorzystanie zasobów, zwiększyć wydajność zasobów i wspierać większą odporność operacyjną. Zaawansowana analityka może identyfikować hotspoty emisji, poprawić przejrzystość i wzmocnić podejmowanie decyzji w coraz bardziej złożonych środowiskach przemysłowych. Potencjalny wpływ jest znaczący, w tym szacunki znacznych oszczędności kosztów dzięki optymalizacji systemów energetycznych i operacyjnych opartej na sztucznej inteligencji.

Ta konwergencja zrównoważonego rozwoju i wydajności ma kluczowe znaczenie, ponieważ zrównoważony rozwój skaluje się tylko wtedy, gdy jest powiązany z mierzalnymi wynikami biznesowymi. Cele środowiskowe stają się trwalsze, gdy są osiągane dzięki niższym kosztom, poprawie produktywności, większemu wykorzystaniu zasobów, zmniejszeniu ilości odpadów i większej odporności. Kiedy zrównoważony rozwój przyczynia się bezpośrednio do sukcesu operacyjnego, przechodzi od aspiracji do realizacji.

Sustainability skaluje się tylko wtedy, gdy wzmacnia konkurencyjność. Organizacje, które poprawiają wydajność, zwiększają wykorzystanie aktywów, obniżają całkowity koszt posiadania, wzmacniają niezależność podaży i szybciej dostosowują się do zakłóceń, coraz częściej odkrywają, że zrównoważony rozwój i rentowność wzmacniają się nawzajem, a nie konkurują o uwagę.

W przypadku zespołów wykonawczych pomiar wartości wymaga spojrzenia poza tradycyjne raportowanie zrównoważonego rozwoju. Organizacje powinny oceniać wskaźniki, które łączą postęp środowiskowy bezpośrednio z wynikami biznesowymi, w tym energochłonność, koszty operacyjne, czas pracy aktywów, wydajność produkcji, wydajność zasobów, intensywność emisji dwutlenku węgla, ciągłość łańcucha dostaw i zwroty z inwestycji. Wskaźniki te dają wyraźniejszy obraz tego, w jaki sposób inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju tworzą wartość przedsiębiorstwa.

Organizacje wywierające największy wpływ coraz częściej uznają, że zrównoważony rozwój i rentowność wzmacniają się nawzajem. Efektywność obniża zarówno koszty, jak i emisje. Większa odporność zmniejsza ryzyko przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu. Przemysłowa sztuczna inteligencja przyspiesza te wyniki, umożliwiając szybsze, bardziej świadome i bardziej spójne podejmowanie decyzji w złożonych systemach. Ostatecznie zrównoważony rozwój zapewnia największą wartość, gdy jest głęboko zakorzeniony w samej firmie, tworząc wymierne korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla środowiska.

Kolejne kroki w wykonywaniu pod złożonością

Podsumowując, te cztery kluczowe czynniki ujawniają wspólną rzeczywistość dotyczącą zrównoważonego rozwoju przemysłowego. Niezależnie od tego, czy organizacje zarządzają ryzykiem związanym z klimatem i łańcuchem dostaw, przygotowują się do elektryfikacji, skalują nowe technologie, czy wdrażają Industrial AI inteligencję, wyzwanie jest zasadniczo takie samo: skuteczne wykonywanie w coraz bardziej złożonych i połączonych systemach. Organizacje wywierające największy wpływ coraz częściej uznają, że zrównoważony rozwój, odporność i konkurencyjność nie są oddzielnymi celami, ale wzajemnie wzmacniającymi się wynikami lepszych decyzji operacyjnych.

Kolejnym krokiem dla liderów przemysłu nie jest dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez odosobnione inicjatywy. Ma na celu budowanie możliwości wymaganych do realizacji w złożoności: zapewnienie widoczności za pomocą danych, zastosowanie inteligencji opartej na sztucznej inteligencji, poprawa wydajności przed dodaniem nowych zasobów, wzmocnienie odporności między połączonymi systemami i skalowanie innowacji poprzez zdyscyplinowane wdrażanie. Organizacje, które mogą zrealizować te transformacje z priorytetem, szybkością i skalą, będą miały najlepszą pozycję do tworzenia trwałej wartości przy jednoczesnym osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Opublikowano: 28 sierpnia 2026