Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Przejście napędzające: Efektywność energetyczna i elektryfikacja

Autor: Mike Umiker, dyrektor zarządzający, Energy Efficiency Movement

Uwaga redaktora: W ramach specjalnej serii gościnnych współtwórców Climate Week NYC 2026 w USA Stories, zawierającej głosy organizacji współpracujących z Siemensem w celu promowania zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę i wspólne działania, poprosiliśmy Mike'a Umikera, dyrektora zarządzającego Energy Efficiency Movement (EEM), o zajęcie się tymi kluczowymi tematami dotyczącymi efektywności energetycznej i elektryfikacji. (Siemens jest członkiem EEM.)

Globalna transformacja energetyczna wkracza w nowy etap. Przez lata organizacje podchodziły do dekarbonizacji przede wszystkim przez pryzmat długoterminowych zobowiązań klimatycznych. Obecnie konwergencja rosnącego zapotrzebowania na energię, ograniczeń sieci, niepewności geopolitycznej i wzrostu przemysłowego zmusza liderów do skupienia się na bardziej bezpośrednim pytaniu: jak zachować konkurencyjność przy jednoczesnym budowaniu odporności na przyszłość.

Jednocześnie zapotrzebowanie na energię elektryczną przyspiesza, napędzane częściowo przez cyfryzację i sztuczną inteligencję, podczas gdy infrastruktura energetyczna na wielu rynkach znajduje się pod coraz większą presją. Liderzy biznesowi oceniają obecnie decyzje energetyczne nie tylko poprzez cele zrównoważonego rozwoju, ale także poprzez przystępność cenową, bezpieczeństwo, ciągłość operacyjną i zwrot z inwestycji.

Ta zmiana stanowi ważną ewolucję w sposobie myślenia organizacji o przejściu. Technologie potrzebne do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji i wzmocnienia odporności operacyjnej już istnieją. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest już znajdowanie rozwiązań. Realizuje je konsekwentnie i na dużą skalę.

Przywództwo branży musi zrozumieć jedną rzecz: organizacjami, które pozostaną najbardziej konkurencyjne w nadchodzących latach, będą te, które traktują efektywność energetyczną i elektryfikację jako strategie uzupełniające, wykorzystując je razem w celu zmniejszenia ryzyka, wzmocnienia odporności i tworzenia trwałej wartości biznesowej.

Jak efektywność energetyczna i elektryfikacja zwiększają konkurencyjność przemysłu i odporność przedsiębiorstw

Ponieważ rozwiązują różne połówki tego samego problemu, i żadna z nich nie prowadzi cię tam sam.

Electrification pozwala nam przenieść końcowe zastosowania, takie jak ciepło i transport, na sieć, którą możemy dekarbonizować. Efektywność energetyczna określa, ile produkcji, mocy sieci i kapitału faktycznie potrzebujemy, aby ta elektryfikacja była przystępna i możliwa do osiągnięcia. Uruchom liczby na własnej ścieżce zerowej netto Międzynarodowej Agencji Energii, a efektywność energetyczna przyczynia się bardziej do dekarbonizacji przemysłu niż elektryfikacja. Jednak większość organizacji nadal prowadzi je jako oddzielne strumienie pracy, z oddzielnymi budżetami i oddzielnymi właścicielami, konkurując o ten sam kapitał zamiast łączenia się nawzajem.

Najczęstszym błędnym przekonaniem, jakie słyszę od liderów biznesu, jest to, że elektryfikacja _ Odpowiedź, a efektywność energetyczna jest kwestią drugorzędną. W rzeczywistości każda jednostka popytu usuwana dzięki efektywności energetycznej jest jednostką infrastruktury nowej generacji, przesyłu i sieci, której nie trzeba już budować pod presją czasu.

Drugim powszechnym błędnym przekonaniem jest traktowanie efektywności energetycznej wyłącznie jako redukcji kosztów lub pola wyboru środowiskowego. W warunkach przemysłowych jest to dźwignia strategiczna. Chroni marże przed zmiennością cen paliwa, chroni produkcję, gdy dostaw energii są ograniczone, oraz zapewnia elastyczność operacyjną w zakresie elektryfikacji zgodnie z potrzebami biznesowymi, a nie ograniczeniami sieci.

Łącznie efektywność energetyczna i elektryfikacja tworzą efekt mnożnika. Zamiast zmuszać organizacje do wyboru między odpornością a dekarbonizacją, dostarczają oba, szybciej i bardziej ekonomicznie, niż każda strategia może osiągnąć niezależnie.

Myślenie o transformacji energetycznej przechodzi od celów zrównoważonego rozwoju na odporność biznesu i przystępność cenową

Seria bardzo namacalnych wstrząsów spowodowała tę zmianę myślenia wykonawczego.

Średnie miesięczne ceny Brent wahały się o ponad 340% w ciągu ostatniej dekady, tworząc bezprecedensową ekspozycję na zmienność rynku energii. Jednocześnie rozwój sztucznej inteligencji i centrów danych zwiększają popyt na sieci, które nigdy nie zostały zaprojektowane z myślą o takim tempie ekspansji. Niestabilność geopolityczna przekształciła bezpieczeństwo energetyczne z problemu zrównoważonego rozwoju w ryzyko biznesowe na poziomie sali konferencyjnej.

Kiedy dyrektorzy finansowi pytają o narażenie na wahania cen paliwa, a COO zastanawiają się, czy połączenia sieciowe będą dostępne dla przyszłych obiektów, transformacja energetyczna przestaje być odległym celem do 2050 roku i staje się natychmiastowym wyzwaniem operacyjnym.

Ta rzeczywistość wzmocniła, a nie osłabiła argumenty biznesowe dotyczące efektywności energetycznej i elektryfikacji. Inwestycje te konkurują teraz na takich samych warunkach, jak każda inna decyzja o alokacji kapitału: zwrot, zwrot, redukcja ryzyka i przewaga strategiczna.

Widzimy to w liczbach i szacuje się, że w sprawie efektywności energetycznej przemysłowej dziesięć praktycznych działań w zakresie efektywności energetycznej w przemyśle może pomóc zaoszczędzić około 437 miliardów dolarów rocznie do 2030 roku. To nie jest tylko liczba zrównoważonego rozwoju. Jest to liczba konkurencyjności.

Liderzy, którzy nadal określają to wewnętrznie jako „inicjatywę środowiskową”, zaniżają ją swoim własnym organizacjom i często przegrywają walkę o budżet na rzecz zespołów, które zamiast tego przedstawiają to jako zarządzanie ryzykiem i ochronę marginesów.

Jak skalować dekarbonizację przemysłową poprzez finansowanie, realizację i powtarzalne modele operacyjne

Nasze badania pokazują, że finanse są obecnie barierą najczęściej identyfikowaną przez decydentów. Czterdzieści trzy procent uważa to za swoje największe wyzwanie, podczas gdy mniej więcej połowa podaje niepewność co do zwrotu z inwestycji jako czynnik uniemożliwiający realizację projektów. Integracja danych i umiejętności są blisko.

Tym, co szczególnie nie ma na tej liście, to technologia. Silniki, pompy ciepła, elementy sterujące i rozwiązania cyfrowe już istnieją. Są sprawdzone, dostępne i zdolne do dostarczania rezultatów. Wyzwaniem jest rozwijanie zdolności organizacyjnych do finansowania, wdrażania i skalowania tych rozwiązań w całych operacjach, a nie izolowanych projektów pilotażowych.

Organizacje poruszające się szybko mają tendencję do podążania za wzorcem. Komunikują efektywność energetyczną w kategoriach, które ich zespoły finansowe już rozumieją: zwrot z inwestycji, odporność, redukcja ekspozycji i wyniki biznesowe. Standaryzują sposób mierzenia, finansowania i raportowania projektów, dzięki czemu wnioski wyciągnięte w jednym miejscu mogą przyspieszyć wdrażanie w następnym miejscu.

Myślą również o systemach, a nie o indywidualnych zasobach, integrując strategie efektywności energetycznej, elektryfikacji i odzyskiwania ciepła zamiast realizować samodzielne ulepszenia sprzętu. Natomiast organizacje, które utknęły w trybie planowania, często nadal traktują każdy projekt jako unikalny przypadek biznesowy, czekając na pewność przed skalowaniem, kiedy prawdziwa szansa polega na zbudowaniu powtarzalnych modeli.

Technologie potrzebne do poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji i wzmocnienia odporności operacyjnej już istnieją. Dla wielu firm wyzwaniem nie jest już znajdowanie rozwiązań. Realizuje je konsekwentnie i na dużą skalę.

Skalowanie inwestycji w efektywność energetyczną poprzez innowacyjne finansowanie i współpracę branżową

Prawdziwym wyzwaniem w zakresie transformacji energetycznej nie jest brak kapitału. To brak skalowalnych, gotowych do inwestycji możliwości.

Globalnie, szacunkowo 23 biliony dolarów (1) będzie potrzebna infrastruktura energetyczna i energetyczna do 2040 r., a inwestorzy instytucjonalni aktywnie poszukują długoterminowych możliwości. To, co pozostaje niewystarczające, to zbiór ustandaryzowanych projektów efektywności energetycznej, które można agregować, powielać i finansować na dużą skalę.

Instytucje finansowe i liderzy branży mogą współpracować nad rozszerzeniem modeli, takich jak modernizacja jako usługa i sprzęt jako usługa, w których inwestycje są spłacane poprzez generowane przez nie oszczędności, a nie finansowane w całości jako wydatki kapitałowe. Takie podejścia mogą ułatwić wdrażanie, jednocześnie zmniejszając bariery finansowe w wejściu na rynek.

Decydenci polityczni mogą pomóc najbardziej, wykorzystując regulacje i zamówienia do tworzenia pewności popytu oraz spójnych standardów dotyczących danych i sprawozdawczości. Ta sama lekcja, którą usłyszeliśmy bezpośrednio od komisarza ds. Energetyki Komisji Europejskiej: technologia istnieje, uzasadnienie biznesowe zostało udowodnione, teraz zadaniem jest jej skalowanie.

Dostawcy technologii mogą pomóc, poprawiając możliwości pomiarowe i weryfikacyjne, umożliwiając bardziej konsekwentną ocenę i finansowanie projektów.

Tymczasem liderzy branży muszą wyjść poza projekty jednorazowe. Ustanowienie struktur zarządzania, dedykowanych mechanizmów finansowania i powtarzalnych ram projektów może przekształcić efektywność energetyczną z odosobnionej inicjatywy w potencjał obejmujący całe przedsiębiorstwo.

Kiedy wszyscy robimy to konsekwentnie i 2 biliony dolarów plus (2) Wpływ na czyste technologie każdego roku znajduje o wiele więcej miejsc, w których można produktywnie lądować.

Przekształcenie ambicji klimatycznych w realizację transformacji energetycznej i mierzalne wyniki biznesowe

Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani uczestnicy Tygodnia Klimatu - niezależnie od tego, czy biorą udział w faktycznym wydarzeniu, czy nie - osiągną prostą zmianę perspektywy: przestaną debatować nad ambicjami i zaczną budować realizację. Większość zainteresowanych stron zgadza się już, że efektywność energetyczna i elektryfikacja mają znaczenie. Postęp zależy teraz od egzekucji, a nie od skazania.

Pytanie, które powinny zadawać organizacje, nie brzmi, jak wygląda ich zobowiązanie do 2050 r. Ważniejszym pytaniem jest to, co mogą ujednolicić, sfinansować i skalować w następnym kwartale. Prawdziwy postęp wynika z przekształcania celów w powtarzalne programy, które dają mierzalne wyniki.

Właśnie w tym mogą pomóc ruchy współpracy, takie jak Ruch Efektywności Energetycznej. Łącząc liderów branży, instytucje finansowe, decydentów i dostawców technologii. Tworzymy możliwości dzielenia się lekcjami, ustanawiamy wspólne ramy i przyspieszamy ich wdrażanie w różnych sektorach i regionach geograficznych. W ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat oznacza to pomoc w standaryzacji pomiaru i finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej, aby kapitał mógł szybciej poruszać się, utrzymując presję na politykę, aby nagradzać wyniki, a nie zamiary, oraz dać firmom, które są gotowe do przeniesienia grupy rówieśniczej i podręcznika zamiast pustej strony

Technologia potrzebna do poprawy charakterystyki energetycznej istnieje już dziś. Pozostaje praca zbiorowa, która jest uchwycona w Ramy współpracy w Montrealu (3) szybsze wdrażanie, skuteczniejsze finansowanie i skalowanie w całej gospodarce przemysłowej.

Ostatecznie organizacje powinny nadać priorytet praktycznemu wdrażaniu, ustanowić powtarzalne modele finansowania i zarządzania oraz współpracować w całym łańcuchu wartości w celu przyspieszenia wdrażania. Traktując efektywność energetyczną i elektryfikację jako podwójne napędy transformacji, zainteresowane strony mogą poprawić konkurencyjność, wzmocnić odporność, zmniejszyć emisje i odblokować pełną wartość transformacji energetycznej.

A dla tych, którzy są gotowi przejść od strategii do działania, nadszedł czas, aby nawiązać kontakt z rówieśnikami, inwestorami, decydentami polityki i partnerami technologicznymi w celu stworzenia skalowalnych programów, które można powielać w różnych branżach. Kolejny etap transformacji energetycznej nie będzie określany wyłącznie przez ambicje. Będzie to zdefiniowane przez wykonanie, współpracę i zdolność do dostarczania mierzalnych wyników na dużą skalę.


Notatki

(1) McKinsey & Company, Moment infrastruktury: inwestowanie w rozwijające się fundamenty współczesnego społeczeństwa, 2026. Szacuje się, że infrastruktura energetyczna i energetyczna będzie wymagać 23 bilionów dolarów inwestycji do 2040 r., co stanowi część globalnej infrastruktury o wartości 106 bilionów dolarów.

(2) Międzynarodowa Agencja Energii, Światowa Inwestycja Energetyczna 2026. Globalne inwestycje w technologie czystej energii osiągną 2,2 biliona dolarów w 2026 roku.

(3) Międzynarodowa Agencja Energii/Ruch Efektywności Energetycznej, Ramy współpracy w Montrealu, 11. Międzynarodowa Konferencja IEA na temat Efektywności Energetycznej, 3 lipca 2026 r.

Opublikowano: 03 września 2026