Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Transformacja śmieci: wzrost recyklingu tworzyw sztucznych

Od najnowocześniejszych technologii po strategiczne partnerstwa, odkryj, w jaki sposób rozwijający się przemysł recyklingu tworzyw sztucznych zmienia przypływ zanieczyszczeń, jednocześnie uwalniając możliwości ekonomiczne i środowiskowe.

GRUDZIEŃ 2024
Autorzy: Anthony Casciano i Nikitha Radhakrishnan

Zanieczyszczenie tworzyw sztucznych jest jednym z najważniejszych wyzwań środowiskowych naszych czasów, ponieważ tworzywa sztuczne przewiduje się wydanie Do 2030 roku w Stanach Zjednoczonych będzie większa emisja gazów cieplarnianych niż węgiel Każdego roku około 100 000 zwierząt ginie z powodu zanieczyszczenia plastikiem, a przeciętny człowiek spożywa około 5 gramów plastiku tygodniowo. W świetle tych niepokojących trendów ruchy oddolne, działania na rzecz oczyszczania społeczności i kampanie w mediach społecznościowych podniosły świadomość i zainspirowały działania. W miarę jak problem staje się coraz pilniejszy, przemysł recyklingu tworzyw sztucznych staje się kluczowym elementem rozwiązania.

Rola finansowania w recyklingu tworzyw sztucznych

Finansowanie ma kluczowe znaczenie dla transformacji przemysłu recyklingu tworzyw sztucznych. Wspiera postęp technologiczny, rozwój infrastruktury, tworzenie rynku i edukację konsumentów. Zapewniając wsparcie finansowe, interesariusze w całym łańcuchu wartości mogą wprowadzać innowacje, działać skutecznie i promować zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Wielkość rynku recyklingu tworzyw sztucznych w Ameryce Północnej została wyceniona na 2,9 mld USD w 2020 roku i wynosi oczekuje się ekspansji ze złożonym rocznym tempem wzrostu wynoszącym 13,1% w latach 2021—2028, napędzanym partnerstwami strategicznymi, postępem technologicznym i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Partnerstwa strategiczne i współpraca w całym łańcuchu wartości

Łańcuch wartości tworzyw sztucznych jest skomplikowany, wpływając na prawie każdy sektor biznesowy na całym świecie. Praca w całym łańcuchu wartości tworzyw sztucznych ma kluczowe znaczenie dla wywarcia znaczącego wpływu na recykling tworzyw sztucznych. Finansowanie odgrywa kluczową rolę we wspieraniu tej współpracy poprzez zapewnienie niezbędnego kapitału do zaangażowania interesariuszy na każdym etapie — od produkcji i projektowania po konsumpcję i zbycie. Współpraca w całym łańcuchu wartości zapewnia, że produkty są projektowane z myślą o recyklingu, przy użyciu materiałów, które można łatwo sortować i przetwarzać. Takie systemowe podejście nie tylko zmniejsza zanieczyszczenie i podnosi jakość materiałów pochodzących z recyklingu, ale także sprawia, że proces recyklingu jest bardziej opłacalny ekonomicznie poprzez obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności.

Siemens Financial Services (SFS) zapewniło finansowanie dla Closure Systems International (CSI), największego projektanta i producenta plastikowych i aluminiowych zamykaczy (zakrętek butelek) oraz urządzeń zamykających/systemów aplikacyjnych w Ameryce Północnej/Środkowej i Japonii. Żywica PolyCycle firmy CSI, zgodna z FDA do kontaktu z żywnością i napojami, umożliwia do 100% żywicy pokonsumenckiej (PCR) w nakrętkach i zamknięciach. Został uznany za stworzenie pierwszego na świecie zamknięcia gazowanego napoju bezalkoholowego wykonanego za pomocą PCR, a wszystkie jego linie produkcyjne są zgodne z PCR.

Postęp technologiczny

Innowacje technologiczne, zwłaszcza recykling chemiczny, rewolucjonizują recykling tworzyw sztucznych. W przeciwieństwie do tradycyjnego recyklingu mechanicznego, który wytwarza polimery, recykling chemiczny rozkłada tworzywa sztuczne na monomery, w wyniku czego powstają materiały pochodzące z recyklingu, które pod względem jakości bardzo przypominają pierwotne tworzywa sztuczne. Ponadto wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w urządzeniach sortujących sprawiło, że proces recyklingu jest bardziej wydajny i dokładny. Postępy te znacznie poprawiają identyfikację i separację tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, zmniejszają zanieczyszczenia, zwiększają objętość tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi, i poprawiają jakość materiałów pochodzących z recyklingu. W związku z tym tworzywa z recyklingu stają się bardziej opłacalne w szerszym zakresie zastosowań.

Wspierające ustawodawstwo i polityki

Na całym świecie przepisy dotyczące recyklingu tworzyw sztucznych ewoluują ze względu na wpływ na środowisko i gospodarkę. Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowuje globalny traktat o tworzeniu tworzyw sztucznych, aby ustanowić wiążące ramy przeciwko zanieczyszczeniu plastikiem. W Stanach Zjednoczonych duży nacisk kładzie się na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu tworzywami sztucznymi poprzez ukierunkowanie na opakowania poprzez przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Przepisy te wymagają, aby producenci wzięli odpowiedzialność za cały cykl życia swoich produktów. Pięć stanów uchwaliło już EPR dla rachunków za opakowania, a dziewięć innych wprowadziło przepisy EPR dotyczące opakowań w 2024 roku. Kalifornijska ustawa o redukcji zanieczyszczeń plastikowymi nakazuje redukcję jednorazowych tworzyw sztucznych i promuje recykling. Wsparcie finansowe ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z tymi przepisami, zachęcania do lepszych praktyk recyklingu oraz stymulowania inwestycji w infrastrukturę i technologię recyklingu.

Przyszłość recyklingu tworzyw sztucznych

Synergia współpracy strategicznej, postępu technologicznego i wspierających ram regulacyjnych wskazuje, że przemysł recyklingu tworzyw sztucznych ewoluuje w obiecujący sektor o znacznym potencjale wzrostu. Chociaż sam recykling nie może rozwiązać problemu, jest integralną częścią szerszej strategii zwalczania zanieczyszczenia plastikiem. Finansowanie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i zrównoważonego rozwoju inicjatyw w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych, zapewniając niezbędny kapitał na rozwój infrastruktury, badania i rozwój oraz operacyjny kapitał obrotowy. Inwestując w tę szybko rozwijającą się branżę, możemy skutecznie rozwiązać krytyczny problem środowiskowy, jednocześnie uwalniając znaczne możliwości gospodarcze. Wspólne wysiłki wszystkich zainteresowanych stron utorują drogę do zrównoważonej przyszłości, naznaczonej zarówno zarządzaniem środowiskiem, jak i dobrobytem gospodarczym.

Anthony Casciano jest prezesem i dyrektorem generalnym Siemens Financial Services, Inc.

Nikitha Radhakrishnan jest strategiem Sustainability w Siemens Financial Services, Inc.

Rozpocznij swoją podróż