Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wdrażanie przyszłości sieci energetycznej

Firma Tata Power Delhi Distribution Limited zainstalowała ponad 260 000 inteligentnych liczników w północnym Delhi i zrobiła znaczący krok w kierunku realizacji indyjskiej wizji inteligentnej sieci.

Autor: Swati Prasad

Północne Delhi, duży, tętniący życiem region w Krajowym Terytorium Stołecznym (NCT) w Delhi, jest domem dla ponad 7 milionów ludzi. Ma mieszankę obszarów przemysłowych, kompleksów handlowych, zabytków dziedzictwa, kompleksów mieszkalnych i kolonii mieszkalnych, ale ci, którzy dorastali w Delhi, kojarzą go bardziej z North Campus i jego prestiżowymi instytucjami, takimi jak St. Stephen's College i Shri Ram College of Commerce.

Rasna Kame (48), architekt, mieszka z rodziną w rodzinnym domu męża w Shakti Nagar, kolonii założonej na początku lat 50. Dziś bungalow o powierzchni 500 metrów kwadratowych może mieć przestarzały wygląd, ale dystrybucja energii w jej dzielnicy jest najnowocześniejsza. „Rzadko mamy przerwy w dostawie” - mówi Kame. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat zużycie energii elektrycznej w rodzinie znacznie wzrosło, dzięki pracy w domu i szkole online. Dlatego wiadomość, że firma dystrybucyjna energii w okolicy - Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) - instaluje inteligentne liczniki, wzbudziła ją ciekawość. „Słyszałem, że inteligentne liczniki pozwolą nam kontrolować nasze zużycie energii” - mówi Kame.

Dane w czasie rzeczywistym z inteligentnych liczników

Ona ma rację. Dzięki inteligentnym licznikom klienci mogą uzyskać cenne dane dotyczące zużycia energii w czasie rzeczywistym na swoich telefonach komórkowych, które można wykorzystać do wprowadzania zmian w ich stylu życia. Do marca 2022 r. Tata Power-DDL, wspólne przedsięwzięcie Tata Power i rządu Delhi, zainstalowało 260 000 inteligentnych liczników w północnym Delhi dla konsumentów krajowych, komercyjnych i przemysłowych. „Tata Power-DDL jest jednym z pierwszych narzędzi w kraju, które wprowadziło inteligentne liczniki”, mówi Ganesh Srinivasan, CEO Tata Power-DDL. W ramach tej inicjatywy jego firma współpracuje z Landis+Gyr, światowym liderem w dziedzinie inteligentnych pomiarów, oraz z Siemens, liderem rozwiązań inteligentnych sieci, który zainstalował i uruchomił system zarządzania danymi liczników dla Tata Power-DDL.

Tata Power-DDL jest jednym z pierwszych mediów w kraju, które wprowadziło inteligentne liczniki.
Ganesh Srinivasan, CEO , Tata Power-DDL

Robert HK Demann, dyrektor ds. inteligentnej infrastruktury w Siemens Limited (Indie), uważa, że inicjatywa stanowi ważny kamień milowy w rozwoju indyjskiego systemu energetycznego. Jesteśmy dumni z współpracy z Tata Power-DDL w zakresie cyfryzacji sieci dystrybucji energii. Naszym celem jest umożliwienie naszym klientom opanowania wyzwań związanych z transformacją cyfrową i zrównoważonym rozwojem dzięki naszym technologiom. Wdrożenie zaawansowanej infrastruktury pomiarowej jest dostosowane do Krajowego Programu Inteligentnego Pomiaru i odegra kluczową rolę we wdrażaniu inteligentnych sieci w całym kraju” - mówi.

Korzyści z tego narzędzia są znaczne i konkretne, jak zauważa Demann: „Inteligentne liczniki zapewniają użytkownikom dokładne wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym. Najnowocześniejszy system zarządzania danymi liczników EnergyIP wdrożony przez firmę Siemens umożliwia terminowe i dokładne gromadzenie danych liczników energii elektrycznej, co prowadzi do większej widoczności sieci konsumenckiej i umożliwia operatorom dystrybucyjnym lepszą optymalizację sieci.”

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Dzięki aplikacji Tata Power-DDL Connect klienci Tata Power Delhi Distribution Limited mogą płacić rachunki i przeglądać dane konta, uzyskać dostęp do informacji o awariach i zakłóceniach w świadczeniu usług, rejestrować skargi i znajdować wskazówki dotyczące oszczędzania energii, między innymi.

Inteligentne liczniki są kluczowym pierwszym krokiem w kierunku inteligentnych sieci lub sieci elektrycznych wyposażonych w systemy automatyki, komunikacji i IT, które mogą monitorować przepływ energii z punktów wytwarzania do punktów zużycia. Systemy te kontrolują przepływ energii elektrycznej lub ograniczają obciążenie, aby dopasować je do produkcji w czasie rzeczywistym lub w scenariuszu zbliżonym do czasu rzeczywistego.

Przed wyruszeniem w tę podróż Tata Power-DDL przeprowadziła szczegółowe studium wykonalności, aby zrozumieć niedociągnięcia konwencjonalnych liczników. „Jednym z głównych wyzwań związanych z konwencjonalnymi licznikami był ruch jednokierunkowy między firmą a konsumentami” - mówi Srinivasan. Kradzież prądu, zarządzanie awariami, zarządzanie przychodami, nieefektywność rozliczeń i niezawodność usług były jednymi z innych wyzwań, przed którymi stoi firma.

Logiczny wybór

Dlatego inteligentne liczniki były logicznym wyborem. W rzeczywistości inteligentne liczniki są kluczem do zmniejszenia strat transmisji i dystrybucji (T&D). Dziś Tata Power-DDL może zdalnie odczytywać inteligentne liczniki swoich klientów. „Przy zmniejszonej potrzebie ruchu fizycznego przez zespół zmniejszają się również wydatki operacyjne” - mówi Srinivasan.

A professional woman wearing glasses in a low-lit office working at a computer.

Najnowocześniejszy system zarządzania danymi liczników EnergyIP wdrożony przez firmę Siemens umożliwia terminowe i dokładne zbieranie danych liczników energii elektrycznej.

Inteligentne liczniki są również korzystne dla konsumentów. Zwiększają satysfakcję klientów dzięki bezproblemowym i bezbłędnym rozliczeniom online, szybszemu wykrywaniu awarii i przywracaniu usług. I, jak wspomniał Kame, klienci otrzymują obraz zużycia energii w czasie rzeczywistym.

„Z pewnością pomogłoby poznać nasze dane dotyczące użytkowania” - mówi Sanjay Verma (51), inżynier elektroniki. Verma mieszka w sektorze 13, Rohini, i ma starszych rodziców mieszkających blisko w sektorze 18. Ponieważ przewozi między dwoma domami, chętnie bada dane dotyczące użytkowania i projektuje miesięczne wykorzystanie w obu mieszkaniach. Dzięki inteligentnym licznikom „możliwości zaangażowania klientów są ogromne”, mówi Srinivasan. Na przykład Tata Power-DDL uruchomiła behawioralny program reagowania na popyt dla klientów mieszkalnych w ich obszarze działalności, aby pomóc im zmniejszyć szczytowy popyt poprzez zrozumienie ich wzorców konsumpcji.

Integracja sieci odnawialnych źródeł energii

Inteligentne liczniki są również warunkiem wstępnym integracji większej ilości odnawialnych źródeł energii z siecią i równoważenia obciążeń. Indie są gotowe doświadczyć znacznych zmian w swoim miksie energetycznym, a kraj zamierza wyprodukować 500 GW energii odnawialnej do 2030 r. Rząd Indii podejmuje kilka działań, aby zachęcić gospodarstwa domowe do instalowania elektrowni słonecznych na dachu. W lutym dodatkowo uprościł procedury, aby więcej gospodarstw domowych mogło skorzystać z dotacji na elektrownie słoneczne.

Energia odnawialna daje początek prosumentom lub konsumentom, którzy są również producentami energii. „Na sieć wykorzystującą większą część energii odnawialnej wpływają większe wahania dostaw, które należy ustabilizować poprzez magazynowanie baterii oraz nowe technologie, takie jak wirtualne elektrownie” - mówi Demann, odnosząc się do rozproszonych elektrowni opartych na chmurze, które agregują pojemności heterogenicznych rozproszonych zasobów energii w celu zwiększenia produkcji energii, a także handlu lub sprzedaży energii na rynku energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę wahania w wytwarzaniu energii odnawialnej, inteligentne liczniki umożliwiają lepsze zarządzanie obciążeniem szczytowym i poza szczytem.

Inteligentne liczniki zapewniają narzędziom dokładne wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym.
Robert HK Demann, Dyrektor ds. Inteligentnej Infrastruktury, Siemens Limited

Demann twierdzi, że inteligentne liczniki są podobne do czujników, które określają zużycie energii, zapewniając bardzo wymaganą przejrzystość na końcu konsumenta. „Umożliwiają również dokładne prognozowanie obciążenia” - dodaje Srinivasan.

W czasach, gdy zrównoważony rozwój stał się kluczowym kryterium zarówno dla konsumentów, przedsiębiorców, jak i akcjonariuszy, technologia przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych, społecznych i Governance (ESG). Dzięki zarządzaniu danymi umożliwiającemu inteligentne liczniki Tata Power-DDL może osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w obszarach efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy bezpieczeństwa pracowników i ogółu społeczeństwa. Ponadto Siemens pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa i niezawodności dla kluczowych zasobów energetycznych Tata Power-DDL.

Inteligentne liczniki umożliwiają również handel peer-to-peer za pośrednictwem blockchain, który jest postrzegany jako obiecujące narzędzie do rejestrowania i ułatwiania transakcji między generatorami a konsumentami energii. „Prosumenci mogą sprzedawać energię elektryczną każdemu konsumentowi za pośrednictwem sieci firmy dystrybucyjnej, płacąc opłaty za koła zgodnie z ustaleniami regulatora” - mówi Srinivasan.

W ciągu ostatnich ośmiu lat zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Indiach stale rosło z 914 kWh w latach 2012-2013 do 1 208 kWh w latach 2019-2020. Jest to jednak prawie jedna trzecia światowej średniej (która w latach 2018-19 wyniosła 3260 kWh). Według raportu ONZ Human Settlements Program (UN-Habitat), Indie są gotowe na szybką urbanizację i będą miały dwa kolejne megamiasta z ponad 10 milionami mieszkańców każde do 2030 roku. Wraz z urbanizacją zużycie energii elektrycznej wzrośnie dramatycznie, stwarzając potrzebę inteligentnego zarządzania zasilaniem sieciowym dla konsumentów.

Dzięki inteligentnym licznikom możliwości zaangażowania klientów są ogromne.
Ganesh Srinivasan, CEO, Tata Power-DDL

Nawiasem mówiąc, punkt orientacyjny Tata Power-DDL polegający na zainstalowaniu 260 000 inteligentnych liczników w północnym Delhi prawie zbiegł się z rozliczeniem rządu Indii w wysokości 3 030 miliardów rupii (40,55 mld USD), pięcioletniego programu, który ma na celu zainstalowanie 250 milionów inteligentnych liczników w całym kraju. Ten program, ogłoszony w czerwcu ubiegłego roku, będzie największym na świecie programem inteligentnego pomiaru energii elektrycznej.

„Nie znam żadnego innego rynku, który wdroży 250 milionów inteligentnych liczników w ciągu najbliższych kilku lat” - mówi Demann. Tak duża liczba może pochodzić tylko z kraju takiego jak Indie, z populacją 1,39 miliarda. Biorąc pod uwagę jego ambicje i wysokie prognozy wzrostu, nie wydaje się daleki dzień, w którym Indie będą miały ogólnokrajową inteligentną sieć, wspieraną przez miliony inteligentnych liczników. Inteligentne liczniki, jak mówi Srinivasan, są podstawą budowy inteligentnej sieci.

Autor: Swati Prasad jest niezależnym dziennikarzem mieszkającym w Delhi, piszącym o biznesie, gospodarce, technologii i opiece zdrowotnej. Raportuje z Indii dla kilku publikacji za granicą i pracowała jako korespondentka i redaktorka w The Economic Times, Business Standard, The Indian Express i Business Today.

3 maja 2022

Kredyty obrazkowe: Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock