Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Brazylia

Technologia z przeznaczeniem: akcelerator cząstek Syriusza

Jeden z najbardziej zaawansowanych na świecie akceleratorów cząstek pomaga brazylijskim naukowcom opracowywać nowe leki, badać energię odnawialną i rozwijać naukę rolniczą. Nasze rozwiązania pomagają utrzymać go w działaniu.

Innowacje służące nauce

Większość ludzi kojarzy fizykę cząstek stałych z CERN w Szwajcarii. Ale Brazylia jest domem dla Syriusza — jednego z najnowocześniejszych na świecie akceleratorów cząstek. Nazwany na cześć najjaśniejszej gwiazdy na nocnym niebie, znajduje się w Brazylijskim Centrum Badań Energii i Materiałów (CNPEM) w Campinas w São Paulo.

Sirius pomaga naukowcom stawić czoła jednym z największych wyzwań w opiece zdrowotnej, rolnictwie i energetyce. Współpracujemy z brazylijskim Synchrotronowym Laboratorium Światła — zespołem odpowiedzialnym za Sirius — aby ta krytyczna infrastruktura działała bezpiecznie i niezawodnie.

0,5 μm Szerokość belki

umożliwia analizę materiału na poziomie atomowym.

360x Wyższe natężenie promieniowania

niż poprzedni akcelerator UVX.

68tys. m² Obiekt z pierścieniem 500+ m

dostarczanie światowej klasy infrastruktury badawczej

Jak działa Sirius

Światło synchrotronowe jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego, które umożliwia badanie składu materiałów z niezwykłymi szczegółami, podobnie jak supermikroskop. Pozwala badaczom zobaczyć, jak atomy i cząsteczki poruszają się i oddziałują oraz analizować wewnętrzną strukturę różnych materiałów.

Promieniowanie to jest podzielone na ekstremalnie wąskie wiązki o szerokości zaledwie 0,5 mikrometra. To odpowiada 0,5% grubości ludzkiego włosa. Spektrum jest szerokie, od światła podczerwonego po promieniowanie rentgenowskie, w tym światło widzialne i promieniowanie ultrafioletowe.

Jak powstaje to promieniowanie? Gdy naładowane cząstki są odchylane przez zewnętrzne pole magnetyczne. Właśnie do tego został zaprojektowany Sirius. Elektrony są przyspieszane wokół struktury w kształcie pierścienia i za każdym razem, gdy zmieniają kierunek, emitowane jest światło synchrotronowe.

Korzystając z różnych części tego widma światła, naukowcy mogą prowadzić specjalistyczne badania w szerokim zakresie dziedzin. Sirius pomaga opracowywać nowe leki i metody leczenia, eksplorować odnawialne źródła energii i rozwijać badania rolnicze.

Światło synchrotronowe jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego, które pozwala na szczegółowe badanie składu materiałów, jak mikroskop o dużej mocy.

Precyzja na każdym poziomie

Nauka w Sirius wyjątkowej precyzji. Aby zapobiec zakłóceniom wyników badań, czynniki takie jak temperatura, wilgotność i wibracje muszą być kontrolowane w najlepszym stopniu. Każde odchylenie może zagrozić danym.

CNPEM wybrało nas jako partnera, aby pomóc spełnić te wymagania. Dostarczane przez nas technologie, obejmujące elektryfikację, automatyzację i cyfryzację, to te same rozwiązania, które oferujemy naszym klientom przemysłowym i infrastrukturalnym. Zostały przetestowane i sprawdzone w niezwykle wymagających warunkach.

Sterowanie przemysłowe - SIRIUS

Dzięki SIRIUS oferujemy unikalne kompleksowe portfolio dla każdego zastosowania sterowania przemysłowego. Główne zalety: Dzięki modułowej konstrukcji nasze produkty można w bardzo prosty sposób zaplanować i wbudować w szafę sterowniczą. Są one szczególnie łatwe do zintegrowania z systemami rozproszonymi.

Co nastąpi dalej

Pomagamy sprostać niektórym z najbardziej wymagających wyzwań społeczeństwa, a pomaganie w rozwoju nauki w Brazylii jest jednym, z którego jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią.