Roślina po roślinie, migracja krok po kroku
„Podłączenie lokalnych systemów sterowania z centralnym systemem sterowania było sporym wyzwaniem” mówi Andre Albers, przedstawiciel handlowy Siemens Digital Industries. EGLV i Siemens znalazły innowacyjne, niezawodne, opłacalne i bezpieczne rozwiązanie, które wykorzystywało istniejące sieci publiczne i tunel VPN. Pierwsze rośliny zostały pomyślnie migrowane. Ścisła współpraca lokalnego personelu z zespołem projektowym przyczyniła się do przyjęcia nowego systemu. Aby obniżyć koszty, EGLV integruje każdy zakład z systemem jeden po drugim, gdy lokalne rozwiązanie do sterowania procesem ma zostać ulepszone. Kolejne w kolejce są duże zakłady przetwarzania ścieków obsługujące równowartość ponad pół miliona osób.
Projekty flagowe
Oprócz modernizacji istniejących instalacji, EGLV zakończyła budowę nowej kanalizacji Emscher biegnącej między oczyszczalniami ścieków Dortmund-Deusen i Emschermündung. Kanalizacja o długości 51 km zbiera ścieki liczące ponad 2,26 mln mieszkańców, a także duże ilości z przemysłu i biznesu, i kieruje je do oczyszczalni Bottrop i Emschermündung. Na wirtualnej platformie działają jedna z trzech dużych przepompowni kanalizacyjnych oraz nowa solarno-termiczna suszarnia osadów ściekowych. Obie aplikacje były flagowymi projektami w regionie i dla EGLV.
Rewitalizacja środowiska
„W ramach cyfrowej transformacji w EGLV jesteśmy szczególnie zainteresowani dalszym wykorzystaniem naszych danych roślinnych poprzez tworzenie cyfrowych bliźniaków i wykorzystanie sztucznej inteligencji w eksploatacji roślin.
Ten projekt digitalizacji to nie tylko cel sam w sobie, ale ma również wyższą wartość. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni nadających się do życia dla ludzi i przyrody wzdłuż rzek Emscher i Lippe.” - wyjaśnił wówczas dr Emanuel Grün.
Postawiając na odpowiednie technologie w celu usprawnienia swojej działalności, EGLV zapewniło, że 30-letni projekt renaturacji Emscher trwał swoim biegiem i że mieszkańcy, zwierzęta i rośliny będą mogli cieszyć się bezpiecznym i naturalnym środowiskiem przez wiele kolejnych dziesięcioleci.
Listopad 2022