Tradycyjny model napełniania stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa i wydajności. Integracja farmaceutyczna rozwiązuje te wyzwania poprzez ponowne przemyślenie procesu z perspektywy Przemysłu 4.0 i 5.0. Dzięki integracji komputerów przemysłowych Siemens i Controller Software SIMATIC S7-1500Firma oferuje elastyczne rozwiązania. Przyjęcie portalu TIA pozwala na zarządzanie całą automatyzacją w jednym środowisku, optymalizując rozwój.
Rewolucjonizacja sektora farmaceutycznego dzięki Przemysłu 4.0
Skalowalne, szybkie i bezpieczne rozwiązania cyfrowe
Integracja światów IT i OT
Architektura łącząca solidność operacyjną OT z elastycznością IT, obsługująca języki takie jak Python i C#.
Zapewnienie cyberbezpieczeństwa
Systemy zaprojektowane w celu ochrony danych i integralności procesów zgodnie z rygorystycznymi przepisami farmaceutycznymi.

Zarządzanie precyzyjnymi sygnałami
Zastosowanie rozproszonych we/wy SIMATIC ET200SP w Profinet do niezawodnej i punktualnej kontroli każdego sygnału polowego.
Integracja farmaceutyczna: robotyka i precyzja w farmacji

Zwiększenie wydajności dzięki SIMATIC S7-1500
Zastosowanie Controller Software SIMATIC S7-1500 umożliwia Pharma Integration zarządzanie złożoną logiką w ramach wysokowydajnej infrastruktury opartej na komputerach PC. Wybór ten zapewnia stabilność i doskonałą szybkość przetwarzania, niezbędną do koordynacji systemów robotycznych stosowanych do napełniania leków do wstrzykiwań.
Uproszczenie rozwoju dzięki TIA Portal
Dzięki unikalnemu środowisku programistycznemu TIA Portal zespół automatyzacji może bezproblemowo zintegrować każdy komponent sprzętowy i programowy. Skraca to czas projektowania i ułatwia konserwację, umożliwiając szybką reakcję na potrzeby dostosowywania wymagane przez globalnych producentów farmaceutycznych.


Łączenie elastyczności i zgodności z przepisami
W sektorze, w którym jakość ma kluczowe znaczenie, technologie Siemens zapewniają pełną zgodność z wymogami bezpieczeństwa. Synergia między zaawansowaną robotyką a sterowaniem cyfrowym pozwala przezwyciężyć ograniczenia przestarzałych technologii, oferując bardziej racjonalny proces napełniania zgodny ze standardami Industry 5.0.
W świecie farmaceutycznym Siemens to nazwa synonimem niezawodności, dlatego zaczęliśmy ściśle współpracować z ich zespołem, aby znaleźć najlepszą odpowiedź na nasze potrzeby.
.png?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)