Gertjan skontaktował się z integratorem systemów Batenburg JB Systems, który m.in. zautomatyzował bramę w SAM|XL w Delft przy użyciu SINUMERIK. Dzięki systemowi sterowania SINUMERIK CNC możliwe jest programowanie ścieżek ruchu z dużą precyzją, umożliwiając dokładne określenie prędkości i przyspieszenia dla każdej pozycji. Pierwotnie przeznaczony głównie do tokarek i frezarek, ten system sterowania jest obecnie stosowany w coraz szerszym zakresie zastosowań. „Zasadniczo wszędzie tam, gdzie wymagane są precyzyjnie skoordynowane ruchy osi, takie jak ten FlowBot”, mówi Frank de Korte, menedżer produktu SINUMERIK w Siemens Netherlands. „Nasz system sterowania może zarządzać nawet 31 osiami. To, w połączeniu z otwartością systemu, jest jego siłą”. Gertjan: „Dla nas najważniejszym czynnikiem była dokładność ścieżki. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie bramowe. Suwnica w połączeniu z tym systemem sterowania może wykonywać znacznie bardziej precyzyjne ruchy niż 6-osiowy robot. W przyszłości przyniesie to znacznie lepsze wyniki badań”.