Architektura sterowania w rozwiązaniach DCX opiera się na 12‑calowym panelu dotykowym HMI, zintegrowanym z bliźniaczymi urządzeniami w budynku oraz z systemem zarządzania budynkiem (BMS). System obejmuje czujniki temperatury, przepływu, ciśnienia i różnicy ciśnień, a także m.in. czujniki wycieku, poziomu cieczy oraz jakości wody.
Istotne komponenty niezbędne do produkcji systemów chłodzenia DCX Liquid Cooling Systems dostarcza Siemens. W rozwiązaniach DCX stosowane są panele SIMATIC HMI MTP1000 oraz sterowniki SIMATIC S7‑1500 z redundantnym procesorem.
„Siemens jest renomowanym dostawcą rozwiązań automatyki. Bezawaryjność urządzeń tego producenta, jak też bardzo dobre relacje z firmą były dla nas kluczowe przy wyborze dostawcy tak istotnych komponentów naszych systemów” – wyjaśnia Tomasz Buk, CEO DCX Liquid Cooling Systems.
Kluczowymi elementami systemu chłodzenia są redundantne sterowniki SIMATIC z logiką dual‑path, inteligentne napędy VFD pomp oraz system uzdatniania cieczy. Istotną rolę pełni także lokalny panel HMI oraz interfejs do warstwy zarządzania obiektem (BMS). Sterowniki SIMATIC odpowiadają m.in. za regulację przepływu, temperatury i ciśnienia wody, sekwencjonowanie pomp oraz utrzymanie bezpiecznych stanów pracy. We flagowych rozwiązaniach DCX Liquid Cooling Systems, jak FDU 8 MW AT2, redundantne są nie tylko sterowniki, ale także układ zasilania.
W roli interfejsu człowiek-maszyna wykorzystywane są panele HMI SIMATIC. Całość interfejsu została stworzona przez zespół DCX Liquid Cooling Systems od podstaw, łącznie z warstwą wizualną. Za pomocą paneli HMI Siemensa operator może monitorować parametry pracy FDU, stan poszczególnych komponentów oraz alarmy systemowe.
"Siemens dostarcza kluczowe komponenty niezbędne do budowy systemów FDU tworzonych przez DCX Liquid Cooling Systems, jak sterowniki czy panele HMI. Wykorzystanie naszych podzespołów w wyjątkowo innowacyjny sposób jest jednym z elementów przewagi konkurencyjnej firmy. Redundantne sterowniki minimalizują ryzyko usterki układu sterowania, przyczyniając się do zwiększenia jego niezawodności. W przypadku wykrycia anomalii w jednym sterowniku procesu, drugi – rezerwowy – przejmuje jego funkcję w czasie krótszym niż 100ms. Cały proces technologiczny pozostaje przy tym niezachwiany” – podkreśla Wojciech Kuś, ekspert ds. wsparcia technicznego i aplikacyjnego w Siemens Polska.