Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

BSH Turkey zwiększa produktywność dzięki Industrial Edge

Siemens zdigitalizował produkcję plastikowych wann do pralek w BSH Turkey przy użyciu technologii Industrial Edge Technology.

Sprzęt AGD BSH

Produkcja plastikowej wanny do pralek w BSH Turcja, plastikowe wanny, autonomiczny pojazd dla logistyki

BSH Home Appliances Türkiye jest wiodącym producentem sprzętu AGD w Turcji i częścią globalnej grupy BSH Hausgeräte GmbH. Firma działa w kraju od połowy lat 90. i produkuje urządzenia pod znanymi markami, takimi jak Bosch, Siemens, Gaggenau i Profilo.

BSH Türkiye z siedzibą w Stambule prowadzi pięć zakładów produkcyjnych oraz jedno z największych światowych centrów badawczo-rozwojowych firmy w Çerkezköy. Stamtąd innowacyjne i energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego są opracowywane, produkowane i eksportowane do ponad 150 krajów.

Zwiększenie przejrzystości i efektywności produkcji

Wyobraź sobie najnowocześniejszą linię produkcyjną wanny do pralek, ale jej pełny potencjał pozostaje niewykorzystany. Właśnie taka sytuacja miała do czynienia z BSH. Pomimo swoich możliwości firma borykała się z kilkoma krytycznymi wyzwaniami. Początkowo przejrzystość systemu była poważnie ograniczona, przede wszystkim ze względu na niestandardowe protokoły komunikacyjne na hali produkcyjnej, które utrudniały kompleksowy przegląd produkcji i sprawiały, że kluczowe dane były niedostępne.

Co więcej, identyfikacja przyczyn problemów jakościowych okazała się skomplikowanym i czasochłonnym przedsięwzięciem, ponieważ parametry procesu musiały być skrupulatnie zbierane i analizowane dla każdego produktu indywidualnie — znaczny drenaż zasobów. Przeszkody te doprowadziły do niepotrzebnych przestojów i wad jakościowych, co ostatecznie utrudniało ogólną wydajność operacyjną i produktywność.

Produkcja plastikowej wanny do pralek w BSH Turkey, wnętrze dużej wtryskarki do tworzyw sztucznych.
Produkcja plastikowych wann BSH Turkey, człowiek z tabletem

Dlatego jasnym celem BSH było znaczne zwiększenie identyfikowalności, produktywności i wydajności linii. Jednocześnie najważniejsze było drastyczne zmniejszenie problemów jakościowych i zużycia energii. Głównym celem było szybkie i precyzyjne zidentyfikowanie podstawowych przyczyn problemów związanych z jakością, aby zoptymalizować produkcję w sposób zrównoważony i uwolnić pełny potencjał linii.

Historia sukcesu klienta

BSH_Turkey_Plastic_Tub_Production_04, ekran z oprogramowaniem

Industrial Edge napędza integrację danych i optymalizację produkcji

Aby sprostać tym krytycznym wyzwaniom i przekształcić linię produkcyjną BSH, Siemens wdrożył kompleksowe rozwiązanie dla BSH oparte na technologiach Industrial Edge. Umożliwiło to bezproblemową integrację danych i zaawansowaną analizę na całej linii produkcyjnej. Dane były skutecznie zbierane przy użyciu aplikacji Industrial Edge, ustrukturyzowanych jako model OPC UA w ramach Industrial Information Hub (IIH), a następnie publikowane w systemie MES BSH. Co najważniejsze, dla każdej wyprodukowanej wanny wygenerowano i zarchiwizowano unikalny identyfikator, umożliwiający spójne łączenie parametrów procesu i ustalenie pełnej, precyzyjnej identyfikowalności — kluczowego celu.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność operacyjną, firma Siemens wdrożyła potężne aplikacje, w tym Performance Insight, Energy Manager, Notifier i Anomaly Detection. Te aplikacje Industrial Edge umożliwiły BSH identyfikowanie nieefektywności, optymalizację zużycia energii i wczesne wykrywanie nieprawidłowości w maszynach wtryskowych. Inteligentne połączenie standardowych aplikacji Siemens Industrial Edge z aplikacjami opracowanymi na zamówienie zapewniło wydajny dostęp do danych warsztatowych, lepszą komunikację z systemami informatycznymi oraz znacznie zwiększyła przejrzystość i ogólną wydajność produkcji BSH.

Zrzut ekranu ekranu Siemens Industrial Management
Aplikacje Industrial Edge pomogły nam szybko i historycznie monitorować i analizować nasze wskaźniki produkcji i zużycia, ulepszać je w razie potrzeby i łatwo dodawać nasze rosnące potrzeby do systemu.
Sefa Boyaci, Kierownik Projektów IT Przemysł 4.0, BSH Turcja

Korzyści dla BSH

Ikona pokazująca ekran laptopa z danymi.

Dostęp do danych

Przejrzystość systemu została zwiększona poprzez gromadzenie danych za pomocą aplikacji Industrial Edge, strukturyzowanie ich jako model OPC UA w Industrial Information Hub (IIH) i publikowanie ich w MES w celu lepszej analizy i optymalizacji.

Ikona jakości zaczerpnięta z 8a6a88da-248f-4d36-8cba-7e442d06360, kolor zmieniony na pogrubiony zielony

Identyfikacja problemów związanych z jakością

Tworzenie i archiwizacja unikalnego identyfikatora dla każdego produktu oraz powiązanie go ze wszystkimi istotnymi danymi procesowymi, umożliwiając jasną analizę podstawowych przyczyn problemów związanych z jakością i ich pochodzenia.

Ikona turkusowego wznoszącego się wykresu słupkowego ze strzałką w górę, symbolizująca wzrost, postęp lub wyniki finansowe.

Wyższe OEE, niższe zużycie energii

OEE wzrosło o 20%, zużycie energii zmniejszyło się o 25%, mniej przestojów i zminimalizowano problemy z jakością: osiągnięto to dzięki zastosowaniu aplikacji Performance Insight, Energy Manager, Notifier i Anomaly Detection.