Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Spiromatic ponownie wykorzystuje utracone ciasto dzięki inteligentnemu systemowi przeróbki

Inteligentny system przeróbek Spiromatic sprawia, że utracone ciasto jest wielokrotnego użytku. Rezultat: 30% mniej odpadów surowcowych.

W fabrykach ciasta i piekarniach przemysłowych utrata ciasta jest trwałą rzeczywistością. Odzyskiwanie utraconego ciasta było trudne do niedawna, ponieważ ciasto szybko staje się bezużyteczne. Firma Spiromatic opracowała w pełni zautomatyzowany zakład, który utrzymuje ciasto użyteczne do 48 godzin i wykorzystuje je w kontrolowany sposób w procesie produkcji.

Do 30% straty

Producenci pizzy (ciasta) wybijają okrągłe podstawy pizzy z prostokątnych arkuszy ciasta. W tym procesie większość narożników i krawędzi zostaje utracona. „Do 30% ciasta trafia do odpadów lub karmy dla zwierząt domowych” - mówi Roel Molenaers, dyrektor handlowy Spiromatic. „Ponowne użycie ciasta nie jest wykonalne, ponieważ zaczyna rosnąć w mgnieniu oka, a kiedy to się stanie, nie jest już wielokrotnego użytku”.

Częściowo z powodu rosnących cen zbóż coraz więcej klientów Spiromatic prosiło o rozwiązanie tej straty. „Tradycyjnie rozwijamy się w transporcie ciał stałych, takich jak cukier i mąka. W ostatnich latach coraz częściej pracujemy z płynami: wodą, olejem itp. Dzięki temu zbudowaliśmy dużą wiedzę w zakresie obsługi cieczy. Zaczęliśmy patrzeć w tym kierunku: upłynniać ciasto, aby je ponownie wykorzystać”.

Po dwóch latach fabryka przeróbki Spiromatic była gotowa: nadmiar ciasta jest spryskiwany do zbiornika z obracającym się ostrzem. „Nóż tnie włókna, woda nawadnia ciasto. Otrzymujemy więc nowy półprodukt, który przechowujemy w zbiorniku chłodniczym. Tam pozostaje użyteczny przez 48 godzin.”

BAC Spiromatic - quote Roel Molenaers

O Spiromatic

Spiromatic opracowuje zautomatyzowane systemy przechowywania, dozowania i transportu stałych i płynnych składników w sektorze piekarniczym. Solutions obejmują zarówno duże silosy masowe, jak i dodatki do mikrodozowania.

Gdy ciasto zacznie rosnąć, nie jest już wielokrotnego użytku.
Roel Molenaers, dyrektor handlowy, spiromatyczny

Każdy przepis to nowe wyzwanie

„Pierwszym wyzwaniem było chłodzenie” - mówi Tom Windels, ekspert ds. automatyzacji w Spiromatic. „Ciasto jest żywym produktem. I chcesz zatrzymać to życie. Nie wolno się ochłodzić zbyt szybko, bo przestanie żyć. Jeśli ostygniesz zbyt wolno, nadal zacznie rosnąć. A jeśli ostygniesz nierównomiernie, twoje ciasto częściowo wyrośnie. Na szczęście mieliśmy już duże doświadczenie w chłodzeniu cieczy w wymiennikach ciepła”.

Drugim i największym wyzwaniem było ponowne dodanie półproduktu. „To nie tylko kwestia przepompowania. To, ile dodamy przeróbek, różni się dla każdego klienta, a nawet dla każdego przepisu. Nic nie może się zmieniać w produkcie końcowym: smak, kolor i inne właściwości muszą pozostać absolutnie takie same. Musimy więc zacząć określać, ile przeróbek każdy przepis może „tolerować” na podstawie testów klientów. W tym celu zaprojektowaliśmy instalację mobilną”.

„Skalowalność była również twardym orzechem do złamania. W skali laboratoryjnej proces zachowuje się inaczej niż w kontekście przemysłowym. W linii jest dość duża złożoność, ale zadziałała: jedynym czynnikiem ograniczającym pozostałym jest wielkość budynku klienta. Dopóki może wykorzystać wszystkie przeróbki w ciągu 48 godzin, nie ma ograniczeń co do wielkości naszego procesu”.

BAC Spiromatic Tom Windels
Równowaga między świeżym ciastem a przeróbką jest kluczowa. Automatyzacja tego przy zachowaniu doskonałości produktu końcowego była największym wyzwaniem.
Tom Windels, Ekspert automatyki, spiromatyczny

Inteligentne sterowanie z kontrolą PID

Sercem systemu jest wytrzymały sterownik PLC: nadmiarowy SIMATIC S7-1516. „W przypadku małych platform testowych wystarczą mniejsze sterowniki PLC. W dużych zintegrowanych projektach używaliśmy wielu sterowników PLC do komunikacji ze sobą. To spowodowało wiele nakładów głowy, sprawiając, że cała sprawa jest coraz bardziej złożona. Siemens doradził nam, abyśmy umieścili całość w jednym sterowniku PLC i utrzymywali go w nadmiarze. Działa doskonale w ten sposób.”

Instalacja spiromatyki wymaga sporo od PLC. „Stale monitorujemy jakość za pomocą czujników temperatury i pomiarów lepkości. Zawiera przepływomierze objętościowe i masowe, moduły wagowe SIWAREX itp. Sterownik PLC przetwarza wszystkie te dane i automatycznie dostosowuje proces w oparciu o PID Control, obiekt technologiczny w TIA Portal. To znacznie ułatwiło integrację.”

„PLC musi jednocześnie koordynować trzy procesy: tworzenie przeróbek, kontrolowane dodawanie i całkowite czyszczenie zakładu” - mówi Ludo Dejaeghere, CEO Spiromatic. „Niektórzy klienci pracują w pełnym wymiarze godzin, więc musimy czyścić części zakładu, gdy nadal produkuje. Oczywiście żaden środek czyszczący nie powinien wchodzić do produkcji. Ta elastyczność i modułowość wymagają dużej mocy obliczeniowej”.

BAC Spiromatic - PID Control

Ostateczna optymalizacja

Zakład przeróbki jest dostępny na rynku od roku. Coraz więcej producentów unika obecnie do 30% marnotrawstwa żywności. Zmniejsza to ich koszty surowców, ale także emisję CO₂ w produkcji surowców, transporcie i utylizacji odpadów. „Dla mnie Spiromatic wyznacza nowy standard w świecie piekarni” - mówi Thomas Vermeir, menedżer ds. kont w Siemens. „Jaki producent może się bez niego obejść? Jesteśmy bardzo dumni, że współpracowaliśmy przy tak przełomowej innowacji.”

BAC Spiromatic - Thomas Vermeir
Dla mnie Spiromatic wyznacza nowy standard w świecie piekarni. Jaki producent może się bez niego obejść?
Tomasz Vermeir, Menedżer konta, Siemens

„Jesteśmy partnerem OEM firmy Siemens od sześciu lat” — dodaje Ludo. „Otrzymujemy duże wsparcie i zdecydowanie pomogło to urzeczywistnić ten projekt. W ten sposób lubimy współpracować z naszymi klientami: w partnerstwie, gdzie wspólnie szukamy rozwiązań. Mają niezwykle szeroką gamę technologii, ale nadal udaje im się być wysoce responsywne. Jest to ważne, ponieważ zapewniamy również naszym klientom wsparcie 24/7.

Zakład przeróbki znalazł już drogę do przetwórców pizzy i ciastek. Na rynku jest wielu producentów, którzy nie wykorzystują jeszcze optymalnie surowców. Jednak Spiromatic pracuje już nad kolejnym projektem: ponownym wykorzystaniem wypieków. „Jest jeszcze w powijakach, ale ostatecznie chcemy również móc ponownie wykorzystać wszystkie wypieki, które z jakiegokolwiek powodu nie spełniają standardu. To znacznie zmniejszy marnotrawstwo żywności”.

Dzięki dogłębnemu wsparciu Siemens i ciągłej dostępności doprowadziliśmy ten projekt do pomyślnego zakończenia.
Ludo Dejaeghere, CEO, spiromatyczny

Korzyści w skrócie

  • Do 30% mniej utraconego ciasta
  • Niższe koszty surowców poprzez ponowne wykorzystanie składników
  • Oszczędność energii i CO₂ dzięki mniejszemu transportowi i utylizacji odpadów
  • Stała jakość produktu dzięki precyzyjnej kontroli procesu
  • Wyższy czas pracy: system działa równolegle podczas czyszczenia

Ciekawi Cię możliwości TIA Portal?

Odkryj je tutaj.