Mniej błędów i zmarnowany czas dzięki TIA Openness
Ben współpracuje z Otwartość TIA przez kilka lat do programowania i konfigurowania maszyn. „Jeśli pracujesz na maszynach z dużą liczbą komponentów i sekwencji, wkrótce zaczniesz kopiować i wklejać kod. Błędy nieuchronnie się tam wkradają i ich naprawienie zajmuje dużo czasu”.
„Dzięki otwartości TIA, popełniasz mniej błędów i tracisz mniej czasu,— Kontynuuje Ben. „Zaczynasz od opisu maszyny: jak są połączone sekwencje, jakie są komponenty itp. Oprogramowanie powiadamia Cię, jeśli coś jest nie tak w twojej kompilacji. W ten sposób unikasz błędów. Jeśli nie otrzymasz więcej powiadomień, możesz wygenerować swoje dane i bloki funkcyjne”.
„Te standaryzowane bloki to elementy konstrukcyjne, z którymi można później bardzo łatwo pracować w sposób modułowy” - wyjaśnia Wout. „Jeśli masz taką podstawę, to później możesz pracować znacznie wydajniej, na przykład zmieniając kolejność maszyny lub opracowując następny model. TIA Openness daje również jako konstruktorowi maszyn więcej zakres prac na zamówienie. Masz swoje standardowe bloki i kładziesz dodatkową warstwę na wierzchu zgodnie z potrzebami klienta”.
„Na przykład dla naszego P3000, TIA Openness pozwala mi łatwo generować alerty w różnych językach”, mówi Ben. „Po prostu wykonuję kopie kodu - po jednym na język - i importuję je do interfejsu HMI, gdzie są tłumaczone. Niektórzy klienci chcą natychmiast zobaczyć w alertach HMI, który komponent jest uszkodzony. Można to z kolei zrobić, dodając odniesienie w alercie odnoszące się do schematu maszyny. A jeśli zmienisz coś w programowaniu za pośrednictwem TIA Openness, możesz mieć pewność, że wszystkie inne informacje pozostaną poprawne. Wcześniej tak nie było”.