Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kolorowy balon na gorące powietrze unoszący się na błękitnym niebie z chmurami
SPOSTRZEŻENIA

Inteligentna produkcja to zrównoważona produkcja

Zrównoważona produkcja napędza rozwój biznesu.

W przypadku przemysłu wytwórczego istnieje potrzeba zmniejszenia śladu węglowego operacji przemysłowych. W przedsiębiorstwach cyfrowych firmy mogą to robić szybko, skutecznie i na dużą skalę. W tym artykule przedstawiono sześć możliwych do podjęcia działań kroków, jak zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną poprzez integrację zrównoważonych praktyk.

Firmy na całym świecie spieszą się, aby zintegrować cele zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach z różnych powodów — ze względu na możliwości inwestycyjne ESG, spełnianie wymagań klientów i przestrzeganie przepisów dotyczących emisji. Z każdego powodu rozwiązanie jest zakorzenione w projektowaniu produktów i usług. Znaczna część ogólnej emisji dwutlenku węgla w produkcie jest określana podczas fazy projektowania, a integracja wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju z powodzeniem opiera się na transformacji cyfrowej, która rozpoczyna się we wczesnym projektowaniu koncepcji.

55% dyrektorów generalnych stwierdziło, że oczekuje „znacznych zwrotów” ze swoich inwestycji w zrównoważony rozwój w ciągu 3-5 lat, a 19% przewiduje znaczne zwroty już po 1-3 latach
2024 KPMG US CEO Outlook Pulse Survey

Sześć kroków do zyskownej zrównoważonej produkcji cyfrowej

Z@@

równoważona produkcja to nie tylko przestrzeganie przepisów lub redukcja emisji — to bezpośrednia droga do większej wydajności, odporności i długoterminowej rentowności. Ten proces jest również podróżą, ale rozpoczynając od małych i ostatecznie wdrażając zrównoważony rozwój na każdym etapie produkcji, od strategii i projektu po realizację i optymalizację, firmy mogą zmaksymalizować oszczędności kosztów, zmniejszyć ilość odpadów i wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną.

Cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w tym przejściu, przekształcając dane w praktyczne spostrzeżenia, które napędzają mądrzejsze decyzje i bardziej wydajne operacje. Gdy rynki przechodzą w kierunku wartości opartej na zrównoważonym rozwoju, firmy, które dzisiaj integrują te zasady, będą liderami jutro. Nadszedł czas, aby przekształcić zrównoważony rozwój w przewagę strategiczną.

Siemens jako sam producent był w stanie uzyskać cenne wnioski z optymalizacji swoich zakładów produkcyjnych. W fabryce elektroniki Siemens w Erlangen zaawansowane planowanie produkcji było kluczem do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wydajności. Wykorzystując Siemens Xcelerator, Digital Twins i analityka oparta na sztucznej inteligencji, fabryka optymalizuje przepływy pracy przed wykonaniem, zmniejszając marnotrawstwo zasobów i zużycie energii. Takie podejście oparte na danych pozwoliło na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 50%, zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 25% i zmniejszenie zużycia energii wentylacyjnej o 70% — a wszystko to przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnych. Mając na celu neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., Erlangen integruje IT i OT na wczesnym etapie planowania, zapewniając inteligentniejszą i bardziej zrównoważoną

produkcję

Zapisz się do naszego newslettera LinkedIn Odkryj cyfr

yzację Nasz biuletyn LinkedIn dla decydentów branżowych zawiera szeroką gamę tematów, w tym Industrial Metaverse, Digital Twins, Konwergencja IT/OT, Sztuczna inteligencja, Cybersecurity, i więcej. W każdym z naszych numerów dzielimy się historiami transformacji cyfrowych i zapewniamy najwyższej jakości wgląd w to, jak stać się zrównoważonym przedsiębiorstwem cyfrowym.

Digital Enterprise

Stań się cyfrowym przedsiębiorstwem z dużą prędkością i dużą skalą dzięki Siemens Xcelerator, aby opanować cyfrową transformację.