Branża budowlana znajduje się w krytycznej fazie
Spadające zamówienia i rosnące ceny materiałów wywierają presję na firmy i utrudniają niezbędne inwestycje. Niemniej jednak, F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG udało się całkowicie zrekonstruować zakłady produkcyjne palisady betonowej — dzięki modernizacji w Siemens Financial Services.
Od lat 70. palisady stały się standardowym elementem krajobrazu. Zazwyczaj służą podwójnemu celowi: stabilizują i zabezpieczają nasypy lub małe zbocza, jednocześnie służąc jako obrzeże klombów lub ścieżek. Dla F.C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG, kamienne i betonowe palisady są kluczowym filarem jej działalności. Jako część linii produktów Walls and Support Elements wnoszą znaczący wkład w całkowite przychody ze sprzedaży. Produkcja o dużej objętości odbywa się w wyspecjalizowanym zakładzie produkcyjnym firmy Fambach w Turyngii, gdzie sprzęt pilnie wymagał modernizacji po 20 latach eksploatacji. System sterowania był używany od około 30 lat, a zakup części zamiennych stawał się coraz trudniejszy. Ponadto system obsługi opakowań musiał zostać pilnie zastąpiony nowym systemem zrobotyzowanym ze względu na znaczne zużycie. To tylko kilka czynników, które skłoniły FCN do modernizacji obiektu.
System palisady w Fambach
Konkretne i systemowe cele modernizacji
Ogólnie rzecz biorąc, proces produkcji palisady należy doprowadzić do aktualnego stanu techniki pod względem systemów mechanicznych, kontrolnych i programowych. W ten sposób należy zoptymalizować koncepcję bezpieczeństwa i przepływ materiałów.
Umożliwienie inwestycji w złożonym środowisku
Ponieważ w tym momencie branża doświadczyła już znacznego spowolnienia, F.C. Nüdling Betonelemente chciał znaleźć szybkie rozwiązanie, które pozwoli zachować płynność. Siemens Financial Services był w stanie spełnić te wymagania dzięki modernizacja propozycja. Obejmowało to rozległe modyfikacje i ulepszenia, które doprowadziły maszynę do najnowszych standardów technicznych. Modernizacja została sfinansowana za pomocą modelu leasing-to-own o wartości ponad 1,5 miliona euro z terminem 72 miesięcy. Jak to zwykle bywa w przypadku tego modelu, własność automatycznie przenosi się na najemcę pod koniec okresu obowiązywania umowy.
Modernizacja jako zrównoważone rozwiązanie
Pomimo znacznych kosztów, modernizacja stanowi bardziej ekonomiczne i jednocześnie bardziej zrównoważone rozwiązanie w porównaniu z kompletnie nowym zakupem. Podsumowując, modernizacja nie tylko wiązała się z znacznie niższymi kosztami inwestycyjnymi, ale także umożliwiła szybszą realizację projektu i ostatecznie krótszą przerwę w produkcji. W konsekwencji, Bernhard Pilz, Dyrektor zarządzający Grupy Franz Carl Nüdling może wyciągnąć całkowicie pozytywny wniosek:
Dzięki spersonalizowanemu rozwiązaniu finansowania modernizacji firmy Siemens Financial Services byliśmy w stanie szybko i w sposób zrównoważony zaktualizować nasze zakłady produkcyjne. Inwestycja ta wzmocni naszą konkurencyjność i pomoże nam umocnić naszą pozycję jako wiodącego dostawcy ogrodzeń palisadowych.
Profil: Grupa Franza Carla Nüdlinga
Grupa FCN z siedzibą w Fuldzie w Hesji specjalizuje się w produkcji materiałów budowlanych wykonanych z kamienia naturalnego i betonu. Firma znana jest między innymi z wysokiej jakości kostki brukowej i palisad. Produkty te są stosowane w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym i wieżowcem, a także w budownictwie drogowym i ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu.