Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba nosząca maskę chirurgiczną, okulary i siatkę do włosów patrzy uważnie w górę.

Zrównoważona cyfrowa produkcja farmaceutyczna w Pfizer

Połączenie świata rzeczywistego i cyfrowego prowadzi do szybszej, bezpieczniejszej i bardziej zrównoważonej produkcji farmaceutycznej w nowym zakładzie firmy Pfizer we Fryburgu w Niemczech.

Firma Pfizer otworzyła nową fabrykę HighCon we Fryburgu w Niemczech

Produkuje do siedmiu miliardów tabletek rocznie. Dzięki naszemu wsparciu firma Pfizer zdigitalizowała produkcję farmaceutyczną i kontrolę budynków, co czyni go jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej wydajnych i zrównoważonych zakładów na świecie.

Dr Gunther Bechmann (po prawej), Senior Manager Operations, Manufacturing, Pfizer, który kieruje projektem zakładu HighCon, w nowym zakładzie firmy Pfizer we Fryburgu w Niemczech.

Przemysł farmaceutyczny jest w ciągłym wyścigu z czasem. Ciągle rozwijają się nowe choroby, które wymagają nowych leków i szczepień. A powszechne choroby, takie jak rak, są nadal jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów, więc zakres leczenia jest stale udoskonalany.

Jednym z przykładów są aktywne składniki farmaceutyczne o wysokiej mocy lub w skrócie HPAPI. We wszystkich tych przypadkach kluczem jest jak najszybsze wprowadzenie leków na rynek. I to nie jedyne wyzwanie: należy wziąć pod uwagę przerwane łańcuchy dostaw, presję kosztową i zapotrzebowanie na wydajność, krótkie cykle innowacji, produkty wysokiej jakości i zwiększoną elastyczność.

I oczywiście zasoby świata są ograniczone, więc istnieje pilna potrzeba zrównoważonego rozwoju. W rezultacie świat przemysłowy nigdy nie był tak złożony jak dzisiaj.

Rozwiązanie: digitalizacja

Rozwiązaniem wszystkich tych wyzwań jest cyfryzacja i automatyzacja. Kiedy świat rzeczywisty i cyfrowy współpracują ze sobą, rezultatem jest szybsza i bezpieczniejsza produkcja. Dlatego opracowaliśmy kompleksowe cyfrowe portfolio oprogramowania i rozwiązań automatyki.

W nowym zakładzie Pfizer o wysokiej pojemności działamy jako dostawca kompletnych rozwiązań logistycznych przemysłowych z jednym źródłem, od początkowego projektu po płynnie działający system. Operacja we Freiburgu jest również bezpapierowa. Nasze Zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM) Rozwiązanie całkowicie zdigitalizowało operacje produkcyjne. System wykonywania automatyzacji (AES), oparty na Simatic IT, koordynuje cały przepływ materiałów. Jest to interfejs między systemami wyższego poziomu, takimi jak systemy zamówień i logistyki oraz sprzęt niższego poziomu.

Wysoka szczelność dla HPAPI

To, co wyróżnia składniki aktywne o wysokiej mocy, to ich podwyższone działanie farmakologiczne przy małych dawkach, a także ich wysoka selektywność, co zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych leków. Oba te czynniki przyczyniają się do rosnącej popularności HPAPI w medycynie. Ale ich stosowanie w lekach oznacza, że podczas ich produkcji należy zastosować najwyższe środki ostrożności. Kiedy w produkcji stosuje się wysoce aktywne toksyczne składniki, niezbędne jest zapewnienie maksymalnej czystości i bezpieczeństwa dla ludzi i produktów w procesie produkcji. Rośliny o dużej pojemności umożliwiają to.

Szczególną cechą nowego zakładu firmy Pfizer we Freiburgu jest to, że można tam wytwarzać leki z kategorii OEB4, ale pracownicy potrzebują tylko odzieży ochronnej do poziomu OEB3 - co poprawia bezpieczeństwo pracowników. Jest to możliwe dzięki specjalnej koncepcji zabezpieczania i innowacyjnym technologiom, które są monitorowane i kontrolowane przez nasze usługi budowlane.

Inteligentne zarządzanie budynkiem

Desigo CC to nasza zintegrowana, skalowalna i otwarta platforma do zarządzania budynkami do sterowania wysokowydajnymi budynkami i pomieszczeniami czystymi. Może integrować różne systemy i urządzenia oraz zautomatyzować wszystkie procesy. Ponieważ Desigo CC jest połączony z systemem wizualizacji Simatic WinCC Unified używanym w Pfizer, udostępnianie danych jest łatwe: dane istotne dla produkcji z platformy zarządzania budynkiem są przesyłane do systemu SCADA za pośrednictwem OPC UA.

Simatic WinCC Unified, innowacyjny, skalowalny system wizualizacji procesów, oferuje wiele zaawansowanych funkcji do monitorowania zautomatyzowanych procesów. Jednocześnie informacje z innych systemów produkcyjnych mogą być podawane do Desigo CC i wykorzystywane do funkcji sterowania predykcyjnego w systemach automatyki budynku. Od dystrybucji energii po automatyzację, technologie takie jak Desigo PX integrują różne systemy budynków w nowej elektrowni wysokoszczelnej firmy Pfizer, w tym wentylację, klimatyzację i ogrzewanie.

Person in a mask and gloves working on a computer.
Two people in protective clothing walking forward.
Exterior of a building.
Dzięki inteligentnej sieci maszyn i procesów produkcja w zakładzie Pfizer we Freiburgu może być szybsza i bardziej elastyczna oraz może lepiej oszczędzać zasoby.
dr Gunther Bechmann, Starszy Menedżer Operacyjny, Pfizer

Zrównoważona produkcja farmaceutyczna

„Dzięki inteligentnej sieci maszyn i procesów produkcja w zakładzie Pfizer we Freiburgu może być szybsza i bardziej elastyczna oraz może lepiej oszczędzać zasoby” - mówi dr Gunther Bechmann, starszy menedżer ds. operacji, produkcji, który kieruje projektem zakładu HighCon w Pfizer.

Na przykład tworzenie sieci i wizualizacja danych w systemie zarządzania Desigo CC pomaga nowemu zakładowi produkcyjnemu Pfizer zużywać około 40 procent mniej energii niż tradycyjne zakłady. Jest to istotny wkład w efektywność energetyczną, ponieważ 40 procent globalnego zużycia energii pierwotnej ma miejsce w budynkach, a liczba ta rośnie.

Niemiecka Federalna Agencja Środowiska uznała, że rygorystyczna dbałość firmy Pfizer o jej wpływ na środowisko wykracza poza etap budowy zakładu: lokalizacja we Freiburgu jest również przykładem najlepszych praktyk w zrównoważonej produkcji farmaceutycznej.

Ultranowoczesny i wysokowydajny zakład produkcyjny we Fryburgu oferuje wysoce zautomatyzowany i zrównoważony proces produkcji, od proszku po tabletkę. Siedem miliardów tabletek produkowanych tutaj każdego roku i dostarczanych do ponad 150 krajów ostatecznie przyczynia się do poprawy zdrowia na świecie.

Marzec 2023
Kontakt:
Stefan Haberstroh, Andreas Bühring