Uwolnienie wzrostu dla rolnictwa wertykalnego
80 Acres Farms musi skalować swoje zasobochłonne i kapitałochłonne technologie pionowych farm w celu globalnej ekspansji. Siemens i 80 Acres współpracują, aby ten wzrost był skalowalny i opłacalny.
Systemy, które utrzymują gospodarki razem, nie są zbudowane wyłącznie ze stali i betonu. Pola, które dają plony, rzeki, które uzupełniają warstwy wodonośne i gleby bogate w życie zapewniają zasoby, które utrzymują gospodarki w ruchu, podtrzymują inwestycje i wspierają społeczności.
Te naturalne funkcje rzadko pojawiają się w sprawozdaniach finansowych, ale stanowią podstawę gospodarki tak mocno jak sieci energetyczne czy sieci transportowe. Dziś fundament ten jest pod silnym obciążeniem, z milionem gatunków zagrożonych wyginięciem, a systemy dostarczające wodę, żywność i surowce są zagrożone.
Uznaliśmy, że bioróżnorodność — sieć gatunków i systemów wspierających życie — traktujemy poważnie. Naszym pierwszym krokiem było dokładne przyjrzenie się naszym własnym działaniom, mierzenie zależności od lądu i wody oraz ochrona siedlisk wokół miejsc, w których pracujemy w ramach naszego Programu Ochrony Bioróżnorodności.
Teraz zaczęliśmy badać rolę bioróżnorodności w transformacji zrównoważonego rozwoju. Jak Technologie Siemens zmniejszają presję na utratę różnorodności biologicznej opowiada, w jaki sposób technologia może pomóc w tym zmianie, jednocześnie wzmacniając zarówno odporność, jak i konkurencyjność.
Postrzeganie różnorodności biologicznej jako ważnego elementu infrastruktury uniemożliwia przeoczenie jej związku ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniami. Te presje nie działają w izolacji. Rosnące temperatury przyspieszają spadek gatunków, zanieczyszczone wody i gleby spowalniają regenerację, a osłabione ecosystems sprawiają, że społeczności są mniej zdolne do adaptacji. Razem tworzą cykl stresu, obecnie szeroko rozumiany jako potrójny kryzys planetarny.
Jeśli traktujemy te problemy osobno, tworzymy tylko nowe zagrożenia, a nie trwałe rozwiązania. Polityka klimatyczna, która pomija ochronę przyrody lub programy bioróżnorodności, które ignorują zanieczyszczenie, mogą zapewnić krótkoterminowy postęp, ale nie mogą budować odporności.
Podczas gdy przemysł przyczynia się do wielu presji stojących przed systemami naturalnymi, dobrą wiadomością jest to, że ma również zasoby, wiedzę i wpływ, aby reagować na szybką i skalę. Widzimy to odzwierciedlenie w oczekiwaniach pojawiających się na całym rynku. Inwestorzy zaczynają traktować utratę różnorodności biologicznej jako systemowe ryzyko finansowe, które wpływa na alokację kapitału i długoterminową stabilność. Organy regulacyjne ustanawiają nowe wymogi, takie jak dyrektywa UE w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD), która umieszcza różnorodność biologiczną obok informacji o klimacie i społeczeństwie jako część odpowiedzialności przedsiębiorstw. Klienci proszą o produkty chroniące wodę, glebę i ecosystems, uznając, że ich własna przyszłość zależy od odporności tych zasobów.
Technologia zapewnia praktyczne sposoby spełnienia tych oczekiwań. Cyfryzacja umożliwia mierzenie i udostępnianie danych dotyczących wpływu związanego z naturą. Automatyzacja i rozwiązania infrastrukturalne zmniejszają emisje i zużycie zasobów, jednocześnie zmniejszając presję na ecosystems. Partnerstwa rozszerzają te korzyści na różne sektory, umożliwiając zwiększenie skali wyników sprzyjających różnorodności biologicznej. Siły te przenoszą bioróżnorodność w centrum wyników gospodarczych, gdzie należy jako część konkurencyjności i długoterminowej wartości.
Oczekiwania mają znaczenie tylko wtedy, gdy przekładają się na działanie. Współpracujemy z partnerami na całym świecie, aby wspierać klientów technologią w sposób, który zapewnia wymierne korzyści ekologiczne.
W Australii naukowcy z Australijski Instytut Nauk Morskich wykorzystujemy nasze systemy sterowania do powielania naturalnych warunków tarła koralowców. Ta praca pomaga naukowcom zrozumieć, w jaki sposób korale dostosowują się pod wpływem stresu klimatycznego i wspiera wysiłki na rzecz przywrócenia raf, które chronią wybrzeża i utrzymują rybołówstwo.
W Indiach i Indonezji, Plastic Fischer zwiększa przejrzystość operacyjną, umożliwienie śledzenia zbiórki odpadów, monitorowania wydajności miejsca i walidacji wskaźników wpływu. To podejście oparte na danych pozwala Plastic Fischer identyfikować gorące punkty zanieczyszczenia i priorytetyzować oczyszczanie w strefach wrażliwych na różnorodność biologiczną, wzmacniając zaufanie interesariuszy i skalując ich wpływ na środowisko.
Te przykłady pokazują, jak odnowa ekologiczna i innowacje mogą rozwijać się razem.

80 Acres Farms musi skalować swoje zasobochłonne i kapitałochłonne technologie pionowych farm w celu globalnej ekspansji. Siemens i 80 Acres współpracują, aby ten wzrost był skalowalny i opłacalny.
Następna dekada wzrostu będzie kształtowana przez zdrowie systemów naturalnych, które leżą u podstaw gospodarek. Różnorodność biologiczna nie jest już poza ramami konkurencyjności, ale jest częścią jej podstaw. Ochrona ecosystems jest częścią ochrony długoterminowej wartości i ma kluczowe znaczenie dla tego, jak postrzegamy naszą rolę w budowaniu odpornych gospodarek.

Wspieranie ochrony różnorodności biologicznej poprzez wdrożenie programu ochrony w 100% naszych odpowiednich miejsc.

Umożliwienie transformacji zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie bioróżnorodności klientów i postępu przyrodniczego.

Podkreślenie, w jaki sposób cyfryzacja zwiększa wpływ ekoprojektu jako strategicznego posunięcia biznesowego.