Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przygotuj się do startu

Siemens SINUMERIK ONE utrzymuje firmę NWI Aerostructures, producenta złożonych komponentów skrzydeł konstrukcyjnych, w czołówce szybko zmieniającej się branży. Zobacz, jak wspieramy ekspansję tej rozwijającej się firmy na nowe rynki.

Na czele rewolucji lotniczej

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu NWI wspiera wiodących producentów samolotów komercyjnych, biznesowych i lotniczych — i szybko się rozwija. Przychody wzrosły o 36% w latach 2022-2023 i kolejne 15% w latach 2023—2024.

NWI sprzedaje teraz swoje możliwości w wojskowych konstrukcjach lotniczych, kosmicznych pojazdach startowych i budowaniu statków. Siemens jest tutaj, aby pomóc im pozostać w czołówce innowacji.

Siemens zapewnia produktywność dla NWI Aerostructures

Członkowie zespołów Siemens, NWI Aerostructures i Five Machining Systems stoją przed komponentami skrzydeł.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rosnącej produkcji

NWI Aerostructures specjalizuje się w produkcji jednych z najdłuższych skór, podłużnic i ostrzy w branży. Najnowocześniejsza 5-osiowa technologia obróbki pozwala zespołowi NWI produkować duże, monolityczne, złożone komponenty.

Podstawowe kompetencje tej cichej potęgi obejmują:

  • Precyzyjna obróbka długich i dużych komponentów samolotów, w tym formowanie wieku autoklawu
  • Obróbka na dużą skalę
  • Automatyczne mocowanie elementów konstrukcyjnych
  • Zintegrowany montaż głównych konstrukcji lotniczych

Firma dokonała strategicznych inwestycji w zaawansowany sprzęt do obróbki długołożyskowej, aby sprostać wymaganiom rosnących wskaźników produkcji i wysokiej jakości wykończeń powierzchni, dodając 10 dodatkowych wrzecion od 2021 roku.

Zaufane przez czołowe nazwiska w branży lotniczej

NWI nieustannie ewoluuje, aby najlepiej obsługiwać najwyższej klasy firmy lotnicze. „Przez ostatnie 80 lat produkowaliśmy zespoły skrzydeł i uszczelnień oraz części detaliczne, takie jak skórki, dźwignie i inne komponenty. Precyzja, wykończenie powierzchni i szybkość, z jaką produkujemy je dzisiaj, znacznie różnią się od 20 lat temu” - wyjaśnia Steve Freeman, kierownik programowania CNC.

Wraz z ciągłym wzrostem podróży lotniczych, NWI Aerostructures otrzymuje coraz więcej zamówień na więcej części i musiało ujednolicić swoje możliwości obróbki, aby wykorzystać tę możliwość. Po zbadaniu nowego sprzętu zespół NWI ustalił, że zmodernizowane maszyny bramowe Cincinnati ze sterownikami CNC SINUMERIK ONE firmy Siemens są najlepszą opcją, aby sprostać rosnącym i zmieniającym się wymaganiom ich klientów.

Wielowrzecionowa maszyna bramowa w NWI Aerostructures.
Logo Fives, firmy, z magenta i białą kolorystyką i stylizowaną literą

Efektywne i opłacalne rozwiązanie

„Przyjrzeliśmy się nowemu sprzętowi”, mówi Pfeffer, „Ale dzięki solidnym fundamentom maszyn, z którymi mamy solidne doświadczenie, bardziej wydajne i opłacalne jest ich renowacja zgodnie z dzisiejszymi potrzebami. Wykonujemy prace remontowe mechaniczne, dostosowujemy wyrównanie, a następnie dodajemy nasze systemy oprzyrządowania i zbierania wiórów. Nasze inwestycje kapitałowe i czas realizacji to około jedna trzecia tego, co byłoby nowym sprzętem”.

Jako producent maszyn NWI, Fives Machining Systems rozumie flotę jak żadna inna firma. Główną zaletą jest regularne serwisowanie sprzętu Fives i ogromna kontrola w kolumnie profesjonalistów, aby OEM odnowił te maszyny za pomocą najnowszych elementów sterujących, napędów, silników i wrzeciona. SINUMERIK ONE firmy Siemens jest integralną częścią tego procesu.

Danie udanym maszynom nowe życie

Fives odnowił kilka maszyn w NWI, niektóre z ponad 30-letnią udaną obsługą. Pierwotnie produkowana w latach 1985-1998 każda maszyna przeszła wieloetapowy proces renowacji. Sercem każdego udanego odświeżenia Fives opiera się na opanowaniu przez Siemensa w 5-osiowym sterowaniu CNC za pomocą naszego systemu SINUMERIK ONE.

„Przejście na SINUMERIK ONE może spowodować 30% wzrost wydajności obróbki 5-osiowej. W przypadku maszyn 3-osiowych można osiągnąć o 20% szybsze wyniki” - mówi Robert Stiefel, szef Siemens Aerospace Vertical Market.

Po zainstalowaniu nowy pakiet sterowania zostaje uruchomiony i testowany, aby zapewnić pożądane poziomy wydajności operacyjnej. Fives zapewnia również specjalistyczne training potrzebne, aby zapewnić swoim klientom maksymalne wykorzystanie nowego sprzętu.

Maszyna Siemens SINUMERIK ONE MCP i Powerride 8 w ustawieniach fabrycznych.
Członkowie zespołu Siemens i NWI stoją z gotowym skrzydłem samolotu.

Zwiększa się produktywność zmieniająca grę

SINUMERIK ONE opiera się na architekturze wielordzeniowej z najnowocześniejszymi mikroprocesorami, zapewniającymi szybsze czasy cyklu CNC. Dzięki współpracy z naszym sterownikiem PLC S7-1500, sterowanie SINUMERIK ONE zapewnia najlepszą wydajność i bezpieczeństwo w branży. „W przypadku NWI największą zmianą technologiczną jest CNC. Otrzymujesz największy huk za swoje pieniądze, koncentrując się na modernizacji komponentów elektronicznych” - mówi Stiefel.

Stiefel podkreśla również oszczędność czasu modernizacji, która zwykle trwa tylko od 14 do 16 tygodni
i ogranicza przestoje. „Zakup nowej maszyny może zająć od sześciu miesięcy do dwóch lat” - mówi. „Dzięki modernizacji skoncentrowanej na nowym systemie sterowania nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale także oszczędzasz czas i korzystasz z wymiernych poprawek produktywności”.

Przejście do SINUMERIK ONE

Pracownicy NWI uważają, że cyfrowo natywny sterownik SINUMERIK ONE jest znany. Jego możliwości są podobne do poprzedniego narzędzia, ale o lata świetlne wyprzedzają wydajność, osiągając maksymalne prędkości obróbki i poprawiając precyzję ścieżki. „Każda osoba, która dotknie Siemens SINUMERIK ONE, jest zdumiona szybkością przetwarzania” - mówi Jacob Benton, inżynier produkcji w NWI.

Oprócz poprawy wydajności i wydajności pierwszej części, modernizacja poprawia wrażenia użytkownika, wykorzystując istniejącą synergię między maszynami a umiejętnościami zespołu. „Pozostawanie przy CNC firmy Siemens pomogło nam zachować spójność” — mówi Benton. „Standaryzacja w całej fabryce jest bardzo ważna dla NWI. Zmniejsza to wymagania szkoleniowe, poprawia elastyczność oraz standaryzuje konserwację i naprawę części.

Interfejs dotykowy dla systemu SINUMERIK ONE firmy Siemens, wyświetlający różne ikony i pasek menu.
Pracownik patrzy na komputer pokazujący interfejs użytkownika SINUMERIK ONE.

Model maksymalizacji produkcji

Dzięki cyfrowemu bliźniaczowi SINUMERIK ONE stanowi podstawę do przyszłościowej produkcji obrabiarek. „Korzystając z cyfrowego bliźniaka, otrzymujesz dokładny przykład tego, jak program będzie działał na maszynie - nawet przed wykonaniem pierwszego cięcia na prawdziwej maszynie” - mówi Robert Varney, dyrektor ds. inżynierii posprzedażnej Fives.

Zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa SINUMERIK ONE, zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania kontraktów rządowych, są również ważne dla NWI i jej klientów.

Modernizacja wciąż żywotnego sprzętu dzięki najnowocześniejszej wydajności SINUMERIK ONE jest modelem dla wszystkich firm, które chcą zmaksymalizować produkcję. Siemens rozwija produkcję lotniczą w sposób ekonomiczny, powielalny i zrównoważony, a SINUMERIK ONE zapewni, że firma NWI pozostanie na szczycie swojej niszy obróbki.

Dzięki pionierskiemu systemowi SINUMERIK ONE zasilającemu teraz swoje bramki Cincinnati o wartości 10 000 obr./min, NWI będzie jeszcze bardziej wydajna, pomagając firmie zwiększyć wartość dla klientów, koncentrując się na innowacjach.
Grzegorz Mihalowicz, Techniczny kierownik sprzedaży, Systemy obróbcze Fives