Co wyróżnia zrównoważony budynek?
Nieruchomość zrównoważona to budynek planowany, budowany i eksploatowany z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Celem jest zminimalizowanie zużycia zasobów i zmniejszenie wpływu na środowisko, a jednocześnie osiągnięcie efektywności ekonomicznej. Szczególnie w sektorze budowlanym istnieje duży potencjał, ponieważ odpowiadają one za znaczną część całkowitego zużycia energii i emisji CO₂ w Niemczech.
Zrównoważony budynek wykracza poza cel zerowej emisji. Jest inteligentny i połączony w sieć i obsługuje wydajne zarządzanie budynkami za pomocą najnowocześniejszych technologii. Na przykład takie budynki wykorzystują inteligentne systemy do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem i chłodzeniem oraz integrują energię odnawialną, zmniejszając zużycie energii. Ciągła analiza danych energetycznych pomaga zmniejszyć ślad środowiskowy i koszty operacyjne. Jednocześnie poprawia się komfort i zdrowie mieszkańców. Platformy takie jak Building X mogą to wspierać, ujednolicając różne aspekty zarządzania budynkiem, a tym samym zmniejszając złożoność.
Co to jest dekarbonizacja?
Dekarbonizacja odnosi się do procesu zmniejszania lub całkowitego unikania emisji CO₂, zwłaszcza w sektorach zaopatrzenia w energię, przemysłu, mobilności i budownictwa. Celem jest zastąpienie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa i gaz, alternatywami przyjaznymi dla klimatu w celu ograniczenia globalnego ocieplenia i osiągnięcia celów klimatycznych (np. Porozumienie paryskie). Dekarbonizacja jest ważnym elementem tworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej przyszłości.
Dekarbonizacja odnosi sukcesy w przypadku zastąpienia paliw kopalnych, w tym wykorzystania energii odnawialnych, decentralizacji dostaw energii i wykorzystania magazynowania energii, zmniejszenia zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz elektryfikacji ciepła i mobilności.
Cieszymy się, że możemy Cię w tym wesprzeć. Analizujemy aktualną sytuację, określamy odpowiednie środki i wdrażamy je wspólnie z Tobą.
Jak działa dekarbonizacja?
W praktyce dekarbonizacja nie jest prostym procesem, ale wymaga holistycznego podejścia. Taka zrównoważona transformacja może odnieść sukces tylko na podstawie planowania strategicznego i długoterminowego. Pomaga tu przemyślana strategia dekarbonizacji, w której wszystkie środki są ze sobą skoordynowane. W pierwszym kroku pomaga zarejestrować wszystkie środki, które należy wdrożyć w mapie drogowej dekarbonizacji. Ważne jest, aby gromadzić, wizualizować i analizować wszystkie istotne dane dotyczące energii i budynków. Konkretne środki można wyprowadzić wyłącznie na podstawie zarządzania danymi dotyczącymi budynków i energii. Następnie konieczne jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię i wdrożenie inteligentnych rozwiązań dla lokalnego, zrównoważonego zaopatrzenia w energię (na przykład za pomocą systemów magazynowania energii i elektryfikacji dostaw ciepła). Wniosek: Skuteczna dekarbonizacja odbywa się poprzez różne środki i technologie, które razem minimalizują lub zastępują zużycie paliw kopalnych.
Jakie są największe emitery CO₂?
Budynki należą do największych emitentów CO₂, obok sektora energetycznego, przemysłu, transportu i rolnictwa. W budynkach ogrzewanie i klimatyzacja, a także produkcja ciepłej wody i oświetlenie powodują największą emisję CO₂. Ogrzewanie i klimatyzacja często stanowią największy udział, ponieważ wiele budynków nadal wykorzystuje paliwa kopalne, takie jak ropa lub gaz. Istnieją różne rozwiązania poprawiające równowagę CO₂. Po pierwsze, system zarządzania danymi energetycznymi miał zapewnić przejrzystość zużycia energii, aby móc wyprowadzić działania optymalizacyjne.
Wtedy najlepsza kilowatogodzina to ta, która nie jest zużywana w pierwszej kolejności. Zużycie energii można znacznie zmniejszyć poprzez wdrożenie środków mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zoptymalizowane, międzysystemowe sterowanie systemem. Dzięki międzydyscyplinarnym rozwiązaniom w zakresie efektywności energetycznej możesz zmniejszyć emisję CO₂ (i koszty energii) w dłuższej perspektywie.