Pojawiający się metawers przemysłowy i jego wpływ
Dowiedz się więcej o metawersie przemysłowym i tym, jak zrewolucjonizuje sposób pracy i życia, budowy i produkcji.
Charakterystyczna konstrukcja z mieszanymi skrzydłami, szerokie zastosowanie lekkich kompozytów węglowych i innowacyjna „Diamentowa” pojemność towarowa: samoloty firmy Natilus mają zrewolucjonizować łańcuchy dostaw na całym świecie. Ponieważ w porównaniu z tradycyjnymi samolotami rurowymi i skrzydłowymi samoloty Natilusa będą w stanie przewozić 1,5 razy więcej ładunku na lot, jednocześnie zmniejszając zużycie paliwa o 50%. Stanowi to znaczący krok naprzód w zakresie zrównoważonego ładunku lotniczego. Ale to dopiero początek, ponieważ Natilus zaprojektował swoje samoloty tak, aby były kompatybilne ze zrównoważonymi paliwami lotniczymi i przyszłym napędem wodorowym. Projektowanie takich samolotów jest oczywiście wyzwaniem, ponieważ Natilus przełamuje nowe możliwości lotnictwo. Firma lotnicza z siedzibą w San Diego w Kalifornii znacznie przyspieszyła swoje procesy rozwojowe, wykorzystując elementy Siemens Xcelerator portfolio oprogramowania branżowego, takiego jak NX X a Teamcenter. W rezultacie inżynierowie Natilus byli w stanie skrócić czas potrzebny na zbudowanie pierwszego prototypu o połowę. „Nasza współpraca z Siemensem i przyjęcie portfolio Siemens Xcelerator pozwalają nam osiągnąć szybkość, z jaką muszą następować innowacje — a to pomaga nam zachować elastyczność, elastyczność i reaktywność” — mówi Aleksey Matyushev, CEO i współzałożyciel Natilus.
Natilus jest również wczesnym adoptorem NX Immersive Designer. W połączeniu z nowym Wyświetlacz montowany na głowicy Sony XR, to wciągające rozwiązanie inżynieryjne wykorzystuje rozszerzoną rzeczywistość, aby umożliwić inżynierom precyzyjną interakcję 3D z ich projektami. Mogą uzyskać dostęp do swoich planów i pracować nad nimi w kontekście za pomocą w pełni wciągającego, nieskończonego płótna - gdzie świat cyfrowy staje się nie do odróżnienia od świata rzeczywistego. Połączenie NX Immersive Designer i Sony XR Head Mounted Display łączy świat rzeczywisty i cyfrowy. Dzięki temu duetowi technologicznemu Siemens wprowadza wciągającą inżynierię do Industrial Metaverse. Klienci tacy jak Natilus mogą teraz doświadczyć swoich Digital Twin w wciągającym, interaktywnym środowisku — nie tylko widzą swój projekt, ale także doświadczają go na dużą skalę w zupełnie nowy sposób. Aleksey Matyushev pamięta, kiedy pierwszy raz użył zestawu słuchawkowego do obejrzenia pełnoskalowego samolotu o długości 85 stóp w hangarze Natilus, który do tego czasu on i jego koledzy wiedzieli tylko z plików 2D CAD: „Współczynnik wow był ogromny. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy skalę tego, co budujemy”.
Czynnik wow był ogromny. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyliśmy skalę tego, co budujemy.
Jednym z dużych efektów jest to, że zespoły projektowe lepiej rozumieją pracę każdej dyscypliny, co jest podstawą bardziej wspólnego podejścia do inżynierii produktu - to znaczy łączenia elementów w bardziej znaczący, spójny sposób. Przykładem jest znalezienie najbardziej optymalnych ścieżek do prowadzenia kabli. W końcu lepsza konstrukcja pomaga uniknąć kosztownych zmian na podłodze fabrycznej.
Zespół Natilus korzysta również z NX Immersive Designer i Sony XR Head Mounted Display, aby zademonstrować inwestorom i klientom ogromność, głębię i złożoność tego, co budują. Technologia jest wysoce przenośna - wystarczy tylko laptop i zestaw słuchawkowy - dzięki czemu wciągające wrażenia można przenieść wszędzie tam, gdzie są ich odbiorcy.
Oczywiście istnieje czynnik wow, który Aleksey Matyushev i jego zespół chcą przekazać, przedstawiając fizyczną skalę swoich samolotów w wirtualnej sferze. Ale na poziomie praktycznym rozwiązanie ułatwia udzielanie odpowiedzi na pytania, mówi: „Załóżmy, że klient chce wiedzieć o sekcji ładunkowej. Zamiast przeglądać slajdy w CAD, możemy zabrać zestaw słuchawkowy, a nawet zademonstrować, w jaki sposób skrzynki kontenerowe można przenosić w obszarze ładunkowym”. Ponadto może dać inwestorom zwiedzanie zakładu i linii produkcyjnej Natilus w San Diego, również w pełni wirtualnie. Technologia pomaga utrzymać energiczne rozmowy i zwiększyć sprzedaż.
Ten projekt jest doskonałym przykładem tego, jak innowatorzy i pionierzy stosują Siemens Xcelerator, aby zbudować bardziej zrównoważony przemysł lotniczy.
Software z portfolio Siemens Xcelerator jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym przełomowy samolot Natilus z mieszanymi skrzydłami, który ma na nowo zdefiniować niebo. Dla firmy Siemens uznanie za zaufanego partnera, który pomoże firmie Natilus osiągnąć misję rewolucjonizowania globalnego przemysłu ładunków lotniczych, jest odznaką honoru. „Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołem, który wprowadzi na rynek swoje innowacyjne nowe samoloty” - mówi Todd Tuthill, wiceprezes ds. lotnictwa i obrony, Siemens Digital Industries Software. „Ten projekt jest doskonałym przykładem tego, jak innowatorzy i pionierzy stosują Siemens Xcelerator, aby zbudować bardziej zrównoważony przemysł lotniczy”.
Sierpień 2024
Kontakt: Ben Widdowson
Natilus został współzałożycielem Alekseja Matyuszewa i Anatolija Star w 2016 roku, aby topować branżę transportu towarowego poprzez innowacje i zaawansowane technologie. Misją firmy jest zwiększenie wydajności ładunków lotniczych poprzez obniżenie kosztów operacyjnych o 60% przy jednoczesnym zwiększeniu ilości ładunków na lot, również o 60%. Efektem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 50%. Niższe koszty transportu lotniczego przy mniejszym śladzie węglowym mogą obniżyć koszty żywności, wyrównać bariery w handlu transgranicznym i pomóc w połączeniu obszarów o niskiej infrastrukturze z resztą świata.
Napędzany inżynierami zespół pasjonatów ekspertów pracował nad ponad 25 programami lotniczymi obejmującymi lotnictwo komercyjne, wojskowe i ogólne. Natilus jest wspierany przez wiodących inwestorów i współpracuje z najwyższej klasy liniami lotniczymi i dostawcami.
Natilus

Stań się cyfrowym przedsiębiorstwem z dużą prędkością i dużą skalą dzięki Siemens Xcelerator, aby opanować cyfrową transformację.