Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Promocyjny wizerunek firmy Siemens z futurystycznym, eleganckim designem z widocznym logo i sloganem.

Cyfryzacja dla unikalnego źródła białka

Technologia Digital Twin firmy Siemens pozwoliła Nasekomo stworzyć franczyzę zajmującą się hodowlą owadów skoncentrowaną na dostarczaniu wysokiej jakości paszy dla zwierząt.

Owady są delikatne dla wielu zwierząt: kurczaki i świnie wykorzeniają je z gleby, ryby wyskakują z wody, aby je złapać, a nawet psy lubią je gonić i łapać. Nasekomo, firma z siedzibą w Bułgarii, stworzyła model franczyzowy dla hodowli owadów na paszę dla zwierząt. Digital Twin Technologia firmy Siemens była niezbędna do standaryzacji operacji i pomagania firmie w osiągnięciu zgodności z jej zrównoważony rozwój cele; Siemens Xcelerator zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez przyspieszenie transformacji cyfrowej.

Naukowcy szacują, że na całym świecie istnieje od 2 do 30 milionów gatunków owadów, ale tylko 900 000 z nich zostało opisanych. Jednak w Nasekomo uwaga skupia się tylko na jednym gatunku: Hermetia illucens, powszechnie określanej jako czarna mucha żołnierza. Owady są jednym z najbardziej zrównoważonych źródeł białka zwierzęcego i oczekuje się, że zapotrzebowanie na produkowane w sposób zrównoważony, na bazie owadów białko, olej i frass (cenny nawóz) znacznie wzrośnie. Jako pionier biokonwersji opartej na owadach na skalę przemysłową, Nasekomo stara się służyć rynkowi, dostarczając technologię i know-how swoim przyszłym partnerom franczyzowym.

A robotic arm is assembling a component in an industrial setting.

Począwszy od centrum demonstracyjnego

A vertical farming app interface showing a plant growth simulation with various settings and options.

Firma rozpoczęła działalność od przemysłowego centrum demonstracyjnego w pobliżu Sofii w Bułgarii, z naciskiem na fazę larw cyklu życia muchy czarnego żołnierza. Larwy są karmione dietą organicznych produktów ubocznych z rolnictwa i produkcji napojów, takich jak piwo. W ciągu dziesięciu do dwunastu dni po wykluciu osiągają optymalny rozmiar i wagę do przetworzenia. W tym momencie larwy są blanszowane. Poniżej znajduje się proces tworzenia mączki białkowej i oleju z owadów. Frasa i resztki procesu są przygotowywane jako nawóz. Podsumowując, proces Naskomo jest przykładem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym: produkuje paszę dla zwierząt z odpadów organicznych przy użyciu owadów biokonwertujących, a to, co pozostało po procesie, służy jako nawoz.Podejście Nasekomo polega na zwiększeniu skalowania działalności w ramach modelu biznesowego opartego na sztucznej inteligencji. W 2025 roku rozpoczną się prace budowlane pierwszej fabryki franczyzowej, również w Bułgarii.Firma oferuje kompletny pakiet franczyzowy, w tym technologię, metody przygotowania paszy i nowonarodzone larwy czarnego żołnierza z centrum MultiFly, które jest częścią centrum demonstracyjnego. Warto zauważyć, że te larwy czerpią korzyści z postępu genetycznego opracowanego w sąsiednim programie Fly Genetics. „Dążymy do wykładniczego wzrostu, aby zaspokoić zapotrzebowanie na 2,5 miliona ton białka rocznie do 2030 roku. Franczyza jest naszą kluczową strategią przyspieszenia ekspansji” - mówi Marc Bolard, współzałożyciel i CEO Nasekomo. Korzystając z kreatywnej platformy cyfrowej firmy Siemens, Nasekomo będzie w stanie obsłużyć ponad 100 zakładów produkcyjnych.

Standaryzacja jako podstawa

Każdy biznesmen potwierdzi, że standaryzacja jest kamieniem węgielnym kwitnącej franczyzy - a tym bardziej dla firm z segmentu przyszłej żywności, które chcą zwiększyć skalę ekonomiczną. Nasekomo nawiązało współpracę z Siemens, aby położyć podwaliny pod standaryzację. Sojusz rozpoczął się ponad dwa lata temu serią warsztatów. Ludzie Nasekomo wnieśli swoją rozległą wiedzę biologiczną na temat muchy czarnego żołnierza, zwłaszcza ich zrozumienie fazy larw w kontrolowanym środowisku. Siemens przyprowadził swoich ekspertów przemysł przetwórczy, Konwergencja IT/OT, bezpieczeństwo danych, cyberbezpieczeństwo oraz żywność i napoje. „Zbierając te różnorodne zespoły, byliśmy w stanie opracować praktyczną strategię cyfryzacji” — mówi Rok Koren, starszy doradca ds. cyfryzacji w Siemens Slovenia.Dla współzałożyciela i współdyrektora generalnego Nasekomo Marca Bolarda na początku partnerstwa wyróżniało się jedno: „Wkrótce po rozpoczęciu współpracy z Siemensem szybko zrozumieliśmy potrzebę odpowiedniej symulacji”. A to oznacza jedno: cyfrowy bliźniak. Eksperci Siemens przystąpili do pracy nad stworzeniem cyfrowego bliźniaka produkcji przy użyciu Plant Simulation Tecnomatix oprogramowanie. Pierwszym digital twin bliźniakiem był fabryka demonstracyjna Nasekomo, a dla każdej kolejnej fabryki oczywiście powstanie Digital Twin. Idea standaryzacji obejmuje również wybór tej samej technologii firmy Siemens dla wszystkich witryn, takich jak Simatic WinCC otwarta architektura dla systemu SCADA i wspólne podejście do konwergencja IT i OT. Ten wysoki poziom cyfryzacji umożliwia dostęp do otwartych i interoperacyjnych narzędzi i rozwiązań cyfrowych stworzonych wraz z partnerami w ekosystemie Siemens i dostępnych na Siemens Xcelerator Marketplace.

A digital twin visualization showing interconnected systems and data flow in a technological environment.

Projektowanie każdego szczegółu, zarządzanie szerszym obrazem

A visual representation of sustainable industries with a focus on green technology and eco-friendly practices.

Ale cała podróż z Siemensem nie kończy się na projektowaniu i symulacji całego zakładu, obejmuje również projektowanie i zarządzanie danymi każdego pojedynczego komponentu i maszyny w nim. Dlatego Nasekomo ufa portfolio Siemens Xcelerator Software, a mianowicie Solidna krawędź a NX do projektowania i Plant Simulation Tecnomatix do ulepszania procesu produkcyjnego.Solid Edge i NX, obie części Centrum Projektowe pakiet, umożliwia szybszą iterację projektu, umożliwiając szybkie modyfikacje i szybkie prototypowanie. „Stabilność jest ważna, jeśli chodzi o oszczędność czasu i unikanie utraty danych - a Solid Edge jest bardzo stabilny” - zauważa Bolard. „Ponadto integruje się z naszym systemem PDM w celu wydajnego zarządzania danymi i kontroli wersji. Dodatkowo, precyzyjne narzędzia do kreślarstwa pomagają inżynierom tworzyć szczegółowe rysunki 2D i adnotacje z dokładnością.

Lepszy bilans energetyczny

Dane Digital Twin od franczyzobiorców Nasekomo zostaną przekazane operatorom w siedzibie firmy w Bułgarii. Stamtąd będą monitorować operacje i zapewniać zdalne wsparcie i konserwację. Solidny Industrial Cybersecurity koncepcja ma na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji. Celem jest przede wszystkim pomoc franczyzobiorcom w zwiększeniu zrównoważenia ich działalności. Jednym z przykładów jest lepsze zarządzanie i kontrolowanie przepływów energii za pomocą Software do zarządzania energią Simatic, który może również wskazać sposoby zasilania nadmiaru ciepła z powrotem do procesów. Innym jest określenie śladu węglowego produktu z produkcji przy użyciu SiGREENkompleksowe rozwiązanie w zakresie śladu węglowego produktów do zarządzania łańcuchem dostaw i emisji produkcyjnych oraz raportowania.

Siemens Xcelerator logo featuring a stylized 'X' with a dynamic and forward-moving design.

Następny krok: wyjście poza owady

Promocyjny wizerunek firmy Siemens z futurystycznym, eleganckim designem z widocznym logo i sloganem.

Obecne skupienie Nasekomo na budowaniu cyfrowych bliźniaków dla roślin hodowlanych owadów to dopiero początek. Te zaawansowane technologie, zaprojektowane w celu optymalizacji procesów w hodowli owadów, mają potencjał do szerszych zastosowań w przyszłości. Od monitorowania i zarządzania uprawą pomidorów po optymalizację ferm kurczaków, a nawet kontrolowanie warunków w produkcji grzybów, elastyczność cyfrowej technologii bliźniaczej może przekształcić różne sektory rolnictwa. „Rozwijając te systemy dzisiaj, Nasekomo toruje drogę do inteligentniejszych, bardziej wydajnych rozwiązań, które można dostosować do przemysłu spożywczego”, mówi Marc Bolard.
Listopad 2024

Kontakt
: Rok Køren

Co jest w imieniu?

Nasekomo to nie tylko nazwa firmy koncentrującej się na białkach owadów, ale po bułgarsku oznacza również „owad”. Firma jest kolektywem przedsiębiorców, naukowców i inżynierów pracujących na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości, tworząc sieć fabryk do uprawy czarnych much żołnierskich jako źródła białka, oleju i nawozów dla przemysłu paszowego i rolniczego.
Nasekomo