Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Inteligentne budynki, Australia

Inteligentna technologia budowlana przekształca Museums Victoria

Dowiedz się, jak inteligentne zarządzanie budynkami dzięki design cc, analityce opartej na chmurze, ulepszeniom HVAC, oświetleniu LED i energią słoneczną pomagają Museums Victoria poprawić efektywność energetyczną, obniżyć koszty i chronić cenne kolekcje.

Zachowanie skarbów kultury w sposób zrównoważony

Muzea to cenne skarby publiczne. Są opiekunami rekordów, centralnymi punktami edukacji i badań oraz strażnikami tożsamości kulturowej. Właśnie dlatego, że muszą być dostępne i przystępne dla wszystkich, muzea muszą być również optymalnie obsługiwane terminy kosztów energii i konserwacji.

Muzeum Melbourne, Muzeum Imigracji, Scienceworks i Royal Exhibition Building są częścią Museums Victoria - największej organizacji muzeów publicznych w Australii. Łącznie zawierają około 17 milionów przedmiotów, dokumentów, fotografii i okazów. Każdego roku przez ich drzwi przechodzi około 2,5 miliona odwiedzających.

Ogólnie rzecz biorąc, budynki są dużymi odbiorcami energii. Muzea często mają swoje unikalne potrzeby energetyczne i wyzwania. Wśród eksponatów Museums Victoria, na przykład, są skamieniałości, które mają miliony lat, oraz delikatne rzadkie książki i dokumenty, które muszą być przechowywane w ściśle kontrolowanych warunkach klimatycznych.

W ramach programu Zielonych Budynków Rządowych rządu Wiktoriańskiego, Museums Victoria szukało partnera w zakresie efektywności energetycznej i zwróciło się do nas o naszą wiedzę w zakresie inteligentnej technologii budowlanej.

Oszczędności dla muzeów Wiktorii

W sumie gwarantowane minimalne oszczędności dla Museums Victoria zarówno na etapie 1, jak i na etapie 2 są znaczne:

28% zmniejszenie zużycia energii elektrycznej

25% obniżenie kosztów użyteczności publicznej

Wszyscy wiemy, że muzea pomagają nam uczyć się z przeszłości, abyśmy mogli dążyć do zachowania przyszłości.
Lynley Marshall, CEO, Muzea Victoria

Podejście oparte na danych do energooszczędnych operacji muzealnych

Wykorzystując najnowsze technologie, innowacyjne dostarczanie i podejście oparte na danych, zakończyliśmy ten duży projekt w 2019 roku. Projekt został uznany przez szczytowy organ branżowy za „najlepszy w swojej klasie”, zdobywając nagrodę National Energy Efficiency Council za etap 1.

Umowa o charakterystykę energetyczną (EPC) została zrealizowana w dwóch etapach przez okres pięciu lat.

Etap 1 wyśrodkowany obejmował:

  • Modernizacja systemu zarządzania budynkiem (design cc) w Melbourne Museum
  • Rozszerzenie do Muzeum Imigracji dzięki platformie analitycznej opartej na chmurze Siemens Navigator
  • Ulepszenia HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) i agregatów chłodniczych
  • Poprawa efektywności wodnej
  • Modernizacje oświetlenia LED (8300 armatury) w sześciu obiektach, w tym na liście Światowego Dziedzictwa Królewskiego Budynku Wystawowego.

Centralnym elementem etapu 2 była instalacja 2743 paneli słonecznych (1 083 MW) w czterech obiektach, a także dalsze wdrożenie modernizacji BMS i dodatkowe ulepszenia oświetlenia LED (3500 armatury).

Zaproponowane przez nas modernizacje efektywności energetycznej i wodnej zapewniły klientom najlepsze wyniki. Działania w zakresie HVAC, oświetlenia i poprawy wody zostały wdrożone w ciągu 15 miesięcy w ramach finansowania kontraktu na rzecz efektywności energetycznej.

Navigator, zintegrowana platforma oparta na chmurze używana w Muzeum Melbourne, zapewnia zaawansowane funkcje analityczne i raportowe - zapewniając wgląd w długoterminową wydajność obiektów i infrastruktury.

Muzeum Wiktorii w Melbourne