Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inwestycje w energię wiatrową? Jesteśmy wielkimi fanami.

Dowiedz się, jaką rolę odgrywa finansowanie w rozwoju energetyki wiatrowej w Ameryce.

LUTY 2023
Autor: Brent Knight

W ostatnich latach zapotrzebowanie i wykorzystanie energii odnawialnej gwałtownie wzrosło. Energia wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się źródeł energii odnawialnej na świecie i odgrywa kluczową rolę w transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Wsparcie regulacyjne oraz dostęp do kapitału to dwa kluczowe czynniki napędzające tę transformację, a jednocześnie jedne z głównych wyzwań stojących na jej drodze, szczególnie w regionie obu Ameryk, gdzie potencjał rozwoju energetyki wiatrowej jest ogromny.

Ustawa o redukcji inflacji administracji Bidena stanowi monumentalny przełom w przejściu na czystą energię. W najnowszym raporcie technicznym Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) zachęca amerykańskich decydentów do dalszego ustalania priorytetów polityk potrzebnych do wzmocnienia długoterminowej rentowności amerykańskiego przemysłu wiatrowego.

Wraz ze wsparciem decydentów, potrzebne są dalsze inwestycje w projekty wiatrowe w obu Amerykach — zarówno lądowych, jak i morskich — aby umożliwić zrównoważoną globalną transformację energetyczną.

Dla podmiotów realizujących projekty kluczowe jest budowanie silnych relacji z instytucjami finansowymi skoncentrowanymi na zrównoważonym rozwoju, które rozumieją ich wyzwania i mogą wspierać nie tylko rozwój, ale także utrzymanie instalacji energii odnawialnej, przy minimalnym wpływie na środowisko i ograniczeniu zakłóceń dla lokalnych społeczności.

W Siemens Financial Services (SFS) nasza unikalna kombinacja wiedzy branżowej, innowacyjnych rozwiązań finansowych, inwestycji kapitałowych oraz międzynarodowego doświadczenia w realizacji projektów wspiera pokonywanie wyzwań związanych z budową farm wiatrowych i zwiększaniem produkcji energii wiatrowej w regionie obu Ameryk.

Jako jeden z pierwszych podmiotów w finansowaniu energii wiatrowej rozumiemy kluczową rolę, jaką odgrywają szyte na miarę rozwiązania finansowe w zapewnieniu sukcesu projektu wiatrowego przed rozpoczęciem budowy i dobrym uruchomieniem.

Od 2008 roku SFS wspiera sprzedaż turbin wiatrowych Siemens w Stanach Zjednoczonych i nawiązuje relacje z wiodącymi deweloperami projektów wiatrowych.

Od ponad dekady współpracujemy z Pattern Energy — jednym z największych prywatnych podmiotów realizujących projekty energetyki wiatrowej na świecie — aby wzmocnić wykorzystanie odnawialnej energii wiatrowej w Ameryce Północnej.

Nasze finansowanie wsparło 29 projektów firmy, z których zdecydowana większość obejmowała turbiny wiatrowe SGRE.

Wspólnie zrealizowaliśmy pierwszy w historii projekt wiatrowy w Portoryko, wspierając rozwój energii odnawialnej i tworzenie miejsc pracy w Ameryce Łacińskiej. Niedawno wsparliśmy również finansowanie projektu SunZia Wind and Transmission Project realizowanego przez Pattern Energy Group — przedsięwzięcia o mocy 3,5 GW, uznawanego za największy projekt infrastruktury czystej energii w historii Stanów Zjednoczonych.

Na północ w Kanadzie nawiązaliśmy współpracę z BluEarth Renewables — wiodącym niezależnym producentem energii, który rozwija, buduje, posiada i obsługuje obiekty wiatrowe, wodne i słoneczne — aby pomóc w finansowaniu lądowej farmy wiatrowej Hand Hills o mocy 145 megawatów (MW), która posiada 29 turbin wiatrowych SGRE.

Ten projekt wzmocnił naszą dotychczasową współpracę z firmą i podkreśla znaczenie budowania partnerstw z instytucjami finansowymi, które inwestują w długoterminową strategię rozwoju.

Oprócz korzyści w postaci lokalnych miejsc pracy i wpływów podatkowych, projekt został zrealizowany na terenach rolniczych, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Oznacza to, że grunty, na których zainstalowano turbiny, mogą być nadal wykorzystywane do innych celów, takich jak uprawa roślin czy hodowla zwierząt.

Również w Kanadzie należeliśmy do grona instytucji finansujących projekt Sharp Hills Wind Farm realizowany przez EDP Renewables Canada Ltd. — farmę wiatrową o mocy 297 MW, która ma produkować energię wystarczającą do zasilenia średnio 160 000 gospodarstw domowych.

W 2019 roku dokonaliśmy pierwszej inwestycji kapitałowej na Karaibach z 33% udziałem w Akuo Energy Dominicana (AED), deweloperze lądowej farmy wiatrowej Pecasa o mocy 50 MW na Dominikanie (DR).

Wraz z inwestycją projekt obejmuje 25 turbin wiatrowych 2.0 SGRE oraz wykorzystane rozwiązania inżynieryjne, dostawcze, instalacyjne i serwisowe firmy Siemens. Pecasa jest ważnym dostawcą energii dla państwowej firmy dystrybucyjnej i stale przekracza oczekiwaną średnią wydajność.

Podmioty zapewniające kapitał mają realny wpływ na kierunek rozwoju rynku, dlatego ważne jest, aby tę rolę wykorzystywać w sposób odpowiedzialny, podejmując decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem dobra społecznego i środowiskowego. Oprócz tego, że projekt Pecasa Wind Farm odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej i zwiększaniu stabilności systemu energetycznego kraju, obejmuje on również zobowiązanie do wspierania lokalnych społeczności — poprzez tworzenie miejsc pracy oraz inwestycje w infrastrukturę, w tym poprawę dostępu do czystej wody pitnej i inne inicjatywy przynoszące wymierne korzyści mieszkańcom.

Podczas gdy lądowy rynek wiatrowy jest dobrze ugruntowany w całym regionie obu Ameryk, morska energia wiatrowa ma ogromny potencjał do większego rozmieszczenia. Skutecznie zrealizowane projekty morskiej energetyki wiatrowej w innych regionach świata mogą stać się wzorem dla rozwoju tego sektora w obu Amerykach, a doświadczeni kredytodawcy mogą wykorzystywać najlepsze praktyki, aby finansować i wspierać ekspansję rynku.

U wybrzeży Yorkshire w Anglii pomogliśmy w rozwoju morskiej elektrowni wiatrowej Hornsea 2 spółki Ørsted, światowego lidera morskiej energetyki wiatrowej.

Hornsea 2 jest największą działającą farmą wiatrową na świecie. Za pośrednictwem Siemens Bank zapewnialiśmy finansowanie na wsparcie nabycia 50% udziałów w projekcie. Projekt ten wytwarza ponad 1,3 gigawata energii, zasilając ponad 1,4 miliona domów w Wielkiej Brytanii.

Oprócz finansowania projektów wiatrowych poprzez dług lub kapitał własny, SFS wspiera inicjatywy w zakresie zrównoważonej infrastruktury poprzez finansowanie technologii i sprzętu.

Nawiązaliśmy współpracę z Buckner HeavyLift Cranes — liderem w branży energetyki wiatrowej — w celu poszerzenia floty dźwigów gąsienicowych Liebherr wykorzystywanych w zrównoważonych projektach budowlanych.

W ten sposób SFS może dostarczyć szeroką gamę rozwiązań kapitałowych dla klientów z branży wiatrowej — od finansowania dłużnego i inwestycji kapitałowych po finansowanie sprzętu i technologii.

Przekaz jest jasny: aby w sposób zrównoważony rozwijać globalny sektor energetyki wiatrowej, niezbędne jest rozszerzenie wsparcia regulacyjnego oraz zwiększenie dostępności rozwiązań finansowych.

Możliwości zwiększonego rozwoju energii wiatrowej — zarówno na lądzie, jak i na morzu — są liczne w regionie Ameryk, który obejmuje największe rynki energii wiatrowej na świecie.

SFS uznaje znaczenie inwestowania w energię wiatrową i z niecierpliwością oczekujemy dalszych wysiłków na rzecz finansowania zrównoważonych strategii jej rozprzestrzeniania.

Jak zawsze zachęcamy inne podmioty finansujące do wspólnej drogi z nami. Jeśli chodzi o inwestowanie w energię wiatrową, jesteśmy jej wielkimi fanami.