Skip to main content

Inwestowanie w nieskończoność: rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w USA

Dowiedz się, jaką rolę odgrywa finansowanie w przejściu od modelu „weź–wyprodukuj–wyrzuć” do bardziej zrównoważonych modeli gospodarki.

LUTY 2024

Anthony Casciano i Nikitha Radhakrishnan

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym zyskała w ostatnich dekadach znaczną popularność, ponieważ firmy dostosowują swoje działania, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju. Mimo to nasza globalna gospodarka jest wciąż tylko w 7,2% cyrkularna, a ponad 90% materiałów jest marnowanych, traconych lub niedostępnych do ponownego wykorzystania — wynika z badań Circle Economy Foundation z 2023 roku.

Tradycyjnie globalna gospodarka opierała się na modelu liniowym „weź–wyprodukuj–wyrzuć”. Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym podważa ten model, koncentrując się na regeneracji, odnawianiu, ponownym użyciu oraz recyklingu materiałów na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Takie podejście ma na celu stworzenie systemu o obiegu zamkniętym, który ogranicza wpływ na środowisko, wspiera zrównoważony rozwój oraz wzmacnia odporność gospodarczą poprzez oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia ograniczonych zasobów.

Patrząc przez pryzmat modelu DEGREE (dekarbonizacja, etyka, zarządzanie, efektywność zasobów, równość oraz zatrudnialność), Siemens zobowiązuje się do odpowiedzialnego wykorzystania zasobów i uznaje, że gospodarka o obiegu zamkniętym przynosi korzyści zarówno biznesowi, jak i środowisku oraz społeczeństwu. Wspólnie ze swoimi dostawcami firma opiera się na konkurencyjnym i przejrzystym łańcuchu dostaw, aby działać w sposób przewidujący i odpowiedzialny, a także pomaga swoim klientom robić to samo.

Wiceprezes i szef zarządzania łańcuchem dostaw Siemens w regionie obu Ameryk, Patric Stadtfeld, podkreślił, że przejście z modeli liniowych na cyrkularne jest kluczowe, ponieważ Dzień Długu Ekologicznego Ziemi — czyli moment, w którym wykorzystanie zasobów naturalnych przekracza zdolność ich odnowy w danym roku — przypada coraz wcześniej z każdym rokiem. „Cyrkularność jest kluczowa dla zapewnienia długoterminowej stabilności i rentowności łańcuchów dostaw”.

U podstaw gospodarki o obiegu zamkniętym leży zasada wspierania zrównoważonego rozwoju poprzez holistyczne podejście obejmujące cały cykl życia produktów i usług. Podejście to zaczyna się już na etapie innowacyjnego projektowania, na przykład z wykorzystaniem oprogramowania Digital Twin firmy Siemens, gdzie główny nacisk kładzie się na eliminację odpadów i zanieczyszczeń już na samym początku procesu.

Kluczowym aspektem jest nacisk na zwiększanie użyteczności produktów poprzez modele współdzielenia, co pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby i ograniczać ogólne zapotrzebowanie na nowe produkty. Obejmuje to również projektowanie produktów tak, aby były trwalsze, co wydłuża ich okres użytkowania i zmniejsza potrzebę ich częstej wymiany. Na końcu cyklu życia produktu nacisk przesuwa się na jego ponowne wykorzystanie lub recykling w sposób maksymalizujący efektywność wykorzystania zasobów.

Matt Helgeson, szef ds. zrównoważonego rozwoju Siemens w USA, wyjaśnił, że gospodarka o obiegu zamkniętym promuje integrację odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonych materiałów w procesach produkcyjnych, wzmacniając tym samym zaangażowanie w ograniczanie wpływu na środowisko. „Ta zmiana paradygmatu w kierunku praktyk cyrkularnych obejmuje również inicjatywy mające na celu odtwarzanie naturalnych ekosystemów, tworząc w ten sposób relację symbiotyczną między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska”.

Rozwiązania finansowe odgrywają kluczową rolę w przyspieszaniu transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewniając niezbędny kapitał oraz zachęty finansowe dla przedsiębiorstw i konsumentów do wdrażania praktyk cyrkularnych. Mogą one obejmować zarówno zielone obligacje oraz kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem, finansujące projekty o jasno określonych korzyściach środowiskowych, jak i innowacyjne modele leasingowe wspierające podejście „produkt jako usługa”, które sprzyja projektowaniu produktów trwałych i łatwych do naprawy.

Na przykład Covanta jest światowym liderem w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami i energią oraz największym operatorem instalacji przekształcających odpady w energię w Stanach Zjednoczonych. Siemens Financial Services (SFS) pomógł zapewnić firmie Covanta kredyt powiązany ze zrównoważonym rozwojem, oparty na wskaźnikach KPI, które mają zachęcać do zwiększenia ilości odpadów przetwarzanych w sposób zrównoważony o 2,5% oraz do zwiększenia poziomu recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów o 25% w latach 2020–2025. Realizacja tych konkretnych wskaźników przyczyni się do przekierowania większej ilości odpadów z wysypisk, znacząco ograniczając emisje i wspierając rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poprzez ułatwianie inwestycji w infrastrukturę recyklingową, odnawialne źródła energii oraz łańcuchy dostaw o obiegu zamkniętym, inteligentne finansowanie może obniżać początkowe koszty związane z wdrażaniem zrównoważonych modeli biznesowych, czyniąc je bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi. Dodatkowo, poprzez powiązanie zwrotów finansowych z wynikami środowiskowymi, rozwiązania finansowania zrównoważonego mogą zachęcać firmy do innowacji oraz wdrażania praktyk ograniczających odpady i maksymalizujących efektywność wykorzystania zasobów, przyspieszając tym samym przejście w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko alternatywny model. To niezbędna ewolucja w kierunku zrównoważonej przyszłości. W SFS z entuzjazmem kontynuujemy współpracę z klientami, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, lecz także na całym świecie, wspierając ich w przechodzeniu od modelu liniowego do cyrkularnego oraz wspólnie wyznaczając kierunek rozwoju gospodarki, która funkcjonuje w harmonii ze środowiskiem.

Anthony Casciano jest prezesem i dyrektorem generalnym Siemens Financial Services, Inc.

Nikitha Radhakrishnan jest strategiem ds. zrównoważonego rozwoju w Siemens Financial Services, Inc.