Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Fabryka przemysłowa z maszynami i pracownikami zajmującymi się produkcją.

ficonTEC korzysta z Industrial Edge

Siemens Industrial Edge to optymalna platforma do wyposażenia istniejących maszyn w aplikację AI i dostarczania nowych maszyn z tym samym modelem AI.

Maszyny o wysokiej precyzji — Ficontec opiera się na Industrial Edge

Platforma Industrial Edge oferuje wiele możliwości, szczególnie dla producenta maszyn specjalnego przeznaczenia, takiego jak FiContec. Wraz z możliwościami otwartego Ecosystem może zwiększyć ogólną wydajność sprzętu, dostępność i wydajność. W biznesie, w którym precyzja musi mieścić się w zakresie nanometrów, są to ważne przewagi konkurencyjne.

Ficontec — innowacyjna firma high-tech

Precyzja i najwyższa wydajność: Jako producent maszyn specjalnego przeznaczenia, FiContec regularnie boryka się z wyzwaniem produkcji systemów fotonicznych do zastosowania w różnych produktach zaawansowanych technologicznie, takich jak moduły z włókna szklanego do komunikacji danych w farmach serwerowych. Wśród innych produktów firma produkuje również systemy do testowania fotonicznych układów scalonych (PIC) na poziomie waflowym. Wymaga to maksymalnej precyzji, wydajności i jakości produktu.

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Maszyny specjalnego przeznaczenia — od Dolnej Saksonii, Niemiec po cały świat

Ficontec to innowacyjna firma high-tech z siedzibą w Achim w Dolnej Saksonii w Niemczech, która ugruntowała swoją niszę na wysoce wyspecjalizowanym rynku. Od 2001 roku firma odnotowuje ciągły rozwój i innowacyjny rozwój. Jest uznanym liderem rynku w zautomatyzowanym montażu i testowaniu komponentów optoelektronicznych i (hybrydowych) urządzeń fotonicznych.
Wiedza technologiczna FiContec, globalna baza klientów, a przede wszystkim zaangażowanie w zrozumienie potrzeb klientów i znajdowanie optymalnych rozwiązań kształtują profil firmy jako wykwalifikowanego partnera biznesowego i rozwojowego. Firma w Dolnej Saksonii koncentruje się na maksymalizacji jakości i wydajności produktów, systemów i wsparcia.

Cel: Lepsza ogólna wydajność sprzętu (OEE)

Aby sprostać istniejącym wyzwaniom i oferować swoim klientom produkty o wysokiej precyzji, firma FiContec postawiła sobie następujące cele:

  1. Zwiększ OEE (ogólną wydajność sprzętu), aby systemy działały wydajniej, niezawodnie i z większą prędkością.
  2. Zwiększ dostępność i zmniejsz prawdopodobieństwo awarii.
  3. Zwiększ wydajność, aby wyprodukować więcej użytecznych składników na godzinę.

Aby osiągnąć te cele, Ficontec opiera się na przetwarzaniu danych wspieranym przez sztuczną inteligencję. W tym miejscu Industrial Edge odgrywa kluczową rolę.

Wyższy OEE

Zmniejszony czas przestojów

Zwiększona wydajność

Poprawa jakości produktu końcowego

W jednym z naszych przypadków użycia byliśmy w stanie poprawić jakość i zwiększyć przepustowość o około 18 procent przy użyciu sztucznej inteligencji i Industrial Edge.
Colin Dziękujemy, Uczenie maszynowe lidera domeny, Ficontec Service GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Poprawa pozycjonowania za pomocą algorytmów uczenia maszynowego

Aby osiągnąć wysoki stopień precyzji, a także powiązane cele, FiContec wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego. Algorytmy te muszą być zoptymalizowane, aby uzyskać optymalną pozycję wyjściową dla wyrównania małych komponentów wewnątrz modułu klienta.Wymagania klientów Ficontec dotyczące dokładności pozycjonowania są niezwykle wysokie — w niektórych zastosowaniach w zakresie 100 nanometrów lub mniej. Industrial Edge i sztuczna inteligencja lub uczenie maszynowe pomagają osiągnąć tę kluczową dokładność nanometru.

Industrial Edge firmy Siemens — kompletne rozwiązanie do przetwarzania brzegowego w przemyśle

Aby osiągnąć swoje cele, Ficontec opracował własny system do wdrażania kontroli sekwencyjnej. Firma już od jakiegoś czasu współpracowała z Siemensem w dziedzinie automatyzacji. Obie firmy znają się nawzajem i ufają swojemu partnerstwu. System sterowania FiContec działa na Siemens SIMATIC IPC. Dzięki Industrial Edge i jako partner Siemens dostarcza firmie FiContec platformę, która precyzyjnie spełnia wszystkie jego wymagania.

Dowiedz się, jak IT rozwija produkcję dzięki Industrial Edge.

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

Niezależna, otwarta i skalowalna platforma

Jednym z wybitnych kryteriów wyboru przez Ficontec Industrial Edge firmy Siemens była otwartość systemu. Firma opiera się na niezależności i chce uzyskać dostęp do danych zgodnie z własnymi potrzebami.

FiContec przejął odpowiedzialność za instalowanie funkcji zarządzania na poziomie lokalnym i połączonych z systemami w terenie za pomocą rozwiązań zdalnych. Bezpieczeństwo danych odgrywa ogromną rolę, dlatego niezależność od chmury i dla klientów końcowych Ficontec bardzo wrażliwe produkty są ważne.

Ficontec może wykorzystywać komponenty open source platformy do wdrażania własnych przypadków użycia. Opierając się na standardzie IT Docker, firma FiContec może skalować własne aplikacje na platformę przemysłową w celu skalowania wszystkich maszyn swoich klientów na całym świecie.

Platforma, która zmienia się wraz z wymaganiami

Kolejną zaletą otwartej platformy jest to, że można instalować wirtualne urządzenia brzegowe i ulepszać zakłady typu brownfield przy minimalnych dostosowaniach sprzętowych. Algorytmy uczenia maszynowego AI można po prostu pobrać.

Industrial Edge stanowi również podstawę dla stabilnej platformy, która elastycznie zmienia się wraz z wymaganiami.

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
Przypadki zastosowania Ficontec pokazują, jak dobrze dane maszynowe mogą być wykorzystywane w połączeniu ze sztuczną inteligencją w celu znacznego zwiększenia produktywności.
Thorsten Wolf, Inżynier sprzedaży, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

Platforma kompatybilna ze wszystkimi istniejącymi systemami

Kolejnym ważnym czynnikiem stojącym za wyborem Industrial Edge od firmy Siemens była jego kompatybilność z istniejącymi systemami. FiContec wykorzystuje komputery maszynowe Siemens i dużą liczbę innych komponentów Siemens w maszynach firmy.

Kompatybilność platformy ze wszystkimi istniejącymi systemami zapewnia ogromną przewagę konkurencyjną.

Cybersecurity dla wysoce wrażliwych danych

FiContec działa w segmencie rynku, w którym bezpieczeństwo danych jest niezwykle ważne dla klientów końcowych. Sama nazwa Siemens oznacza wyrafinowane systemy bezpieczeństwa.

Kolejną zaletą jest to, że Industrial Edge niekoniecznie potrzebuje chmury. Możliwe jest nawet użycie koncentratora. Umożliwia to przestrzeganie norm bezpieczeństwa przemysłowego.

Ale kiedy pracujemy razem, prawdą jest również, że przejrzystość wzmacnia zaufanie. Pola wyboru zapewniają firmowi Ficontec przegląd wszystkich potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Dzięki ścisłej współpracy można skorygować błędy w zabezpieczeniach i uniknąć potencjalnego ryzyka.

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

Rozpocznij swoją podróż