Skip to main content

Pierwszy cyfrowy pojazd rekreacyjny: Hymer

Ciesz się pięknem natury i odkrywaj nietypowe miejsca, nie rezygnując z wygód – to właśnie charakteryzuje van life, lepiej znane w mediach społecznościowych jako #vanlife. Dla niektórych jest to forma rekreacji, dla innych styl życia napędzany minimalistycznymi i mobilnymi trendami pracy.

Hymer projektuje i produkuje kampery i samochody kempingowe na każdą potrzebę. W swoim nowym flagowym modelu Venture S firma Hymer wykorzystała elementy oprogramowania Siemens Xcelerator, w tym Solid Edge i NX.

Wnętrze kampera Venture S firmy Hymer wyznacza standardy w segmencie vanów: wbudowane stanowisko pracy do pracy i prowadzenia wirtualnych spotkań, przestronny prysznic z deszczownicą, sprytne schowki na różne przedmioty, począwszy od garnków i patelni po buty i kurtki; oraz chowany projektor, który pozwala wyświetlać ulubione filmy na rozwijanym ekranie.

Venture S nie zawodzi również na zewnątrz, dzięki tylnym drzwiom przypominającym taras, a także energooszczędnej, regulującej temperaturę karoserii, która obniża temperaturę powierzchni pojazdu.

Dzięki panelom słonecznym i zastosowaniu zrównoważonych materiałów, takich jak filc i bambus we wnętrzu, Venture S idealnie wpisuje się w trendy i pod wieloma względami jest elastyczny, zgodnie z oczekiwaniami konsumentów wobec mobilnego domu.

W pełni zdigitalizowane tworzenie produktów

Do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) inżynierowie firmy Hymer we wszystkich europejskich lokalizacjach korzystają z oprogramowania Solid Edge. „Solid Edge ma przyjazny interfejs użytkownika, dzięki czemu jest łatwy w obsłudze; nowi pracownicy potrzebują jedynie minimalnego przeszkolenia” – mówi Stefan Ziegler, kierownik ds. badań i rozwoju industrializacji (R&D) w firmie Hymer.

Oprogramowanie 3D CAD oferuje wszystko to, co jest potrzebne do stworzenia kompletnego cyfrowego bliźniaka pojazdów. Jest to szczególnie cenne w przypadku kompleksowych zadań, takich jak układanie rur i przewodów – niezależnie od tego, czy chodzi o gaz, wodę, czy ścieki – w bardzo ciasnych pomieszczeniach. Na tym etapie wykorzystywany jest Solid Edge XpresRoute 3D. Później, w procesie produkcji, modele 3D pomagają personelowi produkcyjnemu ustalić, gdzie zainstalować rury i przewody.

Inżynierowie firmy Hymer we wszystkich europejskich lokalizacjach używają Solid Edge do CAD. Prawa autorskie: Hymer GmbH & Co. KG.
Schemat ciemnoniebieskiej furgonetki pokazuje, jak inżynierowie projektanci wykorzystują możliwości MES programu Solid Edge do weryfikacji integralności strukturalnej swoich projektów w ramach codziennej pracy, a także zlecają bardziej szczegółowe analizy naprężeń wyspecjalizowanemu działowi wewnętrznemu w EHG (The Team Technology; TTT) z wykorzystaniem Simcenter 3D. Prawa autorskie: Hymer GmbH & Co. KG.

Inżynierowie projektanci weryfikują integralność strukturalną swoich projektów za pomocą analiz modelowania elementów skończonych (MES) wbudowanych w oprogramowanie Solid Edge. Te codzienne, podstawowe weryfikacje są łatwe do przeprowadzenia i już teraz zapewniają dobry wgląd w dane strukturalne.

Bardziej szczegółowe analizy naprężeń zlecane są zewnętrznie The Team Technology (TTT), wewnętrznemu działowi ds. lekkich konstrukcji samochodowych w Grupie Erwin Hymer. Do analizy MES wykorzystują oni oprogramowanie Simcenter 3D.

Ten dwuetapowy proces weryfikacji pozwala na gromadzenie wiedzy już na wczesnych etapach projektowania samochodów, zmniejszając liczbę wymaganych prototypów fizycznych.

Simcenter oferuje również więcej możliwości. Jako modułowe rozwiązanie programowe, posiada komponenty do wykonania każdego zadania inżynieryjnego i projektowego. Ria Kaiser, kierownik ds. projektowania lekkich konstrukcji i nowych materiałów w dziale TTT Grupy Erwin Hymer, bada obecnie możliwości wykorzystania Simcenter FLOEFD do testowania aerodynamicznego kształtu różnych komponentów.

„Jego główną zaletą jest to, że nasi inżynierowie nie muszą przyzwyczajać się do nowego interfejsu” – mówi. „Dzięki temu krzywa uczenia się jest minimalna i mogą szybciej osiągać wyniki".

Tworzenie wirtualnych prototypów

Hymer wykorzystuje oprogramowanie Siemens również do budowy i oceny prototypów swoich pojazdów w wirtualnej rzeczywistości (VR). W tym celu eksperci od kamperów importują cyfrowego bliźniaka utworzonego w Solid Edge i tworzą cyfrowe makiety całego pojazdu lub jego części. Dzięki wirtualnym prototypom Hymer może znacznie zredukować liczbę fizycznych makiet i prototypów.

„Nasze produkty, takie jak Venture S, stały się tak skomplikowane, że tradycyjne modele 2D już nie wystarczają. Modele 3D, które można tworzyć dzięki oprogramowaniu Siemens, pozwalają wykrywać i rozwiązywać problemy w naszych projektach, zanim staną się one zbyt kosztowne” – mówi Stefan Ziegler. Niezbędnym narzędziem do tworzenia jak najbardziej realistycznych modeli 3D jest NX, który jest szczególnie skuteczny w określaniu skomplikowanych powierzchni.

W obszarze modelowania powierzchni oraz powierzchni o swobodnym kształcie firma Hymer współpracuje z Siemens NX. (Prawa autorskie: Hymer GmbH & Co. KG.
Mężczyzna ma na sobie okulary VR, aby zaprojektować furgonetkę. Prawa autorskie: Hymer GmbH & Co. KG.

Przykłady obejmują weryfikację ergonomii projektu za pomocą sprzętu VR, która pozwala sprawdzić, czy rozwiązania są praktyczne, oraz rzeczywistość rozszerzona (AR) w celu sprawdzenia poprawności danych już na etapie budowy prototypu.

W przyszłości możliwości AR będą mogły być również wykorzystywane do wspomagania prac konserwacyjnych lub poprawy użyteczności dla klientów. Podczas ostatniego hackathonu na Politechnice w Monachium (TUM) studenci opracowali pierwszy prototyp aplikacji przy pomocy platformy niskodowej Siemens Mendix aby stworzyć interaktywną instrukcję obsługi, która mogłaby również korzystać z funkcji AR.

Dzięki technologii VR pracownicy działu produkcji mogą nie tylko lepiej wizualizować instrukcje techniczne, ale także widzieć wnętrza siedzib swoich klientów lub dostawców, nawet jeśli znajdują się one w odległym miejscu.

„Cyfrowy prototyp przynosi również decydujące korzyści dla marketingu” - mówi Frank Heinrichsen, szef działu marketingu w Hymer GmbH & Co. KG.

Szczegółowy cyfrowy bliźniak Venture S pozwolił działowi marketingu w Hymer tworzyć materiały wraz ze zdjęciami i filmami - jeszcze przed zbudowaniem pierwszego fizycznego prototypu.

Podobnie Hymer wykorzystał cyfrowy bliźniak do przeprowadzenia szkoleń pracowników działów produkcyjnych i handlu detalicznego, jeszcze zanim powstał pojazd fizyczny.

Ożywienie cyfrowego bliźniaka

Po opracowaniu projektu Venture S inżynierowie Hymer wykorzystali RapidAuthor dla Teamcenter aby stworzyć całą dokumentację potrzebną do produkcji. W szczególności system tworzy elektroniczne instrukcje dla personelu produkcyjnego na liniach montażowych firmy w Bad Waldsee w Niemczech.

„Pracownicy są entuzjastycznie nastawieni do dynamicznych powiadomień o montażu w modelach 3D” – mówi Stefan Ziegler. „Szczególnie podoba im się możliwość obracania modeli, aby lepiej widzieć elementy, które często są ukryte na rysunkach”.

Posiadanie jednego głównego cyfrowego bliźniaka jest szczególnie pomocne, gdy produkt występuje w różnych konfiguracjach, tak jak w przypadku kamperów i samochodów kempingowych Hymer. Dlatego podstawowy prototyp zawiera wszystkie możliwe warianty, tzw. model 150%.

Po złożeniu zamówienia klient może wybrać odpowiednią konfigurację za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Inżynierowie Hymer niedawno zaczęli również wzbogacać swoje modele o informacje o produkcie i produkcji (PMI).

„Dzięki PMI tworzenie poszczególnych wariantów stało się konfiguracją” – potwierdza Stefan Ziegler. „Znacznie skróciło to potrzebny czas”.

Ten zrzut ekranu pokazuje, w jaki sposób inżynierowie firmy Hymer używają Rapid Author for Teamcenter do tworzenia elektronicznych instrukcji dla linii montażowych. Prawa autorskie: Hymer GmbH & Co. KG.

Pożegnanie silos informacji

Wykorzystanie cyfrowego bliźniaka stworzonego w Solid Edge jako jedynego źródła prawdy do wszystkich tych celów umożliwia wszechobecność i asocjację wszystkich danych. Pozwoliło to firmie Hymer wyeliminować rozproszone silosy informacyjne i niektóre znane źródła błędów związane z separacją danych.

Dodatkowo, po wprowadzeniu modyfikacji, pracownicy mogą natychmiast wznowić pracę w oparciu o prawidłowe i aktualne informacje. Venture S definiuje zupełnie nową kategorię pojazdów. Dzięki kamperowi Venture S

firma Hymer pokazuje, jak wyobraża sobie i definiuje dziś mobilne podróże, życie w vanie i elastyczną pracę. Od paneli słonecznych, przez taras słoneczny, rozkładany prysznic, wyjmowane lampy, sterowanie ogrzewaniem z poziomu chmury, po składane biurko – użytkownicy czerpią korzyści ze strategii cyfrowej, dzięki której powstała Venture S.

Czerwiec 2023 r.
Kontakt: Susann Kunz
Zespół redakcyjny: Industry Stories

O Hymer

Firma Hymer GmbH & Co KG, z siedzibą w Bad Waldsee w Niemczech, jest pionierem w produkcji pojazdów rekreacyjnych. Swoją pierwszą przyczepę kempingową wyprodukowała w 1957 roku, a pierwszy niemiecki kamper w 1961 roku.

Jako część Grupy Erwin Hymer, Hymer projektuje i produkuje również przyczepy pod marką Eriba. Grupa Erwin Hymer należy do rodziny firm Thor Industries, zrzeszającej większość europejskich i północnoamerykańskich producentów pojazdów rekreacyjnych.