Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Jak wygląda przyszłość produkcji?

Firma Siemens w Fürth wygrywa w dziedzinie zrównoważonego rozwoju na wiele sposobów.

A Siemens facility with a large building and a group of people standing in front of it.

Założona w 1954 roku i od dawna uważana za pioniera w produkcji technologii automatyki Siemens Fürth została wyróżniona przez Światowe Forum Ekonomiczne jako Latarnia Zrównoważonego Rozwoju do 2025 roku. Chociaż zrównoważona rewolucja przemysłowa może być jeszcze w powijakach globalnych, ta strona dowodzi, że produkcja na skalę fabryczną i zrównoważony wpływ mogą iść w parze - jednocześnie obniżając koszty.

Co to jest latarnia morska Sustainability?

Zastrzeżony dla najbardziej rewolucyjnych czynników zwiększających produktywność i zrównoważony rozwój, Global Lighthouse Network WEF podkreśla technologię twórców zmian. Na przykład, podczas gdy Siemens Fürth produkuje innowacyjne produkty do automatyki przemysłowej, jest również pionierem w zakresie efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2 i oszczędzania zasobów. Ciągle rosnąca pod względem wielkości i różnorodności, celem sieci jest zainspirowanie większej liczby graczy branżowych do zostania pionierami ochrony środowiska.

Nowa era produkcji

Sama ilość energii i ciepła wymagana w tradycyjnych zakładach produkcyjnych stanowi istotną barierę dla wywierania pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój. Ale dekarbonizacja rośliny nie jest czymś, co osiągasz z dnia na dzień.

W Siemens Fürth zmiana ta sięga 2012 roku, kiedy to powstał większy nacisk na zrównoważony rozwój i międzydziałowy zespół ds. zrównoważonego rozwoju. Obejmowały one system do pomiaru i analizy zużycia energii i śladu CO2. Obecnie ponad 350 liczników energii służy do łączenia wszystkich danych z całego zakładu produkcyjnego. Dane te łączą się w inteligentny system zdolny do wprowadzania dodatkowych ulepszeń energooszczędnych, aby uwolnić ukryte potencjały w HCAV, oświetleniu i automatyce budynków. Przyczynia się to nie tylko do realizacji celów środowiskowych fabryki, ale także ma znaczny potencjał oszczędności.

Definiowanie strategii zmian

Dzięki długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju firma Siemens Fürth osiągnęła 64% oszczędności energii na przepustowość i 74% redukcję emisji gazów cieplarnianych na przepustowość, jednocześnie zwiększając wydajność produkcji o 145%. Ponadto strona zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2026 roku: cztery lata przed zobowiązaniem korporacyjnym.

Jednak produkcja lepszego jutra zaczyna się od małych kroków. Od ustawiania wskaźników wskaźników zrównoważonego rozwoju po symulację scenariuszy cyfrowych, które pozwalają testować rozwiązania i przyspieszyć podejmowanie decyzji, lub poprzez instalowanie środków oszczędzania energii, takich jak system fotowoltaiczny. Skupienie się na gospodarce o obiegu zamkniętym i przedłużanie żywotności produktów poprzez naprawy i recykling może być również częścią tego.

Kiedy łączymy świat rzeczywisty i cyfrowy w łańcuchach produkcji i dostaw za pomocą danych, wyobrażamy sobie produkcję przemysłową z wiedzą zbiorową, a nie silosowaną. Razem te cyfrowe wątki mogą stworzyć zrównoważone przedsiębiorstwo cyfrowe, które może być opłacalne w przyszłości.

Two people analyzing data on a graph.

Skalowanie wpływu na zrównoważony rozwój

Dostarczanie klientom technologii zdolnej sprostać ich wyzwaniom przy jednoczesnym przyspieszeniu transformacji zrównoważonego rozwoju jest sednem tego, co robi Siemens. Firma Siemens oferuje sprawdzone technologie, które promują zrównoważoną przyszłość, począwszy od uczenia się, jak wykorzystać dane w znaczący sposób, po opracowywanie produktów o niskim śladzie węglowym, opanowanie energooszczędnej produkcji i wydłużenie cyklu życia produktów.

Jako firma technologiczna z licznymi zakładami produkcyjnymi jesteśmy w pełni świadomi presji konieczności produkowania większej ilości w szybszym tempie przy jednoczesnym zwiększaniu zysków. Posiadanie strategii zrównoważonej produkcji może być kluczem do osiągnięcia tego wszystkiego, a wszystko to przy zachowaniu konkurencyjności. Ponad 90% działalności Siemens umożliwia klientom osiągnięcie pozytywnego wpływu na zrównoważony rozwój, firma rozwija się w przekształcaniu codzienności dla firm, łańcuchów dostaw, a nawet całych społeczności.