Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Automatyzacja stojąca za skokiem w zrównoważonej produkcji butelek

Nasza technologia Efficient Motion Control napędza nową generację wysokowydajnych maszyn do montażu butelek oszczędnych (FBAM-2) firmy Frugalpac, zwiększając wydajność ponad pięciokrotnie.

Uśmiechnięty mężczyzna w niebieskim garniturze trzyma dwie butelki z unikalnymi etykietami przed maszynami przemysłowymi.

Malcolm Waugh, kierownik firmy Frugalpac

Kto powiedział, że butelka musi być wykonana ze szkła?

Frugalpac, nagradzana przez Króla firma zajmująca się technologiami czyszczącymi z siedzibą w Suffolk w Wielkiej Brytanii, rewolucjonizuje przemysł opakowaniowy dzięki butelkom wykonanym głównie z tektury pochodzącej z recyklingu i produkowanych blisko linii napełniających. Niezależnie od tego, czy chodzi o wino, alkohole czy oleje jadalne, te lekkie pojemniki oferują wyraźne zalety zrównoważonego rozwoju w porównaniu ze szkłem: niezależna ocena cyklu życia przeprowadzona przez Intertek w 2020 roku i zaktualizowana w 2023 roku porównała szklaną butelkę 750 ml z butelką oszczędną o pojemności 750 ml. Zgodnie z metodologią badania butelka oszczędna miała co najmniej cztery razy niższy ślad wodny, ważyła 84% mniej (440 g w porównaniu z 70 g) i miała ślad węglowy 92 g CO₂E w porównaniu z 558 g CO₂E w przypadku szklanej butelki — redukcja o 84%. Zewnętrzna powłoka papieru i monomaterialna torebka spożywcza na bazie polietylenu mogą być oddzielone i poddawane recyklingowi za pomocą odpowiednich lokalnych strumieni recyklingu, jeśli są dostępne.

To rozwiązanie do pakowania o niskiej zawartości węgla przyciągnęło uwagę — tak bardzo, że Frugalpac opracował nową generację maszyn do produkcji oszczędnych butelek: Oszczędną maszynę do montażu butelek 2 lub FBAM 2. Zwiększa roczną produkcję na linię z około 2,5 miliona do ponad 14 milionów. Za tym skokiem kryje się wiele innowacji — od ulepszeń w zakresie projektowania procesów i maszyn po w pełni zintegrowaną architekturę automatyzacji.

Szkło kontra Frugalpac

* Źródło: Intertek w niezależnej ocenie cyklu życia (2020 i 2023) opartej na butelce o pojemności 750 ml.

Turkusowa cząsteczka CO2 ze strzałką skierowaną w dół wskazującą redukcję lub wychwytywanie dwutlenku węgla.

Lekka

70 g na oszczędną butelkę zmniejsza zużycie materiału i zmniejsza ślad węglowy do 92 g CO2e w porównaniu z 558 g CO2e w przypadku szkła.

Turkusowa ikona przedstawiająca rękę trzymającą liść, otoczona symbolem recyklingu, wszystko w większym okręgu

100% powłoka zewnętrzna z recyklingu

Szklane butelki zazwyczaj zawierają około 35% zawartości recyklingu; Zewnętrzna powłoka Frugal Bottles jest wykonana w całości z tektury pochodzącej z recyklingu.

Turkusowa ikona celu ze strzałką uderzającą w głowę

Sprawdzony wpływ

Przy zaoszczędzeniu 348 g CO2e na oszczędną butelkę w porównaniu ze szkłem, ponad 4 miliony wyprodukowanych butelek oszczędnych oznacza oszczędność 1,392 ton metrycznych CO2e.

Podejście oparte na współpracy

Podróż do FBAM 2 rozpoczęła się od strategicznego partnerstwa, w którym połączyliśmy się z Frugalpac i Underwoods, certyfikowanym partnerem dystrybucyjnym Siemens Industry Distribution Partner. Przez dziesięć miesięcy zespół pracował nad przeprojektowaniem systemu sterowania maszyną w celu poprawy skalowalności, niezawodności i wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu konsekwentnego przetwarzania w 100% materiałów pochodzących z recyklingu. Po stronie komercyjnej Frugalpac współpracuje z Siemens Financial Services — naszym oddziałem finansowania B2B — w celu zaoferowania klientom dostosowanych rozwiązań płatniczych.

„Dzięki silnej współpracy z Frugalpac i Underwoods przekształciliśmy innowacyjną koncepcję w skalowalne, wysokowydajne rozwiązanie przemysłowe, które wykracza poza poziomy produkcji konwencjonalnych butelek szklanych, jednocześnie wspierając produkcję opakowań o niskiej zawartości węgla”, komentuje Olly Gibbs, OEM Account Manager w Siemens.

Uśmiechnięty mężczyzna w fabryce trzyma butelkę z kolorową etykietą, stojącą przed nowoczesnymi maszynami przemysłowymi.

Rozwiązanie składa się z kompletnego pakietu sterowania zbudowanego wokół naszego Wydajna kontrola ruchu technologia, w tym Simatic S7-1500 CPU do zaawansowanej kontroli ruchu i Sinamics S120 Serwonapędy z ponad 20 skoordynowanymi ruchami osi. Rezultatem jest precyzyjna koordynacja wielu ruchomych części maszyny, umożliwiająca wyższe prędkości i stałą wydajność. Simatic HMI ujednolicony Panele Comfort zapewniają intuicyjną interakcję z operatorem i pełną przejrzystość stanu maszyny.

Wszystkie komponenty są w pełni zintegrowane z platformą inżynierską TIA Portal, który łączy konfigurację oprogramowania i sprzętu — w zakresie sterowników PLC, dysków HMI, sieci komunikacyjnych i bezpieczeństwa — w jednym projekcie. Integracja ta jest wspierana przez wstępnie zweryfikowane moduły funkcyjne, które przyspieszają rozwój dzięki skróceniu czasu uruchomienia i wysiłkowi inżynieryjnemu. Oznacza to szybsze wdrażanie i skalowanie. Ponadto architektura sterowania oparta na sieci znacznie zmniejsza wymagania dotyczące okablowania, co pozwala firmie Frugalpac osiągnąć nawet 65% oszczędności kosztów okablowania przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności i elastyczności systemu. Aby ludzie Frugalpac mogli przyzwyczaić się do pracy z technologią zainstalowaną w FBAM 2 — taką jak TIA Portal i rozwiązania cyberbezpieczeństwa — Sitrain Kursy są również częścią projektu.

Zestaw do wzrostu

Cała ta technologia sprawiła, że FBAM 2 jest znacznie szybszy niż jego poprzednik — wyprodukowanie jednej butelki zajmuje zaledwie trzy sekundy. Te wyższe prędkości oznaczają do 30% niższe całkowite koszty butelek i szybsze zwroty. Jednocześnie maszyna została zaprojektowana z myślą o skali, aby wspierać wizję globalnej floty. Wbudowane standardy bezpieczeństwa cybernetycznego zapewniają bezpieczną łączność w celu zdalnej obsługi instalacji i zarządzania cyklem życia, a podłączone dane umożliwiają ciągłe monitorowanie i optymalizację energii. Ponadto doświadczenie zdobyte z flotą FBAM 2 posłuży jako podstawa przyszłych generacji maszyn.

Linia butelek z zielonymi nakrętkami i białymi etykietami z zielonymi wzorami liści i kodami QR porusza się wzdłuż przenośnika taśmowego w fabryce.
FBAM-2 zapewnia przemysłowi praktyczny sposób szybszego poruszania się — redukcję emisji dwutlenku węgla, obniżenie kosztów i produkcję butelek bliżej miejsca wytwarzania i sprzedaży napojów.
Malcolm Waugh, CEO, Frugalpac

Beyond the Bottle: Nowe horyzonty opakowań

Dzięki swojej Frugal Bottle - wykonanej z tektury z recyklingu, lekkiej i wykonanej blisko linii butelkowania - Frugalpac realizuje swój cel, jakim jest oferowanie opakowań o niskiej zawartości węgla. Oprócz butelek, Frugalpac rozważa obecnie rozszerzenie swojego portfolio o Frugal Carton na wszystko, od soku i mleka po płatki zbożowe oraz Frugal Pot do przechowywania farby. We wszystkich swoich działaniach firma dąży do wysokiego poziomu recyklingu i zapewnienia swoim klientom większej kontroli nad zewnętrzną stroną opakowań pod kątem brandingu, reklamy i innych niestandardowych elementów projektu.

O Frugalpac

Największa innowacja dla wina i alkoholi od czasu wprowadzenia na rynek szklanej butelki

Ludzie w Frugalpac są motywowane pasją do zmniejszania wpływu węgla na planetę poprzez opakowania wykorzystujące tekturę z recyklingu. Firma prowadzi własne centrum innowacji inżynieryjnych w Ipswich w Wielkiej Brytanii.