Planowanie ochrony przeciwpożarowej
Nasze rozwiązania przeciwpożarowe na całym świecie chronią ludzi i budynki przed szkodami i zapewniają ciągłość działania. Dzięki naszemu wsparciu Ty również możesz zaplanować odpowiednie rozwiązanie przeciwpożarowe zgodne ze standardami dla każdego klienta. W tym celu dostępne jest obszerne portfolio: od wykrywania pożaru przez alarmy głosowe po automatyczne systemy gaśnicze...
Nasze narzędzia do planowania
Teksty specyfikacji dla portfolio Siemens Fire Protection Portfolio można teraz znaleźć na bezpłatnej platformie Ausschreiben.de. Dzięki tej neutralnej platformie możesz zwiększyć efektywność procesu planowania i zaoszczędzić czas poprzez:
1. Potężne wyszukiwanie pełnotekstowe Szybko i skutecznie Znajdź informacje potrzebne do rachunku ilościowego.
2. Funkcje listy obserwowanych Pracuj wygodniej, tworząc niestandardowe listy obserwowanych i eksportując je w żądanym formacie.
3. Formaty eksportu Różnorodne formaty eksportu umożliwiają bezproblemową integrację z różnymi aplikacjami programowymi i ułatwia wymianę danych podczas procesu budowy.
- GAEB XML: wspólny format wymiany danych w branży budowlanej
- GAEB 90: starsza wersja formatu GAEB
- ÖNORM: szczególnie dla austriackich projektów budowlanych
- Datanorm 5: Standardowy format danych produktu
- PDF: do wyświetlania niezależnego od platformy
- WORD: do dalszej edycji w programach do edycji tekstu
- EXCEL: idealny do arkuszy kalkulacyjnych i obliczeń
- RTF (Rich Text Format): elastyczny format tekstu
- TEKST: prosty eksport tekstu
DIN 14675 opisuje różne fazy budowy i eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej. Dokumentacja każdej fazy jest określona jako podstawa prac kolejnej fazy. Koncepcja bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz wywodząca się z niej koncepcja alarmu pożarowego stanowi podstawę budowy i działania systemu sygnalizacji pożarowej. Klient/budownicy/operator budynku jest zobowiązany do przedstawienia takiej koncepcji alarmu pożarowego przed fazą planowania.
Jaka jest treść koncepcji wykrywania pożaru i alarmu?
Koncepcja alarmu i alarmu pożarowego realizuje specyfikacje z koncepcji ochrony przeciwpożarowej dla ochrony przeciwpożarowej roślin oraz specjalne wymagania dotyczące planowanego systemu sygnalizacji pożarowej z alarmem pożarowym. Odnosi się do planowanego użytkowania budynku i uwzględnia oficjalne wymagania, warunki środowiskowe, warunki konstrukcyjne i eksploatacyjne, organizację alarmu i ewentualne zakłócenia. Określa zakres funkcji i systemów, a tym samym tworzy opis zadania do planowania systemu alarmowego i alarmowego pożaru.
Za koncepcję wykrywania pożaru i alarmu odpowiada operator, który określa środki wraz z odpowiedzialnymi organami, planistą oraz, jeśli to konieczne, z instalatorem BMA i SAA.
Tworzenie koncepcji ochrony przeciwpożarowej
Tworząc koncepcję ochrony przeciwpożarowej należy wziąć pod uwagę wiele czynników i podać obszerne informacje. Aby ułatwić Ci to złożone zadanie, niemiecki komitet ds. standardów straży pożarnej DIN (FNFW) udostępnia nowy szablon koncepcji alarmu pożarowego i alarmu.
Szablon Koncepcja wykrywania pożaru i alarmu (Straż Pożarna Komitetu Norm DIN)
Sinteso FS20 Panele i sieć
Nowoczesne systemy ochrony przeciwpożarowej umożliwiają szybkie i bezpieczne wykrywanie pożaru, alarm i kontrolę bezpieczeństwa ludzi, majątku i procesów. Nasze panele alarmowe i terminale alarmowe przeciwpożarowe oferują najwyższy poziom łatwości obsługi i jednocześnie otwierają rozbudowane funkcje sterowania. Nasze portfolio obejmuje różnorodne panele alarmowe i terminale alarmowe przeciwpożarowe do zastosowań wszystkich rozmiarów.
Pomoc w planowaniu paneli i sieci Sinteso FS20
Sinteso FDNet Urządzenia peryferyjne
Nasze czujniki przeciwpożarowe niezawodnie wykrywają parametry pożaru, takie jak dym, płomienie, ciepło i tlenek węgla. W zależności od środowiska zadanie to może być bardzo złożone. Dlatego nasze portfolio obejmuje automatyczne czujniki pożaru, które niezawodnie i zwodniczo wykrywają różne parametry pożaru.
Pomoc w planowaniu Sinteso FDnet Urządzenia peryferyjne
SWING - Bezprzewodowy system sygnalizacji pożaru
Dzięki SWING firma Siemens ustanawia nowe standardy bezpieczeństwa w zakresie bezprzewodowego wykrywania pożarów — dzięki połączeniu wysoce niezawodnej technologii siatki zapewniającej bezpieczną transmisję radiową oraz unikalnej ASATechnology™ zapewniającej niezawodne wykrywanie pożaru i wysoką dostępność systemu. SWING jest idealnym rozwiązaniem dla przestrzeni lub budynków o wartości historycznej, z ograniczeniami estetycznymi lub architektonicznymi lub do instalacji tymczasowych.
Pomoc w planowaniu Bezprzewodowy system sygnalizacji pożaru
Alarm głosowy Novigo i system adresowania publicznego
Dzięki systemowi alarmu głosowego Novigo można pokryć szeroką gamę wymagań dotyczących wzmocnienia dźwięku za pomocą jednego rozwiązania. Od muzyki w tle, przez ogłoszenia na żywo, po ewakuację z przewodnikiem i aplikacje awaryjne, dzięki najnowocześniejszej, modułowej i skalowalnej architekturze systemu, Novigo może być używane w budynkach wszystkich typów i rozmiarów.
Pomoc w planowaniu Novigo Voice Alarm i System Adresów Publicznych
Zestaw CMM
Dodatek AutoCAD do planowania instalacji/złożenia 2D, z inteligentnie przypisanymi bibliotekami bloków oraz licznymi funkcjami edycji i wizualizacji.
Więcej informacji
Narzędzie do planowania sieci Iris
Otwarte narzędzie do planowania systemowego do tworzenia bezpiecznej sieci informatycznej i infrastruktury w budynkach.
Więcej informacji
Dzięki katalogowi produktów HIT możesz łatwo i wygodnie komponować produkty do swojego projektu budowlanego za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Znajdziesz tam również wszystkie informacje techniczne i dokumentację produktu do planowania.
Biblioteki 2D Siemens CAD
Aby wesprzeć procesy planowania cyfrowego, oferujemy standardowe symbole planowania 2D, a także modele produktów 3D.
Technologia sygnalizacji pożaru 2D z pojedynczą biblioteką Siemens CAD
Technologia alarmu głosowego 2D Siemens CAD Single Library
Technologia budowlana 2D Siemens CAD Complete Library
Instrukcje dotyczące integracji bibliotek Siemens CAD z programem AutoCAD
3D Siemens CAD modele online
Nie znalazłeś potrzebnych danych? Nasi eksperci chętnie Ci pomoże.