Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba stoi przed białą ścianą z rozmytym tłem.

Przewietrzanie burzy

Rola finansowania w przejściu od ryzyka klimatycznego do odporności

MARZEC 2024 Anthony Casciano i Mary Claire Morris

Katastrofy klimatyczne i pogodowe — w tym susze, silne burze, powodzie i ekstremalne temperatury — są prawie pięć razy bardziej prawdopodobne niż 50 lat temu.

Stanowi to zagrożenie dla społeczności, przedsiębiorstw i gospodarki światowej, podkreślając znaczenie odporności na klimat i adaptacji do niej. Potrzebne jest finansowanie, aby wyrównać globalne wysiłki, jednak ostatnie dane wskazują, że w znacznym stopniu niedostatecznie przydzielamy kapitał, aby sprostać temu wyzwaniu.

Spośród 1,3 biliona dolarów przepływów finansowych na rzecz klimatu w latach 2021-22 mniej niż 5% zostało skierowanych na dostosowanie się do klimatu lub wysiłki mające na celu dostosowanie się do skutków zmiany klimatu lub przygotowanie się na nie. Zdecydowana większość kapitału klimatycznego została przeznaczona na łagodzenie klimatu lub wysiłki mające na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie globalnego ocieplenia.

Chociaż szybka dekarbonizacja ma kluczowe znaczenie, równie ważne jest zapewnienie, że nasze społeczności, gospodarki i środowisko są przygotowane na skutki zmian klimatu, które już występują lub są nieuniknione. Kredytodawcy tacy jak Siemens Financial Services (SFS) pomagają przedsiębiorstwom na każdym etapie łańcucha dostaw na nowo wyobrazić sobie strategię zrównoważonego rozwoju. Aby osiągnąć postęp, konieczne jest jednak większe zaangażowanie sektora prywatnego.

Odwrócenie zmian klimatu

Z

większona globalna świadomość zmian klimatu wywołała eksplozję zielonej gospodarki i zobowiązania do osiągnięcia zera netto w ostatnich dziesięcioleciach.

Zas

oby dostępne dla sektora biznesowego, aby pomóc w rozwiązaniu problemu dekarbonizacji, są liczne, w tym narzędzie SFS Decarbonization Business Optimization Optimization (DBO™) — narzędzie cyfrowe, które usuwa początkową barierę wiedzy i odkrywa strategie o wysokiej wartości mające na celu opłacalną dekarbonizację obiektów firmy.

DBO™ wykorzystuje dane z wielu zaufanych źródeł, aby zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) ich obecny ślad węglowy, dostosowane scenariusze oparte na ich skupieniu oraz podsumowanie tego, jak wyglądałby ich zwrot z inwestycji. Pozwala użytkownikom wprowadzić adres do budynku i zrozumieć ścieżki dekarbonizacji w oparciu o profil energetyczny. Narzędzie zapewnia klientom praktyczne spostrzeżenia w celu zmniejszenia emisji, wspierając wysiłki w zakresie łagodzenia zmian klimatu.

Zasoby takie jak DBO™ umożliwiają wielkie postępy w kierunku łagodzenia klimatu, obok międzynarodowych zobowiązań, takich jak porozumienie paryskie i amerykańska ustawa o redukcji inflacji.

Jednak zmiany klimatu nadal przewyższają te wysiłki. Po raz pierwszy świat przekroczył 1,5 stopnia Celsjusza ocieplenia powyżej poziomu sprzed przemysłu przez cały rok, począwszy od stycznia 2024 r. Utrzymanie się poniżej 2 stopni Celsjusza pozostaje trudnym zadaniem, a ludzie na całym świecie doświadczają konsekwencji. Wraz z wysiłkami na rzecz dekarbonizacji musimy lepiej przygotować nasze społeczności i globalne łańcuchy dostaw na ciężar ocieplającego się świata.

Inwestycje w odporność na klimat i adaptac

ję Odporność na

klimat obejmuje zarówno łagodzenie skutków, jak i dostosowanie się, koncentrując się na budowaniu solidnych systemów zdolnych do wytrzymania wstrząsów i stresów związanych z klimatem i powrotu do zdrowia. Najbardziej wrażliwe społeczności, które najmniej przyczyniają się do zmiany klimatu, są nieproporcjonalnie dotknięte katastrofami związanymi z klimatem. Ponieważ częstotliwość i dotkliwość tych katastrof stale rośnie, potrzeba znacznych inwestycji w dostosowanie się do klimatu staje się coraz pilniejsza.

Organiz

acja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2030 r. w krajach rozwijających się będzie potrze ba finansowania adaptacyjnego do 387 miliardów dolarów rocznie, aby wzmocnić technologię, rolnictwo i systemy wodne w obliczu zagrożeń klimatycznych. Zaspokojenie tych potrzeb jest nie tylko kwestią konieczności ekonomicznej, ale także imperatywem etycznym. Choć wysoki, każdy dolar zainwestowany w adaptację mógłby przynieść korzyści ekonomiczne netto w zakresie od dwóch do 10 dolarów, w postaci redukcji ryzyka, zwiększonej produktywności i innowacji.

Spośród

globalnych przepływów finansowania na rzecz klimatu skierowanych na adaptację w latach 2021—22 ponad 98% pochodzi od podmi otów publicznych, pozostawiając znaczną lukę w zaangażowaniu sektora prywatnego. Ta nierównowaga wynika częściowo z postrzeganego ryzyka i zwrotów związanych z inwestycjami adaptacyjnymi.

W przeciwieństwie do działań łagodzących zmiany klimatu, które często oferują wyraźne zachęty finansowe, takie jak oszczędność kosztów energii lub kredyty emisji dwutlenku węgla, korzyści płynące ze środków dostosowawczych są mniej namacalne i trudniejsze do określenia ilościowo. Stwarza to niechęć zarówno wśród podmiotów prywatnych, jak i publicznych do przydzielania kapitału na projekty adaptacyjne, zwłaszcza w obliczu konkurencyjnych możliwości inwestycyjnych lub potrzeb kapitałowych.

Co więcej, brakuje świadomości i zrozumienia ryzyka klimatycznego w kontekście lokalnym. Chociaż istnieje wiele danych na temat historycznych wydarzeń klimatycznych, zintegrowanie przyszłych prognoz klimatycznych i ich wpływu do planowania projektu pozostaje trudne. Ten brak zrozumienia tłumi alokację kapitału, utrudniając postępy w przystosowaniu się do klimatu.

Wspieranie odporności na klimat

W ramach technologii Siemens dla Sustainability Kampania, SFS uruchomiła wyzwanie „Driving Climate Resistency” mające na celu zwiększenie świadomości na temat potrzeb związanych z dostosowaniem się do klimatu i zachęcanie do działania. Nasze wyzwanie zgromadziło zgłoszenia z 25 krajów, potwierdzając istotność odporności na klimat na całym świecie.

Wyzwaliśmy uczestników, aby zbudowali narzędzie, które identyfikuje możliwości odporności na klimat i środki dostosowawcze, które mogą podjąć firmy - szczególnie dla swoich budynków - w oparciu o specyficzne dla lokalizacji ryzyko klimatyczne.

Zwycięski zespół, CRISP-X, stworzył narzędzie, które po pełnym rozwinięciu zapewni firmom wgląd w prawdopodobieństwo i dotkliwość zdarzeń klimatycznych w ich lokalizacjach, oferując strategie adaptacji i budowania odporności. Narzędzie ma na celu umożliwienie użytkownikom proaktywnego zarządzania ryzykiem i świadomego podejmowania decyzji, przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonych praktyk i przyczynianiu się do odpornego i przyjaznego środowisku ekosystemu biznesowego.

Dowód znajduje się w portfolio

Dzięki nar

zędziom takim jak ten opracowany przez CRISP-X, sektor prywatny może przyjąć bardziej oparte na danych podejście do inwestycji w odporność na klimat i adaptację. SFS jest jednym z pożyczkodawców, którzy już teraz pomagają klientom zwiększyć odporność na klimat i środki dostosowawcze w ich zakładach, wykorzystując innowacyjne rozwiązania finansowe wspierane przez technologię. Tak jak nadal finansujemy transformację energetyczną, chcemy włożyć nasze dolary na rzecz zapewnienia odpornej przyszłości.

Na przykład pomogliśmy Plus Power sfinansować pięć obiektów systemu magazynowania energii akumulatorowej (BESS) w Teksasie i Arizonie. Zdarzenia pogodowe spowodowane zmianami klimatu, takie jak fale upałów i intensywne zimowe burze, powodują rekordowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Magazynowanie energii jest niezbędne do utrzymania niezawodnej sieci, która może wytrzymać ekstremalne zjawiska pogodowe, jednocześnie dekarbonizując źródła energii w celu zwalczania zmian klimatycznych.

Z innej perspektywy zapewnialiśmy finansowanie, aby wesprzeć Charger Investment Partners przejęcie CMI Limited Co., która projektuje i produkuje zrównoważone materiały do ochrony linii brzegowej i dostępu do morza. Wraz ze wzrostem poziomu mórz trwałość tych materiałów jest ważna dla stref powodziowych i portów.

Wizją SFS jest napędzanie odporności na klimat poprzez pomoc naszym klientom zarówno w dekarbonizacji ich działalności, jak i dostosowywaniu ich obiektów, identyfikując możliwości rozwoju.

Wnio

sek Skutki zmian klimatycznych są druzgocące i ważne jest, aby zarówno sektor publiczny, jak i prywatny podjął działania w celu złagodzenia i dostosowania się do nich. Dzięki inteligentnej technologii i zwiększonemu finansowaniu możemy zbudować bardziej odporną przyszłość.