Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Magazynowanie energii w celu zapewnienia przyszłości odnawialnej

Jeśli odnawialne źródła energii mają stanowić niezawodną alternatywę dla paliw kopalnych, magazynowanie baterii jest istotnym elementem przyszłych sieci elektrycznych. Dowiedz się, jak finansowanie robi różnicę.

Ponieważ świat coraz bardziej zbliża się do odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna, niezbędna jest wystarczająca pojemność akumulatorów, aby zapewnić bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej przez cały czas.

Magazynowanie baterii będzie zatem odgrywać kluczową rolę w realizacji ambicji rządu Zjednoczonego Królestwa polegających na dekarbonizacji wszystkich sektorów gospodarki kraju w celu osiągnięcia zerowych celów netto do 2050 r., a także celu rządu szkockiego, jakim jest dostarczenie 20 GW dodatkowych tanich mocy wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 r. W tym kontekście Siemens Financial Services (SFS) zapewnia wsparcie finansowe specjalistom od magazynowania akumulatorów i floty pojazdów elektrycznych Zenobē — finansowanie, które ma kluczowe znaczenie dla jej ambicji szybkiego rozwoju, skalowania działalności i znaczącego wkładu w osiągnięcie celów klimatycznych w Wielkiej Brytanii.

Wind turbines and solar panels in a green field under a blue sky with white clouds
A person is standing in front of a white wall with a black border, wearing a black shirt and a black hat.

Zenobē wymagał finansowania na budowę dwóch projektów magazynowania akumulatorów na skalę użyteczności publicznej, Blackhillock & Kilmarnock, o łącznej mocy 400 MW/800 MWh i możliwości rozbudowy o kolejne 100 MW/200 MWh każdy. Dzięki magazynowaniu energii elektrycznej w czasach szczytowego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i uwalnianiu jej w całej Wielkiej Brytanii, gdy jest ona najbardziej potrzebna, systemy magazynowania energii akumulatorowej (BESS) zwiększą wydajność sieci i pomogą zrównoważyć podaż i popyt.

Projekt stanowi pierwszą samodzielną umowę BESS na skalę użyteczności publicznej dla banku Siemens, a po raz drugi Siemens wsparł Zenobē po pomyślnym zamknięciu finansowania floty pojazdów elektrycznych w 2022 roku. Z długiem finansowym projektu na łączną kwotę 235 mln GPB, Blackhillock & Kilmarnock są największymi obiektami finansowania projektów dla BESS, jakie kiedykolwiek zorganizowano w Europie. Ponadto ambicje Zenobē dotyczące wzrostu są wspierane przez banki dodatkowego, niezaangażowanego obiektu na akordeon.

Zgodnie z zaangażowaniem Siemens Bank na rzecz zrównoważonego rozwoju, wsparcie finansowania zadłużenia projektu jako Mandated Lead Arranger ma umożliwić zapobieganie emisji CO2 w ciągu 15 lat 4,1 mln ton. Biorąc pod uwagę przełomową skalę, ta transakcja BESS wymagała głębokiej wiedzy branżowej i szczegółowej analizy złożonego stosu przychodów. Osiągnięcie finansowego zamknięcia było ważnym krokiem w wykazaniu płynności takiej klasy aktywów na rynku bankowym, jednocześnie podkreślając ambicje banku Siemens, by być wiodącym bankiem w sektorze.

A graph showing CO2 availability over time with a fluctuating line.
Zapewnienie tej pierwszej w swoim rodzaju struktury finansowania jest kolejnym punktem orientacyjnym dla Zenobē i naszej misji przyspieszenia wykorzystania energii odnawialnej przez sieć w przystępny i niezawodny sposób. Naprawdę doceniamy ciągłe wsparcie Siemens w rozwoju i rozwoju naszej firmy oraz dwie transakcje finansowania dłużnego dla naszej floty, a obecnie firm zajmujących się infrastrukturą sieciową. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie, które udzieliłeś.
Nicholas Beatty, Współzałożyciel i dyrektor Zenobē

Transformacja energetyczna zależy od najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, takich jak BESS, a inwestowanie w nie jest pilną kwestią, aby wesprzeć ciągłą budowę energii odnawialnej. Dlatego SFS z dumą wspiera przełomowe projekty, takie jak te, pomagając Zenobē w realizacji ambicji zainwestowania 750 mln GBP na brytyjskim rynku magazynowania baterii, przyspieszając wdrażanie odnawialnych źródeł energii i pomagając utorować drogę do zerowej przyszłości dla Wielkiej Brytanii.