Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Odporna infrastruktura cyfrowa dla bezpiecznego jutra

Dowiedz się, jak Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) wykorzystuje technologię Siemens, aby umożliwić zaawansowaną łączność, cyberbezpieczeństwo i niezawodność systemów infrastruktury krytycznej.

Bezpieczeństwo w cyfrowym świecie

Dubaj jest szybko rozwijającym się miastem: nastawionym na przyszłość, przesuwającym granice i globalnym pionierem inteligentnych miast. Miasto wykorzystuje innowacje, aby tworzyć bezpieczne, spersonalizowane i wydajne doświadczenia, poprawiając jakość życia i długoterminowy zrównoważony rozwój. Sercem tego wszystkiego jest Dubai Electricity & Water Authority (DEWA). Dlatego Siemens współpracował z DEWA w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań służących budowaniu bezpiecznej i odpornej sieci cyfrowej.

Partnerstwo na rzecz postępu

Dzięki współpracy z firmą Siemens, DEWA wdrożyła rozwiązanie, które zapewnia nie tylko zaawansowaną łączność i bezpieczeństwo cybernetyczne, ale także niezawodność wymaganą dla systemów o znaczeniu krytycznym.

Dzięki temu kompleksowemu rozwiązaniu sieciowemu RUGGEDCOM, DEWA może teraz obsługiwać podstacje takie jak Hassyan - jedna z największych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - z niezwykłą wydajnością.

Strategiczne priorytety DEWA są zgodne z wizją Dubaju: zbudować gotowe na przyszłość, innowacyjne i zrównoważone inteligentne miasto, a jednocześnie stać się jednym z najszczęśliwszych miast na świecie.

Te śmiałe ambicje wymagają odważnych rozwiązań.

Nasze partnerstwo dostarcza innowacyjne technologie, które umożliwiają DEWA kontynuowanie swojej podróży - pomagając uczynić Dubaj najmądrzejszym i najszczęśliwszym miastem na świecie.

W DEWA współpracujemy z globalnymi organizacjami w najnowocześniejszych technologiach. Współpraca z Siemensem jest niezbędna, ponieważ wspólna podróż to udana podróż. Ta zasada leży u podstaw naszego partnerstwa i nadal go napędza.
Ali Alawazi, Doradca, Moc transmisyjna, Urząd ds. Energii Elektrycznej i Wody w Dubaju (DEWA)

Bezpieczna, odporna i całościowa sieć

Cyfryzacja przekształca sektor energetyczny, a zaawansowane rozwiązanie Siemens w zakresie cyberbezpieczeństwa, oparte na RUGGEDCOM, stanowi ważny kamień milowy we współpracy z DEWA.

Wykorzystując nasze produkty RUGGEDCOM i rozwiązania cyberbezpieczeństwa, opracowaliśmy cyfrowe, holistyczne rozwiązanie sieciowe dla podstacji DEWA.

Sprzęt RUGGEDCOM działa najlepiej, gdy środowisko otoczenia jest najgorsze, podczas gdy nasze oprogramowanie zapewnia bezpieczny dostęp i zarządzanie siecią dla systemów technologii operacyjnej (OT).

Na przykład rozwiązania RUGGEDCOM działają niezawodnie w szerokim zakresie temperatur pracy od -40 °C do +85 °C, co ma kluczowe znaczenie dla bezproblemowej pracy na Bliskim Wschodzie.

Komunikacja infrastruktury krytycznej wymaga wysokiej dostępności i nie toleruje przestojów nawet kilku milisekund. RUGGEDCOM oferuje rozwiązania dla sieci odpornych na błędy, które maksymalizują dostępność sieci w przypadku awarii.

Ponadto robi to bez potrzeby tradycyjnych funkcji, takich jak wentylatory - co oznacza, że potencjalne ryzyko awarii mechanicznej jest wyeliminowane.

RUGGEDCOM: Wytrzymałe rozwiązania dla infrastruktury krytycznej

Firma RUGGEDCOM wyznaczyła standardy niezawodnej komunikacji w energetyce elektrycznej, transporcie, ropy naftowej i gazu oraz innych sieciach przemysłowych w trudnych warunkach.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Oryginalna ikona Powiadomienia o cieplnej

Szeroki zakres temperatur pracy

RUGGEDCOM działa niezawodnie w szerokim zakresie temperatur pracy od —40C do+85C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - ikon-funkcja elektryczności-640x360

Wysoka odporność i odporność

RUGGEDCOM ma wysoką odporność na EMI, z zerową utratą pakietów, a także zwiększoną odporność na wstrząsy i wibracje.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - Icon-IAQ-GREEN-1920x1080 oryginalny

Niższe ryzyko awarii

RUGGEDCOM działa bez wentylatorów, pomagając wyeliminować ryzyko awarii mechanicznej.

Poznaj nasze zasoby RUGGEDCOM

Rozpocznij swoją podróż