enci obrabianych przedmiotów stoją w obliczu rosnącej presji, aby wytwarzać bardzo złożone geometrie z szybkim czasem realizacji przy jednoczesnym zachowaniu stałej jakości. Jedynym sposobem na przetrwanie - i rozwój - jest przyjęcie najnowocześniejszych maszyn i wykorzystanie zaawansowanych technologii cyfryzacji. Współpraca między Siemens a producentem maszyn DMG MORI sprawia, że taka cyfrowa transformacja jest bardziej dostępna niż kiedykolwiek. Rusch Maschinenteile, niemiecki rodzinny producent przedmiotów obrabianych, już czerpie korzyści z tego technologicznego partnerstwa.
Szybkość, jakość, terminowość, innowacyjność, elastyczność i zrównoważony rozwój to tylko niektóre z wielu wyzwań stojących przed producentami przedmiotów obrabianych. DMG MORI, światowy lider w dziedzinie obrabiarek, i Siemens odpowiadają prawdziwym partnerstwem technologicznym. Oparty na cyfrowym natywnym CNC SINUMERIK ONE i DMG MORI Digital Twin jednym z rezultatów jest pierwsza w branży, najbardziej wszechstronna obróbka kompleksowa Digital Twin, dostępny na rynku Siemens Xcelerator Marketplace. Oferta ta obejmuje Digital Twins sterownika, specyficznej dla klienta obrabiarki DMG MORI i przedmiotu obrabianego. Rozwiązanie umożliwia symulację i testowanie procesów obróbki w środowisku wirtualnym przed faktycznym wyprodukowaniem przedmiotów obrabianych. Rezultatem jest znaczna poprawa wydajności, wydajności i zrównoważonego rozwoju. The Digital Twin umożliwia nawet o 40% szybsze przyspieszenie produkcji, pomaga zapobiegać błędom programowania, które powodują kolizje, a tym samym złom i uszkodzenia maszyn. Ponadto oferta minimalizuje nieproduktywne czasy obróbki nawet o 75 procent. Dzieje się tak, ponieważ testowanie i uruchamianie programów jest przenoszone z prawdziwej maszyny do świata wirtualnego.
Z naszym DMG MORI Digital Twin, umożliwiamy naszym klientom osiągnięcie wyższej produktywności poprzez przenoszenie nieproduktywnych zadań z maszyny do wirtualnego świata.
Praca zespołowa sprawia, że praca marzeń
Współpraca między Siemens i DMG MORI jest produktem ekosystemu Siemens Xcelerator. Platforma skupia graczy ze startupów, dużych firm przemysłowych i instytucji badawczych, aby pracować nad rozwiązywaniem złożonych, rzeczywistych wyzwań. Siemens Xcelerator sprzyja otwartemu i integracyjnemu środowisku, które zachęca do interakcji i wspólnego tworzenia. Nacisk kładziony jest na połączenie świata rzeczywistego i wirtualnego w celu rozwiązania konkretnych przypadków użycia. Wybrane portfolio produktów, usług i rozwiązań pochodzących z ekosystemu Siemens Xcelerator jest udostępniane na rynku Siemens Xcelerator Marketplace.
Partnerstwa w ramach ekosystemu odpowiadają również na zmieniające się potrzeby małych i średnich firm, oferując dostępną ścieżkę do cyfryzacji. Przykładem jest Rusch Maschinenteile GmbH, niemiecki rodzinny producent przedmiotów obrabianych.
Siemens Xcelerator to otwarta cyfrowa platforma biznesowa, która umożliwia klientom przyspieszenie transformacji cyfrowej łatwiej, szybciej i na dużą skalę.
Siemens Xcelerator Marketplace to cyfrowe portfolio Siemens na jednym przyjaznym dla użytkownika rynku z wyselekcjonowaną ofertą usług cyfrowych, oprogramowania i sprzętu obsługującego IoT.
Siemens Xcelerator Ecosystem łączy firmy, programistów i instytucje jako jedyne miejsce, które sprawia, że połączenia rozwijają się, znajdując elastyczne rozwiązania dla różnych potrzeb.
Kiedy mówimy o łączeniu świata rzeczywistego i cyfrowego, zawsze skupiamy się na produktach, które są produkowane na końcu.
Większa produktywność przy mniejszej liczbie zadań ręcznych
Rusch Maschinenteile obsługuje kilka maszyn DMG MORI w swoich zakładach produkcyjnych w niemieckim stanie Nadrenia Północna-Westfalii. Najnowszą maszyną dodaną do floty była CTX beta 450 TC, która jest zdolna do toczenia i frezowania, cięcia kół zębatych, szlifowania i pomiarów w trakcie procesu. Co więcej, ta maszyna DMG MORI jest kontrolowana za pomocą Sinumerik One i dzięki temu może czerpać korzyści z Digital Twin technologia. Wśród zalet są płynne działanie, nawet gdy maszyna jest zepchnięta do granic możliwości. Dzięki skróceniu czasu cyklu, Rusch Maschinenteile osiągnął około 20 procent wyższą wydajność.
Programowanie maszyn jest teraz również bardziej wydajne, ponieważ dane z modelu 3D przedmiotu obrabianego można załadować do Sinumerik One. Programowanie 3D Shopfloor analizuje wszystkie istotne cechy geometryczne i wybiera odpowiednie cykle obróbki. Proces ten eliminuje do 80 procent zadań programowania ręcznego.
Rusch Maschinenteile to tylko jeden z przykładów tego, jak ekosystem Siemens Xcelerator umożliwia firmom rozwój. Dzięki rozwiązaniom digitalizacyjnym dostępnym na rynku Siemens Xcelerator Marketplace firmy mogą teraz łatwiej sprostać wymaganiom rynku i dążyć do zrównoważonego rozwoju.
Głównym wyzwaniem dla przemysłu jest nadążanie za szybko zmieniającymi się wymaganiami rynku światowego, a cyfryzacja właśnie w tym pomaga.
Newsletter LinkedIn - Odkryj cyfryzację
Nasz biuletyn LinkedIn dla decydentów branżowych zawiera szeroki wachlarz tematów, w tym Industrial Metaverse, Digital Twins, Konwergencja IT/OT, Sztuczna inteligencja, Cybersecurity, i więcej. W każdym z naszych numerów dzielimy się historiami transformacji cyfrowych i zapewniamy najwyższej jakości informacje na temat tego, jak stać się zrównoważonym Digital Enterprise.