Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Podróż w czasie z cyfrowym bliźniakiem

Możliwości symulacji stały się kluczem do adaptacji do zmian zachodzących w dzisiejszym otoczeniu. Firmy mogą wykorzystać tę technologię, aby utrzymać konkurencyjność, radząc sobie z wyzwaniami branżowymi. Prowadzi to do prawdziwej transformacji cyfrowej, w której cyfrowy bliźniak odgrywa kluczową rolę.

Wyobraź sobie inżyniera produkcji, który odkrywa, że ​​wydajność produkcji spadła poniżej oczekiwań. Tradycyjnie diagnozowanie takich problemów wymagało analizy ogromnych ilości danych produkcyjnych na żywo, co było trudnym zadaniem, mogącym zająć godziny, a nawet dni.

Ostatecznie inżynier odkrywa źródło zakłóceń - maszyna napotkała błąd silnika w weekend. Wynikające z tego przestoje doprowadziły do niedoboru produkcji, zagrażając realizacji celów kwartalnych.

Cenny czas poświęca się teraz na analizę problemu, aby zapobiec jego wystąpieniu w przyszłości — czas, który można by poświęcić na optymalizację procesów lub projekty związane z efektywnością energetyczną.

W miarę przyspieszania przemysłu firmy potrzebują dokładnej diagnostyki oraz możliwości jak najszybszego opracowywania i wdrażania rozwiązań. Jednak tradycyjne metody rozwiązywania problemów są reaktywne i czasochłonne, co utrudnia wdrażanie proaktywnych rozwiązań.

Obecnie firmy mogą korzystać z kompleksowego cyfrowego bliźniaka, aby zmienić sposób, w jaki inżynierowie analizują, optymalizują i przewidują wyniki produktów i produkcji.

Kompleksowy cyfrowy bliźniak składa się z zestawu spójnych modeli cyfrowych reprezentujących różne aspekty, które mogą być stosowane w całym cyklu życia produktu, cyklu produkcji i łańcuchu dostaw. Bezproblemowo łączy świat rzeczywisty i cyfrowy, dzięki czemu inżynierowie mogą podejmować kluczowe decyzje z większą pewnością.

Cyfrowy bliźniak ewoluuje również w całym cyklu życia. Rozpoczyna się podczas opracowywania produktu lub projektowania i inżynierii produkcji, w czasie których projektanci mogą korzystać z cyfrowych reprezentacji wspierających symulację aspektów behawioralnych.

W fazie operacyjnej produktu lub procesu zasób fizyczny i cyfrowy bliźniak współistnieją ze sobą, generując wartość poprzez tworzenie połączenia w zamkniętej pętli, które umożliwia ciągłą optymalizację, konserwację predykcyjną i świadome decyzje projektowe dla rozwoju nowej generacji.

Umożliwia to inżynierom udoskonalanie i optymalizację produktów i systemów produkcyjnych przed zainwestowaniem w aktywa fizyczne, zmniejszając zależność od kosztownych prototypów fizycznych.

Wizualizacja cyfrowego bliźniaka przedstawiająca połączone systemy oraz przepływ danych między środowiskiem fizycznym a cyfrowym.

Firmy mogą z czasem rozbudowywać swojego cyfrowego bliźniaka, integrując dodatkowe zbiory danych i dostosowując modele do konkretnych potrzeb w miarę rozwoju doświadczenia.

W miarę jak branże stają się coraz bardziej zorientowane na dane, wykorzystanie cyfrowego bliźniaka pozwoli producentom uzyskać głębszy wgląd w mechanikę produkcji, alokację zasobów i wydajność operacyjną.

Dzięki tym możliwościom wszechstronny cyfrowy bliźniak może działać jako swego rodzaju „wehikuł czasu”. Może odtwarzać i analizować przeszłość, odzwierciedlać teraźniejszość i przewidywać przyszłe stany.

Początkowo umożliwia optymalizację produktu i systemu produkcyjnego przed zainwestowaniem w aktywa fizyczne, zmniejszając zapotrzebowanie na fizyczne prototypy i pomagając uniknąć kosztownych awarii.

Podczas fazy operacyjnej kompleksowy cyfrowy bliźniak generuje ogromną wartość, uruchamiając scenariusze „co by było, gdyby” w celu przewidywania wydajności i zachowania.

Kładzie podwaliny pod szybkie i trafne podejmowanie decyzji przed podjęciem działań w świecie rzeczywistym.

Cyfrowy bliźniak pogłębia wiedzę w czasie rzeczywistym

Producenci często zmagają się z monitorowaniem w czasie rzeczywistym i integracją danych w swoich systemach produkcyjnych. Podczas gdy tradycyjna analityka koncentruje się na podstawowych wskaźnikach operacyjnych, cyfrowy bliźniak oferuje głębszy wgląd poprzez integrację zróżnicowanych zestawów danych w ujednoliconą strukturę.

Połączenie świata cyfrowego i rzeczywistego z kompleksowym cyfrowym bliźniakiem umożliwia bezproblemową integrację cyklu życia produktu i produkcji, w tym oprogramowania i automatyzacji. Umożliwia firmom projektowanie, symulację, testowanie, optymalizację i walidację produktów za pomocą cyfrowego bliźniaka dla produktów.

Korzystając z cyfrowego bliźniaka do produkcji, możliwe jest planowanie i optymalizowanie maszyn, linii, a nawet kompletnych fabryk i zakładów w cyfrowym świecie.

Rezultatem jest ciągła pętla optymalizacji, od zaprojektowania produktu po jego realizację i optymalizację za pomocą danych o wydajności pozyskiwanych z cyfrowego bliźniaka wydajności.

Praktyczne wnioski uzyskane z tych danych mogą ułatwić podejmowanie trafnych decyzji, ukierunkowanych na produktywność i usprawnienia procesów, takich jak optymalizacja harmonogramowania produkcji.

Oznacza to również, że awarie maszyn lub usterki w systemach dostarczania materiałów są natychmiast identyfikowane i przekazywane inżynierom produkcji lub technikom. Dzięki temu wglądowi w czasie rzeczywistym awarie są natychmiast naprawiane, minimalizując kosztowne przestoje.

Szybka diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Pracownik Siemens stoi przed dwoma monitorami komputerowymi.

Cyfrowy bliźniak może również „przewijać” czas, umożliwiając inżynierom skuteczne diagnozowanie problemów produktowych lub produkcyjnych. Na hali produkcyjnej inżynierowie otrzymują precyzyjne komunikaty o błędach wskazujące czas awarii i maszynę, zamiast opierać się na wnioskach z ogólnych danych.

Rozważmy nowoczesną maszynę CNC wyposażoną w zaawansowaną automatyzację i łączność. Jeśli na jednym z wrzecion skrawających zostanie uruchomiony alarm wibracji, operator jest natychmiast powiadamiany, co powoduje rozpoczęcie dochodzenia w celu ustalenia przyczyny.

Korzystając z cyfrowego bliźniaka, operator może przeglądać ostrzeżenia wibracyjne w immersyjnym środowisku 3D, precyzyjnie wskazując moment wystąpienia nadmiernych wibracji.

Przewijając do przodu i do tyłu zapis z cyfrowego bliźniaka, operator może analizować kluczowe zdarzenia — takie jak rozpoczęcie cięcia nowym narzędziem — i porównywać wydajność różnych wrzecion.

Załóżmy, że jedno wrzeciono doświadcza znacznie wyższego momentu obrotowego podczas cięcia, co wskazuje na anomalię we właściwościach przedmiotu poddawanego obróbce.

Dzięki wczesnemu wykryciu tego problemu inżynierowie mogą podejmować świadome decyzje dotyczące działań naprawczych, skracając przestoje i poprawiając niezawodność maszyny.

Ponadto analiza danych historycznych za pomocą cyfrowego bliźniaka dostarcza producentom cennych informacji na temat powtarzających się problemów.

Jeśli dany komponent często ulega awarii z powodu przegrzania, inżynierowie mogą zaprojektować alternatywne konfiguracje, zmodyfikować procesy chłodzenia lub wdrożyć alerty dotyczące konserwacji predykcyjnej, aby ograniczyć przyszłe ryzyko.

Symulacja do proaktywnej optymalizacji

Oprócz diagnostyki cyfrowy bliźniak oferuje niezrównane możliwości predykcyjne. Może przewidzieć przyszłe stany, aby podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie.

Korzystając z symulacji, inżynierowie mogą prognozować przyszłą wydajność maszyny, oceniać potencjalne modyfikacje procesu i ograniczać ryzyko, zanim się zmaterializuje.

Na przykład producenci pojazdów elektrycznych wykorzystują symulację do udoskonalania konstrukcji akumulatorów, oceniając oczekiwany zasięg, wydajność cieplną i wydajność opakowania.

Inżynierowie mogą szybko testować szybko testować kolejne wersje projektu, wybierając najbardziej optymalną konfigurację bez ograniczeń związanych z fizycznym prototypowaniem.

W innym przypadku producenci turbin wiatrowych używają cyfrowych modeli bliźniaczych do symulacji warunków pracy w różnych lokalizacjach geograficznych. Symulacje te zapewniają szczegółowy wgląd w wydajność aerodynamiczną, wahania mocy energetycznej i wpływ zmiennych środowiskowych, takich jak prędkość wiatru i temperatura.

Prognozując wydajność turbiny w zróżnicowanych warunkach, producenci mogą optymalizować konstrukcje łopat i harmonogramy konserwacji, aby maksymalizować wytwarzanie energii.

Inteligentny, elastyczny i odporny

Cyfrowy bliźniak wspiera dynamiczne, oparte na danych podejście do rozwoju produktów i zarządzania produkcją.

Zapewniając inżynierom informacje w czasie rzeczywistym, analizy historyczne i symulacje predykcyjne, cyfrowy bliźniak zmniejsza kosztowne przestoje i zwiększa ogólną elastyczność produkcji.

Dzięki optymalizacji w zamkniętej pętli firmy mogą stale udoskonalać ofertę produktów i procesy produkcyjne przy użyciu rzeczywistych danych dotyczących wydajności.

W stale zmieniającym się krajobrazie przemysłowym kompleksowy cyfrowy bliźniak umożliwia inżynierom podróż w czasie — wykorzystując wiedzę z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości do zwiększania wydajności, zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności w coraz bardziej złożonym świecie przemysłowym.

Czerwiec 2025 r.

Powiązane treści

Cyfrowe przedsiębiorstwo

Wykorzystaj moc Industry 4.0 i przyspiesz transformację cyfrową.

Kobieta stoi z laptopem przed logo przedstawiającym przedsiębiostwo cyfrowe.