Skip to main content

Rozwój modelu wspólnych elektrowni fotowoltaicznych: świetlana przyszłość

Model wspólnych elektrowni fotowoltaicznych (community solar) stał się dostępnym sposobem dla osób fizycznych i przedsiębiorstw na korzystanie z zalet energii odnawialnej

MAJ 2025

Autor: Dział komunikacji korporacyjnej

Wywiad z Jimem Thomą, dyrektorem zarządzającym ds. energii rozproszonej i Infrastruktury, Project Finance Americas, Siemens Financial Services

Obserwujemy wzrost liczby wspólnych elektrowni fotowoltaicznych (community solar). Dlaczego te projekty szybko się rozwijają?

Model community solar stał się przystępnym sposobem, dzięki któremu osoby prywatne oraz firmy mogą korzystać z zalet energii odnawialnej. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na czyste źródła energii, community solar staje się skalowalnym rozwiązaniem w procesie transformacji energetycznej. Community solar oferuje wyjątkową możliwość dla obywateli i przedsiębiorstw, które chcą czerpać korzyści z energii słonecznej, ale nie mogą zainstalować paneli fotowoltaicznych ze względu na ograniczenia finansowe lub brak odpowiedniej przestrzeni.

Czym jest model wspólnych elektrowni fotowoltaicznych (community solar)?

Community solar to model czystej energii, w którym duża instalacja fotowoltaiczna jest zlokalizowana w jednym, centralnym miejscu. Energia elektryczna wytwarzana przez tę instalację jest współdzielona przez wielu uczestników, którzy zazwyczaj przystępują do niej w formie subskrypcji. Uczestnikami mogą być właściciele domów, najemcy, przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne i ochrony zdrowia, a także jednostki samorządowe. Uczestnicy mogą nabywać udział w energii produkowanej przez instalację community solar, co eliminuje konieczność montażu własnych paneli fotowoltaicznych i pozwala obniżyć rachunki za energię elektryczną.

W ostatnim czasie community solar odnotowuje znaczący wzrost, napędzany postępem technologicznym, wsparciem regulacyjnym oraz rosnącym popytem konsumentów na czystą energię. Według Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE)„w czerwcu 2024 r. w USA działało około 7,87 GW mocy z instalacji community solar. Projekty te realizowane są w 44 stanach i lokalizacjach, w tym w Dystrykcie Kolumbii”. Coraz więcej stanów wprowadza regulacje wspierające tego typu projekty, co ułatwia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej oraz deweloperom budowę, eksploatację i zarządzanie współdzielonymi instalacjami solarnymi.

W jaki sposób Siemens Financial Services (SFS) przyczyniła się do rozwoju projektów community solar?

SFS dokonał wielu inwestycji, aby wesprzeć stały wzrost lokalnych zasobów community solar i umożliwić dostawcom opłat dostęp do tańszej czystej energii. Na przykład:

  • Nasze finansowanie pomogło w rozwoju budowy i eksploatacji portfela instalacji community solar o łącznej mocy 122 MWdc, obejmującego 30 projektów. Dzięki temu portfelowi niedostatecznie obsługiwani klienci indywidualni oraz korporacyjni zyskują dostęp do korzyści płynących z czystej i niezawodnej energii odnawialnej, zapewniając lokalną energię słoneczną wystarczającą do zasilenia ponad 17 000 gospodarstw domowych.
  • Wraz z innymi pożyczkodawcami finansowanie ze strony SFS przyczyniło się do opracowania i eksploatacji portfela społecznych projektów community solar o mocy 219 MWdc w Illinois i Maryland.
  • Zapewniliśmy również finansowanie projektu o mocy 13,48 MWdc w modelu community solar, zlokalizowanego na terenach, które w inny sposób nie nadawałyby się do wykorzystania w rejonie Nowego Jorku, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.
  • Wspierając ponad 32 000 abonentów w 10 stanach, kolejny z naszych klientów community solar jest zaangażowany w dostarczanie mieszkańcom i właścicielom firm przystępnej cenie energii.

Jakie są zalety modelu community solar?

Jest ich wiele. Obejmują one:

  1. DostępnośćWspólnotowa energia słoneczna zapewnia opcję energii odnawialnej obywatelom, którzy w przeciwnym razie nie mogliby uzyskać dostępu do energii słonecznej z powodu barier technicznych, finansowych i/lub operacyjnych. Na przykład najemcy nie muszą posiadać nieruchomości, aby uzyskać dostęp do energii słonecznej. Osoby o ograniczonej przestrzeni na dachu lub niskiej ekspozycji na słońce mogą również potencjalnie wykorzystać energię słoneczną poprzez program community solar.
  2. Kapitał energetyczny: Gospodarstwa domowe o niskich dochodach, najemcy oraz mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą nie mieć dostępu do środków finansowych potrzebnych do instalacji paneli fotowoltaicznych. Projekty community solar stanowią rozwiązanie oparte na zasadzie równego dostępu, umożliwiając tym grupom korzystanie z energii słonecznej bez konieczności ponoszenia znacznych inwestycji początkowych.
  3. Oszczędność kosztów: Subskrybenci instalacji community solar zazwyczaj obniżają rachunki za energię elektryczną, korzystając z energii w cenie niższej niż standardowa taryfa operatora. Koszt paneli fotowoltaicznych i powiązanych technologii znacząco spadł w ciągu ostatniej dekady. Według Solar Energy Industries Association „koszt instalacji systemów solarnych spadł o ponad 40% w ciągu ostatnich 10 lat, co przyczyniło się do ekspansji branży na nowe rynki”.
  4. Odporność sieci energetycznej: Model community solar wspiera decentralizację produkcji energii, wzmacniając tym samym sieć elektroenergetyczną. Lokalna generacja energii zmniejsza straty przesyłowe oraz zwiększa odporność systemu na ekstremalne zjawiska pogodowe.
  5. Wpływ na środowiskoCommunity solar to forma energii odnawialnej, która zasila sieć i ogranicza zależność od paliw kopalnych. Dla osób i firm stanowi sposób na zmniejszenie śladu węglowego i wspieranie szerszego wdrażania czystej energii.
  6. Niezależność energetyczna: Wszystkie powyższe korzyści przyczyniają się do zwiększenia niezależności energetycznej. Subskrybenci community solar ograniczają swoją zależność od paliw kopalnych oraz importowanych źródeł energii dzięki lokalnej produkcji.

Jak wygląda przyszłość community solar?

Przyszłość community solar rysuje się obiecująco wraz z rozwojem technologii i spadkiem kosztów. Jednak nadal istnieją bariery utrudniające szeroką adopcję, takie jak zróżnicowane regulacje w poszczególnych stanach, które wprowadzają złożoność prawną. Nawet przy dostępności kapitału dostawcy mogą mieć trudności ze znalezieniem finansowania dla mniejszych projektów.

Potencjalnym czynnikiem wyróżniającym community solar jest integracja z technologiami magazynowania energii. Połączenie instalacji solarnych z magazynami energii zwiększa dostępność, odporność systemu oraz niezależność energetyczną. SFS finansuje już wiele projektów związanych z magazynowaniem energii.

Model community solar może odegrać istotną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu i budowie bardziej sprawiedliwego systemu energetycznego wraz z rosnącym zainteresowaniem ze strony konsumentów, przedsiębiorstw i społeczności. Dodatkowe korzyści obejmują wspieranie lokalnych gospodarek, budowanie kapitału społecznościowego, tworzenie miejsc pracy, poprawę jakości powietrza i wody oraz rozwój zdrowszych społeczności.

Rozpocznij swoją podróż